Ramy przejściowe zbiornikowe CFS-T SB
Nowy produktProdukt #r1928312
Ramy przejściowe do montażu modułów uszczelniających przepusty kablowe/rurowe w stalowych panelach
- Temperatura przechowywania i transportu – zakres: 5 - 25 °C
- Zakres odporności na temperaturę: -40 - 50 °C
- Zakres temperatury stosowania: 50 - -20 °C
Klienci wyszukali także uszczelnienia przejść kablowych, modułowe uszczelnienia ppoż., przejścia kablowe, ramki do przejść kablowych lub przepusty kablowe
- Dostępne w wersji ze stali cynkowanej ogniowo (klasy S235 JR)
- Wstępnie wywiercone otwory umożliwiają montaż za pomocą śrub
- Możliwość montażu w panelach (ścianach zbiorników) o grubości ścianki od 50 mm do 90 mm
- Ramy przejściowe zbiornikowe CFS-T SB można montować w panelach (ściankach zbiorników) o grubości ścianki od 50 mm do 90 mm
- Przepusty w stalowych panelach i zbiornikach