Kotwa wkręcana do betonu HUS2-H
Kotwa wkręcana klasy Premium do szybkiego montażu zamocowań stałych i tymczasowych (stal węglowa, łeb sześciokątny)
- Materiał, korozja: Stal węglowa, ocynk galwaniczny
- Konfiguracja głowicy: Łeb sześciokątny
- Wielokrotnego użytku (można wyjmować): Tak
Klienci szukali również kotwy mechaniczne, wkręcane, szybki montaż, HUS2-H or zamocowania tymczasowe.
Wybierz opcję
Rozmiar kotwy
- 8 mm
- 10 mm
Długość kotwy
- 75 mm
- 85 mm
- 95 mm
- 105 mm
- 130 mm
Paczka
- 50 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Cena netto po rabacie
Od 223,00 PLN