nowy
Układ odsysania TE DRS-22 karton
Numer produktu: #2431085


Slide 1 of 2: L602036 (5139442)
Zintegrowany system usuwania pyłu do wygodnego zbierania podczas wiercenia lub dłutowania przy użyciu akumulatorowych młotowiertarek TE 4-22, TE 6-22 i TE 8-22
- Zastosowanie z: TE 4-22, TE 6-22, TE 8-22
- Ciężar: 1.1 kg
- Zakres średnic wiercenia udarowego: 4 - 20 mm
Klienci szukali również odsysanie DRS or DRS.
Wybierz opcję
Paczka
- 1 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy
Cena netto po rabacie
1 858,68 PLN
1 858,68 PLN
/
1 Szt.
Dane techniczne
Zastosowanie z
TE 4-22, TE 6-22, TE 8-22
Ciężar
1.1 kg
Zakres średnic wiercenia udarowego
4 - 20 mm
Maksymalna głębokość wiercenia
145 mm
Potrzebny odkurzacz
Nie
Dokumenty
pdf Instrukcja obsługi TE DRS-22, arabski, bułgarski, cn, czeski, duński, niemiecki, grecki, angielski, hiszpański, estoński, fiński, francuski, hebrajski, chorwacki, węgierski, włoski, japoński, kazachski, koreański, litewski, łotewski, niderlandzki, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, słowacki, słoweński, szwedzki, tajski, turecki, ukraiński, chiński, serbski [ 8.8 MB ]
Właściwości i zastosowania
Właściwości
- Większa moc ssania – zapewnia większą moc ssania w bardziej wymagających zastosowaniach, pomagając usuwać drobne cząstki pyłu, zanim uniosą się w powietrze, co przekłada się na bezpieczniejsze miejsce pracy i lepszą widoczność
- Łatwiejsze usuwanie pyłu – nowy króciec odsysający pomaga opróżniać pojemnik na pył bez narażenia na kontakt z nim, a przezroczysty pojemnik na pył wskazuje, kiedy należy go opróżnić
- Szybsze wiercenie kolejnych otworów – system odsysania pyłu posiada nowe oświetlenie LED i ogranicznik głębokości z przymiarem, dzięki czemu można łatwo wiercić za każdym razem na wymaganą głębokość.
- Zwiększony zakres głębokości wiercenia – umożliwia wiercenie na maksymalną głębokość 145 mm (5-11/16”) przy użyciu młotowiertarek TE 6-22 i TE 8-22 oraz maksymalną średnicę wiertła 20 mm (3/4")
- Uniwersalność – nadaje się do zbierania pyłu podczas wiercenia i dłutowania, włącznie z wieloma wiertłami kołnierzowymi i narzędziami do osadzania kotew wpuszczanych HDI/HKD (może być konieczne zastosowanie opcjonalnych głowic ssących)
Zastosowania
- Praktycznie bezpyłowe wiercenie i dłutowanie przy użyciu akumulatorowych młotowiertarek TE 4-22, TE 6-22iTE 8-22
- Zoptymalizowany pod kątem usuwania pyłu podczas wiercenia ponad głową
- Zgodne z OSHA (1926.1153 tabela 1), praktycznie bezpyłowe wiercenie przy użyciu akumulatorowych młotowiertarek TE 4-22 i TE 6-22 (zestaw zawiera standardowo filtr HEPA)
- Kompatybilny z głowicą ssącą nr 2466979 do dłutowania
- Filtr przeciwpyłowy przystosowany do HEPA® z trwałym pojemnikiem
Powiązane Produkty
Mocna akumulatorowa młotowiertarka SDS Plus z wyższą prędkością wiercenia i niższymi wibracjami, idealna do pracy w żelbecie (platforma Nuron)
Kompaktowa młotowiertarka akumulatorowa SDS Plus o najlepszym stosunku wydajności do ciężaru podczas wiercenia ponad głową (platforma akumulatorowa Nuron)
Uniwersalna akumulatorowa młotowiertarka SDS Plus o szerokim zakresie wiercenia, z funkcją dłutowania i ulepszonym uchwytem narzędziowym (platforma akumulatorowa Nuron)
Części zamienne i wyposażenie dodatkowe do stosowania z systemem odsysania pyłu TE DRS-22, takie jak pojemniki na pył i głowice odsysające
Usługi
Serwis narzędzi Hilti
- Pomagamy utrzymać wydajność Twoich urządzeń dzięki usługom gwarancyjnym, naprawczym, konserwacyjnym i kalibracyjnym. Dowiedz się więcej o dostępnych na Twoim rynku usługach serwisowych i opcjach wsparcia.
Zarządzanie flotą
- Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś mógł skupić się na prowadzeniu firmy. Dowiedz się więcej o usługach zarządzania flotą i wsparciu dostępnych na Twoim rynku.