Prokit
VC 4MX-22 T15 Akumulatorowy odkurzacz budowlany klasy M
Odkurzacz VC 4MX-22 PK & T15 Numer produktu:
Kompaktowy i mocny bezprzewodowy odkurzacz z kompatybilnością z ProKit do podłączania do elektronarzędzi i sprzątania (na mokro i na sucho), zbiornik 15 l (platforma Nuron)
- Przepływ powietrza przy samym silniku: 67 l/s
- Przepływ powietrza na końcu węża: 30 l/s
- Maks. podciśnienie: 17 kPa
Klienci szukali również Nuron, odkurzacz nuron, odkurzacz budowlany, odkurzanie or nowości.
Personalizuj swój zestaw


Urządzenie w kartonie Zawiera: 1x Zbiornik do odkurza. VC 3/4-T15
Ile zestawów chcesz zamówić?
Cena netto po rabacie
4 845,00 PLN