Prokit
VC 4LX-22 PK T8 Akumulatorowy odkurzacz budowlany klasy L
Odkurzacz VC 4LX-22 PK & T8 Numer produktu:
Kompaktowy i mocny odkurzacz bezprzewodowy z kompatybilnością z ProKit do podłączania do elektronarzędzi i sprzątania (na mokro i na sucho), zbiornik 8 l (platforma Nuron)
- Przepływ powietrza przy samym silniku: 67 l/s
- Przepływ powietrza na końcu węża: 30 l/s
- Maks. podciśnienie: 17 kPa
Klienci szukali również Nuron, odkurzacz nuron, odkurzacz budowlany, odkurzanie or nowości.
Personalizuj swój zestaw


Urządzenie w kartonie Zawiera: 1x Zbiornik do odkurza. VC 3/4-T8
Ile zestawów chcesz zamówić?
Cena netto po rabacie
3 866,50 PLN