REJESTRACJASkorzystaj z zakupów online i spersonalizowanych usług onlineDowiedz się więcej
Hilti

Właściwości i aplikacje

Właściwości
  • Zatrzaskowy mechanizm zamykający: rury o różnych średnicach można zamocować szybko i wygodnie przy użyciu pionowego mechanizmu zamykającego dolną połowę obejmy
  • Izolacja akustyczna: wkładka EPDM o szerokim profilu obejmującym krawędź obręczy (do średnicy 450 mm); wklejana dla średnicy 500 mm i większych, aby zapobiec jej przesunięciu podczas montażu
  • Zakres zamknięcia obejm obejmuje wszystkie standardowe rury typu spiro
  • Obejmy rur wentylacyjnych z głowicą połączeniową M8/M10
  • Izolacja akustyczna posiada certyfikat zgodny z normą DIN 4109
Aplikacje
  • Mocowanie przewodów typu spiro zgodnych z DIN 24145 / DIN EN 1506
  • Zalecana do stosowania w środowiskach suchych wewnątrz budynków

Dane techniczne

Dokumenty i video