REJESTRACJASkorzystaj z zakupów online i spersonalizowanych usług onlineDowiedz się więcej
Hilti

Właściwości i aplikacje

Właściwości
  • Precyzyjnie szlifowane wiertła HSS-Co są produkowane ze stali z dodatkiem 5% kobaltu
  • Specjalnie zaprojektowany wierzchołek z punktem podziału, pozwala na precyzyjne, samoczynne centrowanie, szybkie nawiercanie i mniej przesuwa się po powierzchniach
  • Kąt ostrza 135° – najlepszy wybór dla wyższych prędkości cięcia, przy mniejszej ilości ciepła wydzielanego podczas wiercenia w twardszych materiałach podłoża
  • Znacznie dłuższa trwałość w trudnych warunkach stosowania – większa wytrzymałość i dłuższa żywotność ze względu na domieszkę kobaltu
  • Łatwiejsze usuwanie wiórów i zoptymalizowane ograniczanie przegrzewania – spiralny rowek ułatwia doprowadzenie chłodziwa do wierzchołka wiertła
Aplikacje
  • Wiercenie otworów w stali wysokostopowej i niestopowej oraz stali hartowanej ≤ 1100 N/mm²
  • Wiercenie w stali nierdzewnej, mosiądzu, miedzi i tworzywach sztucznych
  • Wiercenie w innych metalach twardych (np. żeliwie, tytanie)
  • W celu uzyskania optymalnej wydajności cięcia należy zastosować odpowiednią prędkość oraz chłodziwo

Dane techniczne