Młotowiertarka TE 70-AVR
Nowy produktProdukt #r1021413
Wysoce wydajny młot kombi z uchwytem SDS Max (TE-Y), do wiercenia i dłutowania w betonie pod dużym obciążeniem, wyposażony w aktywny system tłumienia wibracji (AVR)
- Masa bez akumulatora zgodnie z procedurą EPTA 01/2003: 8.3 kg
- Energia pojedynczego udaru: 11.5 J
- Zakres średnic wiercenia udarowego: 12 - 55 mm
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Najwyższa produktywność podczas wykonywania różnorodnych prac wiercących i dłutujących
- Mała wymagana siła docisku przekładająca się na wysoki komfort użytkowania
- Aktywny system tłumienia wibracji (AVR) sprawia, że praca z narzędziem jest mniej męcząca – co pomaga zwiększyć dzienną wydajność
- Opcjonalny system odsysania zwiercin DRS-Y odprowadza do 95% pyłu
- Wytrzymała konstrukcja
Aplikacje
- Wiercenie udarowe w betonie, murze i kamieniu naturalnym przy użyciu wierteł o średnicach od 12 do 150 mm
- Wiercenie otworów pod kotwy do dużych obciążeń, o zakresie średnic 20 - 40 mm
- Dłutowanie wyburzeniowe i precyzyjne szpicakami i dłutami płaskimi
- Wiercenie z dużym momentem obrotowym w drewnie i stali
- Wiercenie udarowe w betonie, murze i kamieniu naturalnym przy użyciu wierteł o średnicach od 1/2" do 6"
Usługi
Hilti Tool Service
- Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 2 lat, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
- Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
- Stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne Hilti
Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pomagają ograniczyć inwestycje w sprzęt.