Przejdź do strony głównej

Zamocowań o średnicy większej niż M30?

Posted by Hilti FAQ almost 5 years ago
Zamocowań o średnicy większej niż M30?

W jaki sposób projektować kotwy o średnicy gwintu większej niż M30?

Eurokod 2,projektowanie zamocowań,duże średnice

1 Odpowiedź
Posted by Hilti FAQ over 4 years ago
Zweryfikowane przez Hilti

Ze względu na ograniczone zainteresowanie dużymi średnicami, EOT dla systemów kotew wklejanych obejmuje standardowe rozmiary gwintów od M8 do M30. Ponadto, Hilti dostarcza dane techniczne dla kotew o rozmiarach od M33 do M39 oraz większych dla systemów iniekcyjnych Hilti HIT RE 500 V4 pod warunkiem spełnienia warunkach brzegowych. Te dane techniczne zostały ocenione zgodnie z EDO 330499-00-0601, nawet jeśli nie zostały ujęte w EOT. Oprogramowanie do projektowania zamocowań Hilti obejmuje średnice do M39. W przypadku większej średnicy, Hilti udostępnia parametry, takie jak charakterystyczna nośność na wyrwanie z podłoża, minimalna odległość od krawędzi oraz rozstawy, jak również charakterystyczne rozstawy i odległości od krawędzi, przy czym projekt może wymagać dodatkowych obliczeń.
[1] Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 4: Projektowanie zamocowań do stosowania w betonie