Przejdź do strony głównej

Wodoszczelność kotew wklejanych

Posted by Hilti FAQ almost 5 years ago
Wodoszczelność kotew wklejanych

Czy kotwy wklejane zapewniają wodoszczelność zakotwienia?

kotwy chemiczne,kotwy wklejane,Wodoszczelność,przenikanie wody

1 Odpowiedź
Posted by Hilti FAQ over 4 years ago
Zweryfikowane przez Hilti

Należy podkreślić, że standardowy beton zawsze przepuszcza wodę, a kwestia szczelności jest związana z głębokością penetracji lub wymaganą granicą penetracji. Na przykład, w przypadku betonu nieprzepuszczalnego, woda może wnikać na głębokość do 50 mm, przy czym nie może przenikać przez cały element betonowy. Jest to zwykle osiągane przez ograniczenie szerokości rys, ograniczenie wielkości porów oraz ograniczenie grubości elementu betonowego.
Jeśli wymagane jest uniknięcie penetracji wody, na powierzchni betonu należy zastosować specjalne materiały wodoszczelne. Według EOT nie jest wymagana ogólna próba szczelności kotew wklejanych, dlatego też należy określić powody, dla których może być ona wymagana w danym przypadku.
Należy również określić, czy woda jest pod ciśnieniem oraz dlaczego wymagana jest szczelność, np. w celu ochrony pręta zbrojeniowego przed korozją lub unikania przenikania wody do podłoża przez otwór lub w celu uniknięcia uszkodzenia betonu przez cykle zamrażania i rozmrażania.
Kotwy wklejane wykazują lepsze właściwości szczelności niż podłoże (beton). Hilti posiada odpowiednie testy dowodzące temu stwierdzeniu.
Jednym z zastosowań kotew wklejanych, dla których ważna jest kwestia wodoszczelności to montaż kotew spełniający wymagania niemieckich przepisów WHG wg. których wymagany jest zabezpieczenie przed ewentualnym przenikaniem niebezpiecznych cieczy do środowiska, w przypadku awarii. W przypadku użycia niebezpiecznych cieczy, wymagana jest weryfikacja szczelności elementów budowli w tym szczelności wykonanych zamocowań. Próby weryfikacyjne oparte na przepisach WHG zostały wykonane pomyślnie dla kotew Hilti HIT RE 500 V4 i Hilti HIT HY 200-A (-R V3).

Innym przypadkiem, w którym istnieje wymóg szczelności są konstrukcje mostów narażone na działanie soli drogowej lub innych substancji żrących, zwykle stosowane są warstwy uszczelniające z bitumenu lub ciekłych tworzyw sztucznych. Mosty zwykle obejmują belki gzymsowe, które nie stanowią części konstrukcji podstawowej oraz są oddzielone od pomostu przez warstwę uszczelniającą. Membrana uszczelniająca jest penetrowana przez kotwy montażowe, dlatego też należy podjąć odpowiednie środki do zapewnienia odpowiedniego uszczelnienia poprzez zastosowanie odpowiednich i praktycznych rozwiązań. W zakotwieniach belek gzymsowych, uszczelnienie jest osiągane przez iniekcję zaprawy HIT RE 500 V4 przez opatentowaną uszczelkę HIW. Uszczelnienie zapewniane przez to rozwiązanie zostało przebadane i zweryfikowane przez niezależną organizację zgodnie z wymaganiami RVS 15.04.12 (Austriacka procedura pomiarowa).

Przykład: Rozwiązanie systemu kotwienia Hilti HCC zapewniające wodoszczelnośc połączenia