Przejdź do strony głównej
Cart

Technika kotwienia - nieukończony otwór w betonie

Posted by Hilti FAQ over 4 years ago
Technika kotwienia - nieukończony otwór w betonie

W jaki sposób uwzględnić obecność nieukończonego otworu lub kolizji kotwy z prętem zbrojeniowym?

Eurokod 2,otwory pod kotwy,kotwy wklejane

1 Odpowiedź
Posted by Mariusz Korzebalmost 4 years ago
Zweryfikowane przez Hilti

Witam,
W wymaganiach EC2, część 4, załącznik F [1] określono wymagania dotyczące nawiercania i otworów zgodnie z przepisami, które są spełnione w przypadku, gdy:
1) Otwory są nawiercane prostopadle do powierzchni betonu, chyba że producent określił inaczej w instrukcji montażu.
2) Otwory należy wykonywać zgodnie z instrukcjami montażu producenta.
3) Stosowane są wiertła udarowe zgodne z wymaganiami ISO (np. ISO 5468) lub norm krajowych.
4) Średnica segmentów wiercenia rdzeniowego (diament) jest zgodna z wymaganą średnicą.
5) Otwory są oczyszczone zgodnie z instrukcjami montażu producenta, które są zwykle podane w europejskiej specyfikacji technicznej produktu.
6) Nieukończone lub niewykorzystane otwory z zaprawą nieulegającą skurczowi o wytrzymałości równoważnej co najmniej wytrzymałości podłoża oraz ≥ 40 N/mm2.
Uwaga: W dotychczasowym dokumencie ETAG 001, część 1 zastąpionym przez EDO 330232-00-0601 określono działania wymagane w przypadku, gdy nawiercanie zostało przerwane, na przykład na skutek kolizji ze zbrojeniem:
Może być zalecana instalacja kotew tuż obok nieukończonego otworu pod warunkiem, że głębokość zakotwienia jest powiększona o głębokość nieukończonego otworu lub wykonanie nowego otworu w minimalnej odległości odpowiadającej co najmniej dwukrotnej głębokości nieukończonego otworu. Można użyć mniejszej średnicy pod warunkiem, że nieukończony otwór zostanie wypełniony zaprawą o wysokiej wytrzymałości. Jeśli nieukończony otwór nie zostanie wypełniony zaprawą, dla obciążeń ścinających lub ukośnych rozciągających, nie może się on znajdować bliżej niż 1,0 hef lub 5.0 do do nieukończonego otworu w kierunku działania obciążenia.
[1] Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 4: Projektowanie zamocowań do stosowania w betonie
[2] ETAG 001, część 1 (zastąpiona EDO 330232-00-0601): Kotwy metalowe do betonu, Część 1 Kotwy Wydanie 1997, 2 poprawka 2013

EC2,kotwienie w betonie