Przejdź do strony głównej

Otwory nadwymiarowe pod kotwy

Posted by Hilti FAQ almost 5 years ago
Otwory nadwymiarowe pod kotwy

Czy średnica otworu w podłożu może być większa od tej podanej w aprobacie technicznej (otwór nadwymiarowy)?

kotwy,otwory pod kotwy

1 Odpowiedź
Posted by Hilti FAQ over 4 years ago
Zweryfikowane przez Hilti

W zależności od stosowanej kotwy, otwór nadwymiarowy może mieć różny wpływ na sztywność i nośnośc połączenia kotwowego. Otwór nadwymiarowy w stosunku do rozmiaru podanego w dokumentacji oceny/aprobaty jest niezgodny z zakresem aprobaty.

Mechaniczne kotwy rozprężne, np. HST3 montowane w otworach nadwymiarowych mogą obrócić się przed osiągnięciem wymaganego momentu dokręcania. Ponadto, siła rozprężania zależy od stopnia rozprężania tulei, a więc również od wielkości szczeliny pomiędzy kotwą a bokami nawierconego otworu.

Początkowa siła rozprężania generowana przez prawidłowo osadzoną kotwę wpuszczaną, np. HKD nie zwiększa się wraz z wprowadzeniem obciążenia zewnętrznego, ponieważ kotwa nie wykazuje dodatkowego rozprężania. Zachowanie pod obciążeniem rozciągającym zależy w dużym stopniu od głębokości miejscowego odkształcenia w betonie i tym samym w dużym stopniu od tolerancji otworu.

W przypadku kotew wkręcanych, np. HUS, średnica otworu odpowiada geometrii kotwy wkręcanej, tak aby gwint stykał się z betonem, a siła zewnętrzna była przenoszona na beton przez bezpośredni kontakt elementów tworzących połączenie. W przypadku otworów nadwymiarowych, powierzchnia nośna gwintu jest ograniczona.

-W przypadku kotew plastikowych, np. HRD, tuleja plastikowa lub kotwa ulegają rozprężeniu po wprowadzeniu wkrętu. Moment dokręcania jest przykładany na wkręt, dociska i wkręca się w element plastikowy z równoczesnym jego rozprężaniem na boki otworu. Ponieważ element plastikowy jest zbyt miękki i nie odkształca się ani nie blokuje w betonie, kotwy te są szczególnie wrażliwe na wszystkie parametry, które mogą redukować siłę nacisku, takie jak średnica otworu.

Ogólnie, systemy kotew wklejanych (system iniekcyjny) np. HIT RE 500 V4 są mniej wrażliwe na otwory nadwymiarowe, ponieważ dostępna jest wystarczająca ilość zaprawy do całkowitego wypełnienia otworu. Należy zauważyć, że może to nie dotyczyć systemu patronów do kotew, np. HVU2, jak również zaprawa może nie być dokładnie wymieszana. 

W przypadku wklejanych kotew rozprężnych, np. Hilti HIT-Z, HAS-D, może nie być osiągnięta siła wymagana do zerwania wiązania pomiędzy kotwą a zaprawą w celu rozprężenia masy zaprawy i segmentów zaprawy w kierunku ścianek otworu.