Przejdź do strony głównej

Ochrona otworu przed zamarzaniem w przypadku kotew mechanicznych

Posted by Hilti FAQ almost 5 years ago
Ochrona otworu przed zamarzaniem w przypadku kotew mechanicznych

Czy wymagana jest dodatkowa ochrona otworu przez zamarzaniem w przypadku kotew mechanicznych, np. podczas mocowania poręczy kotwami HST-3/HUS3 lub HUS4?

kotwy mechaniczne,kotwy chemiczne,korozja

1 Odpowiedź
Posted by Hilti FAQ over 4 years ago
Zweryfikowane przez Hilti

Jeśli projektant stwierdzi w tym przypadku zagrożenie, szczególnie w odniesieniu do otworów, w których może występować woda stojąca, zalecane jest użycie kotew chemicznych, takich jak system patronów Hilti HVU2 lub system żywic iniekcyjnych Hilti HIT RE 500 V4 / Hilti HIT - HY 200 A (-R V3). Zagrożenia te mogą być uzasadnione, ponieważ może dojść do korozji docinanego pręta zbrojeniowego na skutek penetracji wody do otworu lub szczeliny pomiędzy kotwą a ściankami otworu w elemencie betonowym. Woda ta może ulegać zamarzaniu i rozprężaniu. W przypadku bardzo wąskich elementów lub kotew instalowanych przy niewielkiej odległości od krawędzi i rozstawie, może występować wykruszanie lub uszkodzenie powierzchni betonu lub beton może zwiększać objętość ze względu na miejscową korozję, która może powodować jego pękanie. We wszystkich innych przypadkach, niema przesłanek do stwierdzenia, że miejscowa korozja wpływa na integralność elementu betonowego.