Przejdź do strony głównej

Obciążenia zmęczeniowe dla zakotwień

Posted by Hilti FAQ almost 5 years ago
Obciążenia zmęczeniowe dla zakotwień

W jakich warunkach należy uwzględnić obciążenia zmęczeniowe dla zakotwień?

EOTA TR066,obciążenia zmęczeniowe,cykle obciążenia

1 Odpowiedź
Posted by Mariusz Korzebover 4 years ago
Zweryfikowane przez Hilti

Według wymagań EC2, Część 4, sekcja 8, weryfikacja zmęczeniowa powinna być wykonana w przypadku, gdy zamocowania podlegają częstym i powtarzającym się cyklom obciążenia, np. zamocowania żurawi budowlanych, maszyn wibrujących, prowadnic wind). W takich przypadkach, zamocowania przeciwdziałające obciążeniom zmęczeniowym powinny być wstępnie kwalifikowane zgodnie z europejską specyfikacją techniczną produktu dla tego typu zastosowań według EDO 330250-00-0601.

Według wymagań EOTA TR 066, weryfikacja zmęczeniowa jest wymagana w przypadku, gdy:
-         Oczekiwane jest ponad 1000 cykli pulsującego obciążenia rozciągającego dla zamocowań
-         Oczekiwane jest ponad 100 cykli zmiennego lub pulsującego obciążenia ścinającego dla pozostałych zamocowań.
-         Cykle obciążenia są wywierane przez zmiany klimatyczne, a zakres obciążenia powodowany przez siły wymuszone w najmniej obciążonym zamocowaniu wynosi powyżej DsSk=DsSk,max – Dssk,min > 100 N/mm2 lub w przypadku obciążenia ścinającego, gdzie najniższa amplituda obciążenia zamocowania wynosi powyżej DtSk=tsk,max – tsk,min > 60 N/mm2

EOTA TR066,obciążenia zmęczeniowe,cykle obciążenia