Przejdź do strony głównej

Nośność kotew chemicznych a temperatura pracy

Posted by Hilti FAQ almost 5 years ago
Nośność kotew chemicznych a temperatura pracy

Jaki jest wpływ temperatury "pracy" na nośność kotew chemicznych?

kotwa wklejana,temperatura,wpływ temperatury

1 Odpowiedź
Posted by Mariusz Korzebover 4 years ago
Zweryfikowane przez Hilti

Ogólnie rzecz biorąc, wytrzymałość / nośność systemów kotew wklejanych zmniejsza się w miarę wzrostu temperatury betonu i zależy od składu chemicznego danego produktu. Dlatego dla kotew chemicznych określa się w ETA nośności w określonych zakresach temperaturowych długo- / krótkotrwałe działanie:

  • Zakres temperaturowy I: 40 °C / 24 °C 
  • Zakres temperaturowy I: 48 °C / 50 °C 
  • Zakres temperaturowy I: 120 °C / 72 °C 


Standardowo przyjmuje się zakres temperaturowy I (40 °C / 24 °C ).