Przejdź do strony głównej

Mocowanie podnosnika dwukolumnowego

Posted by DarekF28over 3 years ago
Mocowanie podnosnika dwukolumnowego

Witam. Pytanie techniczne.
Która kotwa chemiczna lepiej nada się na zakotwienie podnośnika dwukolumnowego (udźwig 4,5 tony)?
HIT-RE 500 V4 czy HIT-HY 200-A (a może jakaś inna?)
Szpilka M20 8.8, długość zakotwienia w betonie 30 cm , otwór fi24

Stopa betonowa 4,5m x 2 m grubość 50~60cm zbrojenie dolne 10cmx10cm zbrojenie górne

Beton B30

Pozdrawiam!

zamocowania,Kotwa chemiczna

1 Odpowiedź
Posted by  HILTI Technical Competence Centerover 3 years ago
Zweryfikowane przez Hilti

Dzień dobry,
Obie kotwy pod kątem nośności się tu sprawdzą. Jednak sugerowałbym RE-500 z dwóch powodów.
Z typu elementu mocowanego wynika, że żywica może mieć kontakt z olejem, smarami itp. chemią - RE500 ma bardzo dużą odporność na tego typu substancje.
Otwór 24mm - przy obu produktach zalecany to 22mm. RE500 ma mniejszy skurcz więc większy otwór nie będzie problemem.

Pozdrawiam