Czy można stosować kotwy wklejane w orientacji "nad głową" ?
Instalacja kotew wklejanych w orientacji poziomej lub nachylonej do góry została omówiona w dokumencie europejskiej oceny technicznej EOT - ETAG 001 zastąpiony przez EAD 330499-00-0601.
Zawarte w tym dokumencie postanowienia pozwalają zapewnić, że kotwy wklejane instalowane w orientacji "nad głową" są bezpieczne i niezawodne. Postanowienia te obejmują wymagania dotyczące kwalifikowania systemów kotew do projektowania przy długotrwałych obciążeniach rozciągających. W zależności od zastosowania określonego przez producenta, powinna być dostępna możliwość instalacji kotew w betonie suchym i mokrym (kategoria zastosowania 1) lub w betonie suchym i mokrym w otworze zalanym (przy czym nie wodą morską) (kategoria zastosowania 2) oraz w określonych kierunkach instalacji z użyciem technik wykonywania otworów określonych przez producenta. Przy montażu kotew wklejanych w orientacji "nad głową" dla systemów iniekcyjnych np. HIT RE 500 V4 / HY 200 A/R-V3 lub dla systemu z patronem np. HVU2 należy zapewnić, że:
(a) żywica może być wprowadzona bez pęcherzyków powietrza, a element metalowy kotwy powinien być zainstalowany w czasie wiązania kleju;
(b) dostępne jest odpowiednie wyposażenie do iniekcji, wszystkie akcesoria zapewniające prawidłowe dozowanie żywicy;
(c) żywica jest odpowiednia do temperatury i wilgotności podłoża, orientacji otworu i metody wiercenia;
(d) dostępna jest metoda i akcesoria do iniekcji żywicy oraz instalacji prętów zbrojeniowych w otworze wypełnionym klejem.
Dla instalacji nad głową, w szczególności prętów zbrojeniowych o dużej średnicy, należy podjąć odpowiednie środki w celu zabezpieczenia pręta przed wysunięciem z otworu podczas utwardzania kleju.
UWAGA: Dozowniki Hilti zapewniają wydajne dozowanie żywic bez pęcherzyków powietrza we wszystkich orientacjach, dla różnych średnic otworów i głębokości, jak również warunków temperaturowych. Podczas dozowania żywicy należy zapewnić odpowiednią ochronę skóry i oczu.