Przejdź do strony głównej
Cart

Kotwienie pod wodą

Posted by Hilti FAQ over 4 years ago
Kotwienie pod wodą

Jak wykonać kotwienie pod wodą? Jak wygląda projektowani i montaż kotew?

korozja,kotwy wklejane,HIT-RE 500,kotwienie pod wodą,żywica epoksydowa

1 Odpowiedź
Posted by Mariusz Korzebover 4 years ago
Zweryfikowane przez Hilti

Przy projektowaniu i wykonywaniu zakotwień pod wodą należy uwzględnić poniższe aspekty:

  • warunki montażu kotew
  • zachowanie podłoża
  • wytrzymałości konstrukcji dotyczącej przewidywanej trwałości kotwy.


Firma Hilti posiada sprawdzone rozwiązanie kotwienia pod wodą na bazie żywicy epoksydowej typu HIT-RE 500 (wersje V3 i V4), które zostało przetestowane i jest stosowane przez klientów od wielu lat. Wytyczne do projektowania zostały opracowane zgodnie z Raportem Technicznym TR 029 (patrz załącznik)
Z uwagi na specyficzne warunki pracy kotwy (pod wodą) należy zapewnić odpowiedni stopień ochrony przed korozją. Zastosowanie stali nierdzewnej może być niewystarczająca i może być wskazana stal o podwyższonej odporności na korozję np. 1.4529 (HCR).

Poniżej kilka informacji pomocnych przy wykonywaniu zamocowań pod wodą z wykorzystaniem żywicy iniekcyjnej Hilti HIT-RE 500:

  • rozwiązanie przetestowane w wodzie słodkiej jak również w wodzie słonej
  • ze względu na unikalny skład żywicy i niską siłę dozowania przy niskiej temperaturze zaprawy oraz dzięki unikalnemu systemowi dozowania, żywica może być stosowany w wodzie o niskiej temperaturze (powyżej 5°C)
  • dzięki długiemu czasowi zachowania właściwości roboczych i żelowania umożliwia precyzyjny montaż kotew
  • czerwony kolor zaprawy zapewnia doskonałą widoczności (kontrola wizualna) w trudnych warunkach instalacji
  • odpowiednie czyszczenie otworu i prawidłowe dozowanie zaprawy - od dna otworu jest konieczne do zapewnienia prawidłowej jakości końcowego zamocowania.
  • ze względu na inne warunki osadzania w zastosowaniach podwodnych w porównaniu do normalnych zastosowań, należy stosować specjalną procedurę osadzania - w załączeniu.