Przejdź do strony głównej

dobór kołków do zadaszenia zewnętrznego [myjnia szczecin]

Posted by Anna Saganalmost 2 years ago
dobór kołków do zadaszenia zewnętrznego [myjnia szczecin]


Dzień dobry,

Potrzebujemy pomocy w doborze odpowiednich kołków do montażu zadaszenia nad wejściem:

- montaż w ścianie jednowarstwowej silka 18 cm + tynk zewnętrzny
- wymiary zadaszenia 400cm (szerokość) x 100cm (wysięg) x 14,5 cm (grubość)
- waga zadaszenia: 80 kg - obciążenie rozłożone równomiernie na płaszczyźnie
- montaż za pomocą systemowych uchwytów mocujących. Każdy uchwyt 3 kołki w układzie trójkątnym min. 6szt./szer. zadaszenia (min. 1,5 szt. na 1 mb zadaszenia)

Zadaszenie i montaż analogiczny do: GUTTA BS

kołki,montaż zadaszenia,silka

1 Odpowiedź
Posted by  HILTI Technical Competence Centeralmost 2 years ago
Zweryfikowane przez Hilti

Do zakotwień w podłożach murowych można zastosować kotwę chemiczną HIT-HY 270.
Kotwa wklejana HIT-HY 270 - Iniekcyjne żywice do kotew chemicznych - Hilti Polska

Alternatywnie można zastosować kotwę HRD:
Kotwa plastikowa HRD-HF - Kotwy mechaniczne - Hilti Polska

Dane techniczne i parametry montażowe są dostępne na w/w stronach. Należy zweryfikować wymiar i rozstaw otworów w uchwycie mocującym daszek względem wytycznych dla tych kotew.