Przejdź do strony głównej
Ważne informacje dla klientów HiltiSprawdź aktualności i ważne komunikatyDowiedz się więcej

Jakość Hilti w świetnych cenach

Uzupełnij flotę o topowe wiertła i dłuta. Sprawdź katalog osprzętu i poznaj nowe atrakcyjne ceny!

Repozycjonowanie cen osprzętu Hilti – więcej wartości w lepszej cenie

Wprowadzamy nowe, atrakcyjne ceny na wybrane akcesoria i osprzęt Hilti, aby jeszcze lepiej wspierać Twoją codzienną pracę na budowie i w warsztacie. Dzięki repozycjonowaniu cen zyskujesz dostęp do najwyższej jakości rozwiązań Hilti w bardziej konkurencyjnych warunkach - bez kompromisów w zakresie wydajności, trwałości i bezpieczeństwa.

Klasa Ultimate

Metryczne wiertło udarowe TE-CX (SDS Plus)

Metryczne wiertło udarowe TE-CX (SDS Plus)

Najwytrzymalsze wiertło udarowe SDS Plus (TE-C) do wiercenia otworów pod kotwy w betonie zbrojonym (metryczne)
Kup
Metryczne wiertło udarowe TE-YX (SDS Max)

Metryczne wiertło udarowe TE-YX (SDS Max)

Najwytrzymalsze wiertło udarowe SDS Max (TE-Y) zapewniające wyjątkową efektywność wiercenia w żelbecie (metryczne)
Kup

Klasa Premium

Metryczne wiertło udarowe TE-C (SDS Plus)

Metryczne wiertło udarowe TE-C (SDS Plus)

Wiertło udarowe Premium SDS Plus (TE-C) z 2 spiralnymi rowkami, do wiercenia otworów pod kotwy w betonie
Kup
Metryczne wiertło udarowe TE-Y (SDS Max)

Metryczne wiertło udarowe TE-Y (SDS Max)

Wiertło udarowe Premium SDS max (TE-Y) zapewniające wysoką wydajność wiercenia w betonie zbrojonym (metryczne)
Kup

Klasa Standard

TE-Y SM Szpicaki

TE-Y SM Szpicaki

Wytrzymałe szpicaki SDS Max (TE-Y) do dłutowania i kruszenia betonu i muru
Kup
TE-Y FM Dłuta płaskie

TE-Y FM Dłuta płaskie

Wytrzymałe dłuta płaskie SDS Max (TE-Y) do dłutowania, bruzdowania w betonie lub murze
Kup

Zestawy wierteł

Zestaw metrycznych wierteł udarowych TE-CX (SDS Plus)

Zestaw metrycznych wierteł udarowych TE-CX (SDS Plus)

Wyjątkowe zestawy wierteł udarowych SDS Plus (TE-C) o różnych średnicach i długościach (metryczne)
Kup
Zestaw wierteł udarowych metrycznych TE-C (SDS Plus)

Zestaw wierteł udarowych metrycznych TE-C (SDS Plus)

Zestawy wierteł udarowych SDS Plus (TE-C) klasy Premium o różnych średnicach i długościach
Kup

Gwarancja wymiany materiałów zużywalnych

Kawałek po kawałku. Bez paragonów i bez czekania.

Wystarczy podać numer zamówienia lub faktury.

Stoimy w 100% za naszymi materiałami eksploatacyjnymi. Jeśli Twoje materiały zostały uszkodzone z powodu wady produkcyjnej lub materiałowej, wymienimy je bezpłatnie na nowe. Chcesz dokładnie wiedzieć, jak to działa?

Więcej o gwarancji
Jak Hilti wspiera realizację Twoich projektów?

Wykonuj pracę szybciej i zyskaj więcej czasu na kolejne zadania.

Wartość rozwiązań Hilti nie wynika wyłącznie z ceny zakupu, lecz z czasu, który oszczędzasz dzięki wyższej wydajności pracy. Pozwala to szybciej realizować kolejne zadania i pracować z pełnym przekonaniem do swoich narzędzi.

80 lat innowacji przekutych w najwyższą wydajność

Nasze narzędzia zostały zaprojektowane z myślą o pracy w najbardziej wymagających warunkach. Dzięki 80 latom badań i innowacji dostarczamy rozwiązania, które zapewniają niezawodną wydajność i wysoką jakość pracy każdego dnia.

Sprawny serwis i szybkie naprawy

Wiemy, że nasze narzędzia pracują w najbardziej wymagających warunkach. Dlatego, jeśli Twoje narzędzie wymaga serwisu, szybka usługa naprawy pomaga ograniczyć przestoje do minimum. A jeśli korzystasz z narzędzi w ramach usługi Fleet Management, możesz skorzystać z narzędzia zastępczego, aby utrzymać ciągłość pracy i ograniczyć koszty związane z przestojami.

2 lata bezpłatnego serwisu

Naprawimy Twoje narzędzia bez dodatkowych kosztów przez okres do 2 lat od daty zakupu, również w przypadku uszkodzeń wynikających z normalnego zużycia. Bez opłat za części, robociznę i transport.