Ważne informacje dla klientów HiltiSprawdź aktualności i ważne komunikatyDowiedz się więcej

Akumulatory i prostowniki

Zapewnij swojej ekipie energię na cały dzień pracy, nawet przy najbardziej wymagających zadaniach.
Przed Tobą duże zadanie?

Poznaj nowe akumulatory i prostowniki Nuron

Zasil swoje place budowy mocą Nuron

Jedna platforma

Usprawnij zarządzanie sprzętem na budowie

Korzystaj z narzędzi Hilti, od kompaktowych wiertarko-wkrętarek po ciężkie młoty wyburzeniowe, na jednej platformie akumulatorowej.
Moc akumulatorowa do ciężkich prac

Utrzymaj narzędzia w gotowości do pracy

Ulepszone akumulatory litowo-jonowe i nowe akumulatory Flash Charging zapewniają więcej mocy i dłuższy czas pracy.
Szybkie ładowanie Flash

Szybciej wracaj do pracy

Ładuj akumulatory szybciej dzięki technologii Flash Charging i trybowi Boost Mode. Idealne rozwiązanie do wymagających prac.
Elastyczność

Akcesoria do ładowania

Stwórz własny system ładowania z modułami i stacją dokującą. Ładuj do 48 akumulatorów w jednym obwodzie.
Inteligentna łączność

Wykorzystaj potencjał danych

Monitoruj stan, użytkowanie i lokalizację akumulatorów w czasie rzeczywistym dzięki platformie Nuron.
Jedna platforma

Usprawnij zarządzanie sprzętem na budowie

Korzystaj z narzędzi Hilti, od kompaktowych wiertarko-wkrętarek po ciężkie młoty wyburzeniowe, na jednej platformie akumulatorowej.
Moc akumulatorowa do ciężkich prac

Utrzymaj narzędzia w gotowości do pracy

Ulepszone akumulatory litowo-jonowe i nowe akumulatory Flash Charging zapewniają więcej mocy i dłuższy czas pracy.
Szybkie ładowanie Flash

Szybciej wracaj do pracy

Ładuj akumulatory szybciej dzięki technologii Flash Charging i trybowi Boost Mode. Idealne rozwiązanie do wymagających prac.
Elastyczność

Akcesoria do ładowania

Stwórz własny system ładowania z modułami i stacją dokującą. Ładuj do 48 akumulatorów w jednym obwodzie.
Inteligentna łączność

Wykorzystaj potencjał danych

Monitoruj stan, użytkowanie i lokalizację akumulatorów w czasie rzeczywistym dzięki platformie Nuron.

    Dłuższy czas pracy. Mniej przestojów.

    Stworzone z myślą o najtrudniejszych zadaniach

    Trwałe akumulatory z uszczelnioną elektroniką, wzmocnioną obudową i odbojnikami chroniącymi przed uszkodzeniami.

    Lepsze zarządzanie temperaturą

    Niższa temperatura pracy akumulatorów i aktywne chłodzenie podczas ładowania ograniczają przestoje.

    Do 70% szybsze ładowanie

    Szybsze ładowanie dzięki Flash Charging, aktywnemu chłodzeniu i zintegrowanemu modułowi danych.

    Bezpieczniejsze ładowanie

    Ładowarki wyposażone w zaawansowane zabezpieczenia napięciowe i termiczne, zapewniające większe bezpieczeństwo.

    Dążymy do wtórnego wykorzystania wszystkich materiałów potrzebnych do produkcji naszych baterii.
    Flash charging

    Wróć do pracy szybciej dzięki Flash Charging

    Technologia Flash Charging umożliwia szybkie schłodzenie i doładowanie akumulatora do poziomu gotowego do pracy, pomagając ograniczyć przerwy podczas wymagających zastosowań.

    Flash charging

    Priorytet dla jednego akumulatora


    około
    21
    minut
    Schłodzenie + ładowanie do 80%

    Ładowanie równoległe

    Gotowość dwóch akumulatorów jednocześnie


    około
    40
    minut
    Schłodzenie i naładowanie do 80%

    * Na podstawie testów z wykorzystaniem:

    FLASH CHARGING - Priorytet dla jednego akumulatora. Automatyczny tryb Boost Mode kieruje maksymalną moc ładowania do jednego akumulatora, aby jak najszybciej przygotować go do dalszej pracy. ŁADOWANIE RÓWNOLEGŁE - Ładuj dwa akumulatory jednocześnie. Dwa akumulatory są ładowane równocześnie, zapewniając gotowość większej liczby narzędzi do pracy.

    Połączone usługi dla narzędzi

    Zintegrowana łączność

    Platforma Nuron łączy inteligentne akumulatory z narzędziami i prostownikami. Pobierz aplikację ON!Track, aby uzyskać dostęp do danych o użytkowaniu, które pomagają ograniczać przestoje i mieć pewność, że dysponujesz narzędziami oraz wyposażeniem, których naprawdę potrzebujesz.
    PRZYPOMNIENIA O WYMIANIE

    Powiadomienie serwisowe

    Otrzymuj automatyczne powiadomienia, gdy bateria Nuron wymaga wymiany.

    OSTATNIA ZNANA LOKALIZACJA

    Powiadomienie dotyczące brakujących narzędzi

    Uzyskaj łatwy dostęp do informacji o ostatniej znanej lokalizacji zagubionych narzędzi i sprzętu.

    ŚLEDŹ SWÓJ SPRZĘT

    Zapobiegaj dodatykowym kosztom

    Zidentyfikuj nieużywany, niedostatecznie używany lub zgromadzony sprzęt i przenieś go tam, gdzie jest potrzebny.

    Stacja ładowania i inteligentna listwa zasilająca

    Lepsze ładowanie. Na Twoich zasadach.

    Prostownik wielogniazdowy

    Skonfiguruj własny prostownik wielogniazdowy

    Masz już prostowniki Hilti z pojedynczym gniazdem ładowania? Chcesz stworzyć własny prostownik wielogniazdowy? Zamontuj bez użycia dodatkowych narzędzi cztery prostowniki C 4-22, trzy prostowniki C 6-22 lub dwa prostowniki C 8-22 na stacji ładowania CI D 4-22 i ładuj akumulatory równolegle.

    Ładowanie wielu akumulatorów jednocześnie

    Jednoczesne ładowanie nawet 48 akumulatorów

    Połącz stację ładowania CI D 4-22 z inteligentną listwą zasilającą CI SPB 12, aby ładować nawet 48 akumulatorów z jednego obwodu 15 A. Priorytetowe porty pozwalają najpierw ładować akumulatory, których najbardziej potrzebujesz. Inteligentne zarządzanie energią pomaga ograniczyć ryzyko zadziałania zabezpieczeń i przepalenia bezpieczników.

    Dobierz akumulatory i prostowniki Nuron do swoich potrzeb

    FAQs

    Wszystkie akumulatory Nuron są kompatybilne ze wszystkimi prostownikmi Nuron. Jednak w celu uzyskania optymalnego czasu ładowania lub najlepszego dopasowania do Twojego sposobu pracy, zalecamy następujące kombinacje prostowniki i akumulatora:

    Do lekkich prac

    Do lżejszych zastosowań, gdzie szybkość ładowania nie jest kluczowa, wybierz mniejsze akumulatory Nuron w połączeniu z kompaktowymi prostownikami C 4-22 lub C 6-22.

    Do zastosowań o średnim obciążeniu

    Do zastosowań o średnim obciążeniu, gdzie szybkość ładowania ma znaczenie, wybierz akumulatory Nuron o średniej pojemności w połączeniu z prostownikami C 8.

    Do najbardziej wymagających zastosowań

    Do ciężkich i intensywnych zastosowań wybierz akumulator B 22-260 z funkcją Flash Charging lub akumulator B 22-290 w połączeniu z dwugniazdowym prostownikiem C 8 DC-22.

    Użyj odpowiedniego prostownika

    Akumulatory Nuron ładują się szybciej, jeśli sparujesz je z odpowiednim prostownikiem. Zapoznaj się z powyższymi informacjami, aby dowiedzieć się, które baterie powinny być używane z jakimi prostownikmi.

    Użyj odpowiedniej baterii

    Połącz swoje narzędzie z odpowiednim akumulatorem Nuron, aby uzyskać odpowiednią wagę, moc i czas pracy na jednym ładowaniu, których potrzebujesz do wykonania zadania w miejscu pracy.

    Przechowuj baterie w odpowiedni sposób

    Gdy nie używasz baterii, unikaj wystawiania jej na działanie ekstremalnych temperatur lub zimna ani bezpośredniego światła słonecznego. Wyjmij je z ładowarek i utrzymuj je w czystości.

    Korzystaj z opcji sprawdzenia stanu baterii

    Użyj wbudowanej kontroli stanu baterii, aby sprawdzić stan baterii i wymienić baterie w razie potrzeby. Aby sprawdzić stan baterii, naciśnij przycisk zwalniający baterię i przytrzymaj go dłużej niż trzy sekundy. Należy pamiętać, że system nie wykrywa potencjalnej awarii baterii spowodowanej niewłaściwym użytkowaniem, na przykład upuszczoną lub przebitą baterią, zewnętrznym uszkodzeniem cieplnym itp.

    Prostowniki Hilti C 8D/DC-22 Dual Bay Flash Charger zostały zaprojektowane tak, aby ładować dwa akumulatory równolegle równie szybko jak jednogniazdowe prostowniki C 8.

    Gdy w jednym z gniazd prostownika C 8D/DC-22 znajduje się tylko jeden akumulator, automatycznie aktywuje się tryb Boost Mode*. Dzięki niemu akumulatory mogą ładować się nawet dwukrotnie szybciej.

    Jeśli często wymieniasz akumulatory podczas pracy, wybierz akumulator B 22-260 z funkcją Flash Charging wraz z dwugniazdowym prostownikiem C 8D/DC-22 w trybie Boost Mode. Pozwala to naładować akumulator do 80% już w 21 minut po intensywnej pracy przy zastosowaniach o średnim obciążeniu.**

    Jeśli zależy Ci przede wszystkim na dłuższym czasie pracy i rzadziej wymieniasz akumulatory, wybierz B 22-290 wraz z dwugniazdowym prostownikiem C 8D/DC-22 w trybie Boost Mode. Umożliwia to naładowanie akumulatora do 80% już w 43 minuty po intensywnej pracy przy zastosowaniach o średnim obciążeniu.**

    * Dotyczy wyłącznie akumulatorów B 22-260 i B 22-290 do poziomu naładowania 80%.

    ** Podane czasy dotyczą ładowania do 80% pojemności akumulatora. Rzeczywisty czas ładowania może się różnić w zależności od warunków otoczenia oraz charakteru wykonywanej pracy.

    Nie. W ekosystemie Nuron Hilti oferuje jedną platformę akumulatorową 22 V. Wszystkie akumulatory Nuron są kompatybilne ze wszystkimi prostownikami Nuron.

    Aby jednak uzyskać najlepsze czasy ładowania, zalecamy skorzystanie z powyższego przewodnika doboru akumulatora i prostownika.

    Nie. Funkcje łączności są dostępne wyłącznie dla klientów korzystających z prostowników w ramach programu Zarządzania Flotą Hilti (Fleet Management).

    Zalecamy podłączanie prostownika do stabilnego źródła zasilania. Prostownik został jednak zaprojektowany do pracy w określonym zakresie napięć, dlatego czas ładowania zazwyczaj nie ulega zmianie.

    Tak. W skrajnie wysokich lub niskich temperaturach otoczenia, a także w zależności od temperatury samego akumulatora, czas ładowania może się wydłużyć.

    Aby wydłużyć żywotność akumulatorów, zwiększyć produktywność i zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa swoim zespołom, zalecamy stosowanie się do poniższych wskazówek:

    Aby wydłużyć czas pracy baterii, zwiększyć produktywność i zwiększyć ochronę pracowników, zalecamy następujące rozwiązania:

    Przechowywanie i obsługa

    ⦁ Temperatura przechowywania powinna być utrzymywana w zakresie od -20°C do +40°C.

    ⦁ Nigdy nie przechowuj baterii w miejscu, w którym są narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, na źródłach ciepła lub za szkłem.

    ⦁ Ładuj tylko akumulatory, które są wolne od uszkodzeń mechanicznych.

    ⦁ Unikaj pozostawiania baterii zamontowanych na prostownikch przez dłuższy czas. Najlepszą praktyką jest odłączenie ładowarek i wyjęcie akumulatorów po zakończeniu ładowania — szczególnie w przypadku przechowywania i transportu.

    ⦁ Nie ładuj baterii, gdy są bardzo gorące.

    ⦁ Nigdy nie transportuj baterii luzem.

    Bezpieczeństwo

    ⦁ Temperatura otoczenia podczas pracy powinna być utrzymywana w zakresie od -17°C do +60°C.

    ⦁ Regularnie sprawdzaj akumulatory.

    ⦁ Korzystaj z wbudowanej funkcji sprawdzania stanu baterii Nuron, aby upewnić się, że są w pełni wydajne. Z bateriami należy obchodzić się ostrożnie, aby uniknąć uszkodzenia.

    ⦁ Nigdy nie używaj baterii jako młotka.

    ⦁ Baterie należy przechowywać z dala od deszczu, wilgoci i płynów.

    ⦁ Utrzymuj baterie w czystości – usuń kurz i zanieczyszczenia suchą, miękką szczotką lub suchą szmatką.

    ⦁ Aby przechowywać uszkodzoną baterię, umieść ją w niepalnym pojemniku i przykryj baterię suchym piaskiem, kredą w proszku (CaCO3) lub krzemianem (wermikulitem).

    ⦁ Pojemnik należy zutylizować w Hilti Store lub skonsultować się z lokalnymi instytucjami odpowiedzialnymi za odpady niebezpieczne (np. PSZOK) w celu uzyskania instrukcji dotyczących utylizacji.

    ⦁ W przypadku pożaru akumulatora: zgarnij akumulator łopatą i wrzuć go do wiadra z wodą. Pozostaw baterię w wiadrze na co najmniej 24 godziny.

    Taki stan baterii odnosi się do pozostałej żywotności akumulatorów litowo-jonowych. Wszystkie akumulatory litowo-jonowe tracą pojemność i wydajność wraz z wiekiem – niezależnie od tego, czy są to baterie narzędziowe, czy baterie do laptopów i telefonów komórkowych. Dzięki platformie Nuron funkcja stanu podpowiada, kiedy należy wymienić akumulator. Dzięki temu możesz mieć pewność, że zawsze pracujesz z możliwie najbardziej produktywnymi narzędziami. Należy pamiętać, że system nie wykrywa potencjalnej awarii baterii z powodu nieprawidłowego działania, na przykład - upuszczenie lub przebicie baterii, zewnętrzne uszkodzenia cieplne itp.

    Nie, nie trzeba całkowicie rozładowywać akumulatora litowo-jonowego przed ładowaniem. Akumulatory litowo-jonowe są bardzo uniwersalne i nie występuje w nich efekt pamięci, który mógłby skracać żywotność akumulatora w wyniku częściowego ładowania i rozładowywania. Dzięki temu można je doładowywać w dowolnym momencie bez obaw o ich trwałość.

    Akumulatory Nuron zawierają wysokiej jakości ogniwa litowo-jonowe, które zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić wysoką wydajność i długą żywotność. Indywidualna żywotność baterii zależy między innymi od takich czynników, jak rodzaj używanego narzędzia, siła użytkowania, częstotliwość użytkowania i temperatura otoczenia.

    Kup teraz
    Wybierz akumulatory i prostownik Nuron