Dodaj ilość.
Ilości produktów zostały zaktualizowane ze względu na sposób pakowania.
Uwaga - zamawiana ilość zmieniona na. This is due to package and minimum order quantities.
Systemy kotwienia wykorzystuje się do mocowania wsporników m.in. w przypadku:
Projektowanie systemów szyn kotwiących czasem bywa bardzo skomplikowane.
Zgodnie z raportem ESR 3520 (w oparciu o standard AC232), niezbędne obliczenia wymagają uwzględnienia aż do 27 różnych weryfikacji dla obciążeń 3D i kombinacji obciążeń.
Oprogramowanie PROFIS Anchor Channel pozwala uprościć obliczenia obciążeń, w tym obciążeń 3D, i umożliwia wykorzystanie wielu różnych metod projektowych, m.in. metod przewidzianych w międzynarodowych normach, takich jak ACI, EOTA, CEN, SA-TS101. Możesz także tworzyć projekty według sposobów, które opracowaliśmy w oparciu o wyniki prac badawczo-rozwojowych w zakresie szyn montażowych, prowadzonych przez nas od ponad 60 lat.
Korzystając z oprogramowania PROFIS Anchor Channel oszczędzasz czas dzięki:
Potrzebujesz wsparcia podczas projektowania? Skontaktuj się z nami! Nasi Inżynierowie chętnie pomogą Ci przy Twoim projekcie, także na terenie budowy.
POWIĄZANE OPROGRAMOWANIE
Aby zobaczyć ceny i zawartość konkretnego konta, wybierz odpowiednie konto.