Dodaj ilość.
Ilości produktów zostały zaktualizowane ze względu na sposób pakowania.
Uwaga - zamawiana ilość zmieniona na. This is due to package and minimum order quantities.
![]() |
Przed użyciem przeczytać instrukcję obsługi |
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
Te liczby odnoszą się do rysunków zamieszczonych na początku niniejszej instrukcji |
![]() |
Liczby te oznaczają kolejność kroków roboczych na rysunku i mogą odbiegać od kroków roboczych opisanych w tekście |
![]() |
Numery pozycji zastosowane na rysunku Budowa urządzenia odnoszą się do numerów legendy w rozdziale Ogólna budowa urządzenia |
![]() |
Na ten znak użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę podczas obsługiwania produktu. |
![]() |
Urządzenie obsługuje technologię NFC, która jest kompatybilna z platformami iOS i Android. |
![]() |
Akumulator Li‑Ion |
![]() |
Nigdy nie używać akumulatora w charakterze młotka. |
![]() |
Uważać, aby akumulator nie upadł. Nie używać akumulatora, który był narażony na uderzenie lub jest uszkodzony w inny sposób. |
![]() |
Zastosowany akumulator Hilti typu Li-Ion. Należy przestrzegać informacji podanych w rozdziale Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem . |
![]() |
Prąd stały |
![]() |
Znamionowa prędkość obrotowa |
![]() |
Obroty na minutę |
Akumulatorowa wkrętarka udarowa |
SIW 22T-A 1/2" SIW 22T-A 3/ 4" |
Generacja: |
01 |
Nr seryjny: |
Opisywany produkt to ręczna akumulatorowa wkrętarka udarowa. Przeznaczona jest do przykręcania i odkręcania nakrętek, wkręcania i wykręcania sworzni gwintowanych, kołków i wkrętów do drewna.
Wkrętarka udarowa może być wykorzystywana tylko do prac, które nie wymagają zastosowania dokładnie określonego momentu obrotowego. W przeciwnym razie istnieje ryzyko zerwania gwintu, zniszczenia wkrętu lub obrabianego materiału.Z tym produktem stosować tylko akumulatory litowo-jonowe Hilti typu B 22.
Do tych akumulatorów stosować wyłącznie prostowniki zaaprobowane przez firmę Hilti . Dalsze informacje znajdziesz w Hilti Store lub na stronie: www.hilti.group
SIW 22T‑A 1/2 |
SIW 22T‑A 3/4 |
|
---|---|---|
Napięcie znamionowe |
21,6 V |
21,6 V |
Ciężar zgodnie z EPTA Procedure 01 wraz z akumulatorem B22⁄8.0 |
3,5 kg |
3,3 kg |
Znamionowa jałowa prędkość obrotowa |
0 obr./min … 2 000 obr./min |
0 obr./min … 2 000 obr./min |
Temperatura przechowywania |
−20 ℃ … 70 ℃ |
−20 ℃ … 70 ℃ |
Temperatura otoczenia podczas pracy |
−17 ℃ … 60 ℃ |
−17 ℃ … 60 ℃ |
SIW 22T‑A 1/2 |
SIW 22T‑A 3/4 |
|
---|---|---|
Poziom mocy akustycznej, LWA |
108 dB |
111 dB |
Nieoznaczoność poziomu mocy akustycznej, KWA |
3 dB |
3 dB |
Poziom ciśnienia akustycznego, LpA |
97 dB |
100 dB |
Nieoznaczoność poziomu ciśnienia akustycznego, KpA |
3 dB |
3 dB |
SIW 22T‑A 1/2 |
SIW 22T‑A 3/4 |
|
---|---|---|
Wartość emisji wibracji przy dokręcaniu śrub i nakrętek maksymalnej dopuszczalnej wielkości |
14,5 m/s² |
14,2 m/s² |
Nieoznaczoność przy dokręcaniu śrub i nakrętek o maksymalnej dopuszczalnej wielkości |
1,5 m/s² |
1,5 m/s² |
Napięcie robocze akumulatora |
21,6 V |
Temperatura otoczenia podczas pracy |
−17 ℃ … 60 ℃ |
Temperatura przechowywania |
−20 ℃ … 40 ℃ |
Temperatura akumulatora na początku procesu ładowania |
−10 ℃ … 45 ℃ |
Awaria |
Możliwa przyczyna |
Rozwiązanie |
---|---|---|
Urządzenie nie działa. |
Akumulator jest niewłaściwie włożony. |
|
Urządzenie nie działa - miga 1 LED. |
Miga 1 LED: Akumulator jest pusty. |
|
Akumulator przegrzany lub zbyt zimny. |
|
|
Urządzenie nie działa - 4 diody LED migają. |
Urządzenie jest chwilowo przeciążone. |
|
Nie można wcisnąć włącznika. |
Przełącznik biegu w prawo/lewo jest w położeniu środkowym. |
|
Znaczny spadek prędkości obrotowej. |
Akumulator jest rozładowany. |
|
Akumulator nie zatrzaskuje się ze słyszalnym kliknięciem. |
Zabrudzone zaczepy akumulatora. |
|
Akumulator rozładowuje się szybciej niż zwykle. |
Bardzo niska temperatura otoczenia. |
|
Silne nagrzewanie się urządzenia lub akumulatora |
Urządzenie jest przeciążone (przekroczona granica zastosowania). |
|
Aby zobaczyć ceny i zawartość konkretnego konta, wybierz odpowiednie konto.