HIT-P 8000 D
Oryginalna instrukcja obsługi
Dane dotyczące dokumentacji
O niniejszej dokumentacji
- Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą dokumentacją. Jest to warunek konieczny bezpiecznej pracy i bezawaryjnej obsługi.
- Należy stosować się do uwag dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na wyrobie.
- Instrukcję obsługi zawsze przechowywać z produktem; urządzenie przekazywać innym użytkownikom wyłącznie z instrukcją obsługi.
Objaśnienie symboli
Ostrzeżenia
Wskazówki ostrzegawcze ostrzegają przed niebezpieczeństwem w obchodzeniu się z produktem. Zastosowano następujące hasła ostrzegawcze:Symbole w dokumentacji
W niniejszej dokumentacji zastosowano następujące symbole:![]() |
Przed użyciem przeczytać instrukcję obsługi |
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
Te liczby odnoszą się do rysunków zamieszczonych na początku niniejszej instrukcji |
![]() |
Liczby te oznaczają kolejność kroków roboczych na rysunku i mogą odbiegać od kroków roboczych opisanych w tekście |
![]() |
Numery pozycji zastosowane na rysunku Budowa urządzenia odnoszą się do numerów legendy w rozdziale Ogólna budowa urządzenia |
![]() |
Na ten znak użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę podczas obsługiwania produktu. |
Objaśnienie symboli
Symbole
Na produkcie zastosowano następujące symbole:![]() |
Krajowy system utylizacji odpadów |
Bezpieczeństwo
Informacje o produkcie
Produkty
Oznaczenie typu i numer seryjny umieszczone są na tabliczce znamionowej.
- Numer seryjny należy przepisać do poniższej tabeli. Dane o produkcie należy podawać w przypadku pytań do naszego przedstawicielstwa lub serwisu.
Dane o produkcieTyp: HIT-P 8000 D Generacja: 01 Numer seryjny:
Deklaracja zgodności
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że opisany tutaj produkt jest zgodny z obowiązującymi wytycznymi i normami. Kopia deklaracji zgodności znajduje się na końcu niniejszej dokumentacji.Techniczna dokumentacja zapisana jest tutaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Należy zachować do wglądu wszystkie wskazówki i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.
Bezpieczeństwo w miejscu pracy
- Należy dbać o czystość i dobre oświetlenie stanowiska pracy. Nieporządek lub brak oświetlenia w miejscu pracy mogą prowadzić do wypadków.
- Zadbaj o dobrą wentylację miejsca pracy.
- Podczas pracy przy użyciu urządzenia nie zezwalać na zbliżanie się dzieci i innych osób. W wyniku odwrócenia uwagi można stracić kontrolę nad urządzeniem.
- Należy utrzymywać porządek na swoim stanowisku pracy. Zadbać o to, aby w strefie roboczej nie znajdowały się żadne przedmioty, o które można się skaleczyć. Nieporządek w miejscu pracy może prowadzić do wypadków.
- Podczas wykonywania prac prowadzić przewód pneumatyczny zawsze z tyłu urządzenia. Dzięki temu można uniknąć potknięcia o przewód pneumatyczny.
- Podczas pracy na rusztowaniu należy zabezpieczyć urządzenie. Zapobiegnie to jego upadkowi z wysokości.
- Należy zachować czujność, uważać, co się robi i podchodzić do pracy z rozwagą. Nie używać urządzenia, będąc zmęczonym lub znajdując się pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi podczas eksploatacji urządzenia może prowadzić do poważnych obrażeń ciała.
- Zawsze nosić osobiste wyposażenie ochronne i zakładać okulary ochronne. Noszenie osobistego wyposażenia ochronnego, takiego jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie robocze, kask ochronny lub ochraniacze słuchu, w zależności od rodzaju i użytkowania urządzenia, zmniejsza ryzyko obrażeń ciała.
- Urządzenie zawsze trzymać obiema rękami za przewidziane do tego celu uchwyty. Uchwyty muszą być zawsze suche i czyste.
- Unikać niezamierzonego uruchomienia elektronarzędzia. Przed podłączeniem urządzenia do zasilania pneumatycznego, wzięciem urządzenia do ręki lub przenoszeniem należy się upewnić, że jest ono wyłączone. Przenosząc urządzenie z wciśniętym przełącznikiem lub podłączając urządzenie do zasilania pneumatycznego z włączonym przełącznikiem, można spowodować wypadek.
- Unikać niewygodnej pozycji ciała. Należy przyjąć bezpieczną pozycję i zawsze utrzymywać równowagę. Dzięki temu możliwa jest lepsza kontrola urządzenia w nieprzewidzianych sytuacjach.
- Nie należy lekceważyć potencjalnego zagrożenia ani wskazówek dot. bezpiecznej eksploatacji urządzeń, nawet w przypadku dużego doświadczenia w zakresie obsługi urządzenia. Nieuważne obchodzenie się z urządzeniem może w ułamku sekundy doprowadzić do poważnych obrażeń.
- Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalać na użytkowanie urządzenia osobom, które nie zapoznały się z jego obsługą i działaniem lub nie przeczytały tych wskazówek. Elektronarzędzia stanowią zagrożenie, jeśli używane są przez osoby niedoświadczone.
- Należy starannie konserwować urządzenia i osprzęt. Kontrolować, czy ruchome części funkcjonują bez zarzutu i nie są zablokowane, czy części nie są popękane ani uszkodzone w takim stopniu, że mogłoby to mieć negatywny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie urządzenia. Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy zlecić naprawę uszkodzonych części. Przyczyną wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja urządzeń.
- Naprawę urządzenia zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi, stosującemu tylko oryginalne części zamienne. Gwarantuje to zachowanie bezpieczeństwa urządzenia.
- Dokonywanie modyfikacji i zmian w urządzeniu jest zabronione.
- Aby uniknąć niebezpieczeństwa obrażeń ciała, stosować wyłącznie oryginalne wyposażenie i części zamienne Hilti .
- Należy zawsze używać ładunków foliowych, które są przeznaczone do stosowania w urządzeniu.
- Nie wolno otwierać urządzenia.
- Nie wolno dociskać urządzenia do dłoni lub innej części swojego ciała ani innej osoby.
- Wymianę uszkodzonego przewodu pneumatycznego należy zlecać serwisowi Hilti.
- Nie wolno stosować zanieczyszczonych ani uszkodzonych kaset.
- Płyty czołowe oraz płyta tłokowa powinny być utrzymywane w czystości.
- W przypadku nieprawidłowego działania lub przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć urządzenie od zasilania pneumatycznego.
- Mieszacz wolno wymieniać tylko wtedy, gdy ładunek foliowy nie jest pod ciśnieniem. Nie wolno naciskać przycisku posuwu.
- Jeśli po przerwaniu pracy dojdzie do utwardzenia się żywicy w mieszaczu, wówczas należy go wymienić na nowy.
Opis
Budowa urządzenia
- Mieszacz statyczny
- Ładunek foliowy
- Kaseta
- Walec
- Przycisk cofania
- Przycisk posuwu
- Przyłącze sprężonego powietrza
- Uchwyt
- Mechanizm dozowania
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Produkt jest przeznaczony do wyciskania różnych żywic firmy Hilti .
Wbudowana funkcja dozowania przeznaczona jest szczególnie do prac wykonywanych seryjnie.Do wytwarzania odpowiedniej siły wyciskania wykorzystywane jest sprężone powietrze.
Zakres dostawy
Dozownik, kaseta i instrukcja użytkowania.Więcej dopuszczonych dla urządzenia produktów systemowych znajduje się w centrum Hilti Store lub pod adresem: www.hilti.group | USA: www.hilti.com
Dane techniczne
Ciężar bez żywicy i kasety |
6,2 kg |
Przyłącze sprężonego powietrza |
1⁄4 in |
Minimalne ciśnienie robocze |
6 bar |
Maksymalne ciśnienie wejściowe |
10 bar |
Optymalny przepływ powietrza |
250 ℓ/min |
Temperatura użytkowania / Temperatura otoczenia |
5 ℃ … 40 ℃ |
Zalecany zakres temperatury podczas transportu i przechowywania |
0 ℃ … 40 ℃ |
Obsługa
Przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa i instrukcji użytkowania.
Podłączenie zasilania sprężonym powietrzem
- Podłączyć zasilanie pneumatyczne.
Przygotowanie ładunku foliowego

- Zdjąć zatyczkę ładunku foliowego.
- Nakręcić mieszacz statyczny na ładunek foliowy.
- Wsunąć ładunek foliowy od przodu do kasety.
Wkładanie kasety i ładunku foliowego

- Nacisnąć przycisk cofający do momentu całkowitego wsunięcia się tłoka.
- Wsunąć kasetę z boku w mocowanie kasety.
- Obrócić kasetę w dwóch etapach ("dwukrotne kliknięcie") o 45° w mocowaniu.
Ustawienie dozowania

- Za pomocą przełącznika dozowania należy ustawić żądaną wartość.
Przygotowanie urządzenia

- Nacisnąć przycisk posuwu.
Wypełnianie otworu żywicą

- Włożyć mieszacz do otworu aż do dna.
- Nacisnąć przycisk posuwu i powoli wyciągać mieszacz.
Funkcja cofania

- Nacisnąć przycisk cofania.
Wyjmowanie ładunku foliowego

- Nacisnąć przycisk cofający do momentu całkowitego wsunięcia się tłoka ciśnieniowego.
- Obrócić kasetę w dwóch etapach o 45° w mocowaniu.
- Wyciągnąć kasetę z boku z mocowania.
- Wyjąć ładunek foliowy ku przodowi z kasety.
Transport i przechowywanie dozowników
- Przed przenoszeniem, przechowywaniem i czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od zasilania pneumatycznego.
Transport, przechowywanie, konserwacja i utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym
Konserwacja- Ostrożnie usunąć przywierające zanieczyszczenia.
- Obudowę czyścić wyłącznie lekko zwilżoną ściereczką. Nie stosować środków pielęgnacyjnych zawierających silikon, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzyw sztucznych.
- Regularnie kontrolować wszystkie widoczne elementy pod względem uszkodzeń a elementy obsługi pod względem prawidłowego działania.
- W razie uszkodzeń i / lub zakłóceń w działaniu nie używać urządzenia. Natychmiast zlecić naprawę serwisowi Hilti .
- Po zakończeniu prac konserwacyjnych założyć wszystkie mechanizmy zabezpieczające i skontrolować ich działanie.
Chińska dyrektywa RoHS (dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych)
Pod poniższym linkiem znajduje się tabela substancji niebezpiecznych: qr.hilti.com/r5250.Link do tabeli RoHS znajduje się na końcu niniejszej dokumentacji jako kod QR.
Gwarancja producenta na urządzenia
- W razie pytań dotyczących warunków gwarancji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Hilti .