DC-EX 125/5"M
Oryginalna instrukcja obsługi
Dane dotyczące dokumentacji
O niniejszej dokumentacji
- Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą dokumentacją. Jest to warunek konieczny bezpiecznej pracy i bezawaryjnej obsługi.
- Należy stosować się do uwag dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na wyrobie.
- Instrukcję obsługi zawsze przechowywać z produktem; urządzenie przekazywać innym użytkownikom wyłącznie z instrukcją obsługi.
Objaśnienie symboli
Ostrzeżenia
Wskazówki ostrzegawcze ostrzegają przed niebezpieczeństwem w obchodzeniu się z produktem. Zastosowano następujące hasła ostrzegawcze:Symbole w dokumentacji
W niniejszej dokumentacji zastosowano następujące symbole:![]() |
Przed użyciem przeczytać instrukcję obsługi |
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
Te liczby odnoszą się do rysunków zamieszczonych na początku niniejszej instrukcji |
![]() |
Liczby te oznaczają kolejność kroków roboczych na rysunku i mogą odbiegać od kroków roboczych opisanych w tekście |
![]() |
Numery pozycji zastosowane na rysunku Budowa urządzenia odnoszą się do numerów legendy w rozdziale Ogólna budowa urządzenia |
![]() |
Na ten znak użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę podczas obsługiwania produktu. |
Symbole zależne od produktu
Symbole
Dodatkowo zastosowano następujące symbole:![]() |
Podczas pracy z urządzeniem należy nosić okulary ochronne. |
![]() |
Podczas pracy z urządzeniem należy nosić ochraniacze słuchu. |
![]() |
Podczas pracy z urządzeniem należy nosić rękawice ochronne. |
Informacje o produkcie
Produkty
Oznaczenie typu i numer seryjny umieszczone są na tabliczce znamionowej.
- Numer seryjny należy przepisać do poniższej tabeli. Dane o produkcie należy podawać w przypadku pytań do naszego przedstawicielstwa lub serwisu.
Dane o produkcieOsłona DC-EX 125/5"M Generacja: 01 Nr seryjny:
Bezpieczeństwo
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Należy zachować do wglądu wszystkie wskazówki i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.
- Zawsze nosić osobiste wyposażenie ochronne i zakładać okulary ochronne.
- Należy używać maski przeciwpyłowej, która chroni twarz i drogi oddechowe przed pyłem powstającym w trakcie eksploatacji urządzenia.
- Również przy zamontowanej osłonie należy zawsze używać uchwytu bocznego dopuszczonego urządzenia Hilti .
- Do wymiany narzędzi zakładać rękawice ochronne.
Opis
Ogólna budowa urządzenia

- Króciec przyłączeniowy
- Włącznik blokady
- Zaczep przedni
- Płoza ślizgowa z oznaczeniami ustawienia cięcia
- Zatrzask
- Sanie ślizgowe
- Kółka prowadzące
- Pokrywa
- Strzałka wskazująca kierunek obrotu
- Miejsce przykręcenia uchwytu bocznego
- Ściana tylna
- Sanie ślizgowe
- Znacznik pozycji montażu szlifierki kątowej
- Skala ogranicznika głębokości
- Śruba nastawcza
- Wskazówka dotycząca kierunku obrotu pozycji wychylania szlifierki kątowej
Zestaw adapterów do wykonywania bruzd (akcesoria)

- Adapter dystansowy
- Podkładka dystansowa 3 mm
- Podkładka dystansowa 6 mm
- Narzędzie wykruszające
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Osłona odsysająca DC‑EX 125/ 5" M w połączeniu z odkurzaczem firmy Hilti przeznaczona jest do stosowania podczas cięcia i wykonywania bruzd w powierzchniach mineralnych, zwłaszcza w murach na głębokość 125 mm/ 5" tarczy. Osłonę odsysającą DC‑EX 125/ 5" M można stosować wyłącznie ze szlifierką kątową AG 500 11S, AG500 13D, AG 125-13S i AG 125-19SE do prac na sucho.
Zakres dostawy
Osłona odsysającaInne produkty systemowe zatwierdzone dla produktu można znaleźć w Hilti Store lub na stronie: www.hilti.group
Dane techniczne
Dane techniczne
DC-EX 125/5"M |
|
---|---|
Ciężar |
1,35 kg |
Średnica tarczy |
125 mm |
Szerokość cięcia dwiema tarczami |
25 mm |
Maksymalna głębokość cięcia |
28 mm |
Diamentowe tarcze do cięcia
Diamentowa tarcza do cięcia |
|
---|---|
Zastosowanie |
Cięcie, wykonywanie bruzd |
Symbol |
DC‑D |
Podłoże |
Mineralne |
Uruchomienie
Montaż osłony

- Nałożyć osłonę na szyjkę wrzeciona tak, aby obydwa oznaczenia w kształcie trójkąta, na urządzeniu i osłonie, położone były dokładnie naprzeciw siebie.
- Aby ustawić osłonę w żądanej pozycji roboczej, odchylić radialnie urządzenie równocześnie naciskając zapadkę na szlifierce kątowej.
- Zapadka zaskakuje z trzaskiem na miejsce.
- Zapadka zaskakuje z trzaskiem na miejsce.
Otwieranie osłony

- Nacisnąć zatrzask.
- Otworzyć zaczep przedni.
- Nacisnąć włącznik blokady.
- Otworzyć osłonę.
Montaż diamentowej tarczy do cięcia w celu wykonywania bruzd

- Zdjąć kołnierz mocujący wrzeciona.
- Nakręcić adapter na wrzeciono i dokręcić.
- Nasadzić tarczę diamentową we wskazanym kierunku obrotu.
- Nałożyć pierścienie dystansowe dla żądanej szerokości bruzd.
- Nasadzić tarczę diamentową we wskazanym kierunku obrotu.
- Nakręcić nakrętkę mocującą i dociągnąć ją za pomocą klucza.
- Zamknąć osłonę.
Montaż diamentowej tarczy do cięcia

- Nałożyć kołnierz mocujący na wrzeciono.
- Nałożyć pierwszą tarczę diamentową na kołnierz mocujący.
- Przykręcać nakrętkę Kwik lock aż będzie przylegać do tarczy do cięcia.
- Zamknąć osłonę.
Ustawianie części
- Poluzować śrubę nastawczą.
- Wcisnąć tylną ściankę na żądaną pozycję.
- Grupa zostanie wskazana na skali.
- Grupa zostanie wskazana na skali.
- Mocno dokręcić śrubę nastawczą.
Funkcja cięcia wgłębnego
- Przyłożyć sanie ślizgowe do obrabianego przedmiotu.
- Włączyć urządzenie.
- Zagłębić tarczę do cięcia w obrabianym przedmiocie.
Montaż uchwytu bocznego

- Zamontować uchwyt boczny z odpowiedniej strony.
Obsługa
Dostęp do ściany i kątów

- Nacisnąć włącznik blokady.
- Otworzyć zaczep przedni na szerokość powyżej 180°.
Oznaczenia ustawienia cięcia
Oznaczenie 1 wskazuje pozycję wewnętrznej tarczy do cięcia lub pozycję jednej tarczy.Oznaczenie 2 wskazuje maksymalną możliwość ustawienia szerokości cięcia drugiej tarczy.
Demontaż narzędzia

- Otworzyć osłonę.
- Otworzyć nakrętkę mocującą.
- Zdjąć tarczę diamentową.
- Zdjąć pierścienie dystansowe.
- Zdjąć tarczę diamentową.
- Poluzować adapter za pomocą klucza.
- Nacisnąć zapadkę na szlifierce kątowej.
- Obracać radialnie osłonę, aż będzie można zdjąć ją z urządzenia.
Wyłamywanie przesmyku

- Wyłamać przesmyk.
Gwarancja producenta na urządzenia
- W razie pytań dotyczących warunków gwarancji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Hilti .