SI-AT-22
Oryginalna instrukcja obsługi
Informacje na temat instrukcji obsługi
Do niniejszej instrukcji obsługi
- Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać instrukcję obsługi. Jest to warunek konieczny bezpiecznej pracy i bezawaryjnej obsługi.
- Należy zawsze stosować się do zasad bezpieczeństwa i ostrzeżeń zawartych w tej instrukcji i podanych na produkcie.
- Instrukcję obsługi zawsze przechowywać zawsze z produktem; produkt przekazywać innym użytkownikom wyłącznie z instrukcją obsługi.
Objaśnienie symboli
Ostrzeżenia
Wskazówki ostrzegawcze ostrzegają przed niebezpieczeństwem w obchodzeniu się z produktem. Zastosowano następujące hasła ostrzegawcze:Symbole w instrukcji obsługi
W niniejszej instrukcji obsługi zastosowano następujące symbole:![]() |
Przestrzegać instrukcji obsługi |
![]() |
Wskazówki dotyczące użytkowania i inne przydatne informacje |
![]() |
Obchodzenie się z surowcami wtórnymi |
![]() |
Nie wyrzucać elektronarzędzi ani akumulatorów do odpadów komunalnych |
![]() |
Hilti Akumulator Li‑Ion |
![]() |
Hilti Ładowarka |
Symbole na rysunkach
Na rysunkach zastosowano następujące symbole:![]() |
Te liczby odnoszą się do rysunków zamieszczonych na początku niniejszej instrukcji obsługi. |
![]() |
Numeracja na rysunkach wskazuje na istotne etapy pracy lub na ważne dla etapów pracy elementy. Te etapy pracy lub elementy są w tekście wyszczególnione odpowiednimi numerami, np. (3) . |
![]() |
Numery pozycji zastosowane na rysunku Budowa urządzenia odnoszą się do numerów legendy w rozdziale Ogólna budowa urządzenia . |
![]() |
Na ten znak użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę podczas obsługiwania produktu. |
Symbole zależne od produktu
Symbole na produkcie
Na produkcie mogą być zastosowane następujące symbole:![]() |
Produkt wspomaga technologię NFC, która jest kompatybilna z platformami iOS i Android. |
![]() |
Prąd stały |
![]() |
Jeśli obecne na produkcie, produkt został certyfikowany przez jednostkę certyfikacji na rynek amerykański i kanadyjski według obowiązujących norm. |
Informacje o produkcie
Produkty
Oznaczenie typu i numer seryjny umieszczone są na tabliczce znamionowej.
- Numer seryjny należy przepisać do poniższej tabeli. Dane o produkcie należy podawać w przypadku pytań do naszego przedstawicielstwa lub serwisu.
Dane o produkcieAdaptacyjny moduł dynamometryczny SI‑AT‑22 Generacja 02 Nr seryjny
Bezpieczeństwo
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
- Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, zawartych w instrukcji obsługi wkrętarki udarowej.
Opis
Ogólna budowa urządzenia

- Wyświetlacz
- Lampki kontrolne
- Przycisk blokady
- Przycisk ze strzałką w lewo
- Przycisk ze strzałką w prawo
- Przycisk OK
- Przycisk skanowania
- Skaner
- Osłona złącza USB (na ilustracji odsunięta)
- Złącze USB typu C
- Przycisk odblokowujący
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Opisywany produkt jest modułem elektronicznym, który w kontrolowany sposób zapewnia przyciąganie elementów mocujących i w ten sposób zapewnia jakość połączenia. Można go używać wyłącznie z Hilti wkrętarkami udarowymi z dodatkiem AT‑22 w serii modelowej. Przebieg pracy jest protokołowany w module i można go odczytać w celach dokumentacyjnych za pomocą oprogramowania komputerowego AT Documentation Software .W module tym nie można ustawić ręcznie określonego momentu obrotowego!.
Do dokręcania mocowań Hilti stosować wyłącznie nasadki udarowe, które opisane są w instrukcji obsługi danego produktu.
Z tym produktem Hilti Nuron stosować tylko akumulatory litowo-jonowe typu B 22, zalecane w instrukcji obsługi wkrętarki udarowej.
Możliwe nieprawidłowości w eksploatacji
Nie należy pracować z tym produktem przy przewodach przewodzących prąd.Ten produkt nie nadaje się do montażu mocowań Hilti w elektrowniach atomowych! W celu uzyskania dalszych informacji należy zwrócić się do serwisu Hilti .
Informacja o laserze
![]() |
Klasa lasera 1, zgodnie z normą IEC⁄EN 60825-1:2014, spełnia również wymogi CFR 21 § 1040 (Laser Notice 56). |
Lampki kontrolne
Moduł dociągający może wskazywać za pomocą lampek kontrolnych różne komunikaty lub stany.Stan |
Znaczenie |
---|---|
Lampki kontrolne świecą w kolorze zielonym. |
|
Lampki kontrolne migają w kolorze czerwonym. |
|
Lampki kontrolne migają w kolorze żółtym. |
Moduł rozpoznał w zależności od elementu mocującego:
|
Sygnalizator dźwiękowy
Moduł dociągający może za pomocą sygnalizatora dźwiękowego emitować następujące dźwięki kontrolne jako akustyczny komunikat zwrotny:Stan |
Znaczenie |
---|---|
Długi dźwięk |
Sygnał potwierdzenia
|
2 Krótkie dźwięki |
Sygnał ostrzegawczy 1
|
4 Krótkie dźwięki |
Sygnał ostrzegawczy 2
|
Złącze USB
Moduł dociągający można połączyć z komputerem za pomocą złącza USB (typ C, USB 2.0). Za pomocą oprogramowania AT Documentation Software można następnie wykonywać m.in. następujące funkcje:- Dodawanie rekordów danych dla nowych elementów mocujących
- Zmiana / aktualizacja już istniejących rekordów danych
- Dezaktywacja / aktywacja funkcji dokumentacji
- Pobieranie protokółu dokumentacyjnego
- Ustawianie godziny w module dociągającym
Zakres dostawy
Inteligentny moduł dociągający, instrukcja obsługi, skrócona instrukcja obsługi, przewód USBInne produkty systemowe zatwierdzone dla produktu można znaleźć w Hilti Store lub na stronie: www.hilti.group
Dane techniczne
Ciężar |
0,24 kg (0,53 lb) |
Klasa lasera |
1 |
Typ skanera |
Kamera skanująca (Imager) |
Złącze USB |
Typ C, USB 2.0 |
Przygotowanie do pracy
Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na produkcie.Wkładanie modułu dociągającego

- Wsunąć moduł dociągający we wkrętarkę od przodu tak, aby zablokował się na ograniczniku z wyraźnym dźwiękiem.
Zakładanie akumulatora

- Akumulator wsunąć od przodu w moduł dociągający tak, aby zablokował się na ograniczniku z wyraźnym dźwiękiem.
Zdejmowanie akumulatora
- Nacisnąć przycisk odblokowujący akumulatora.
- Wyjąć akumulator z produktu.
Wyjmowanie modułu dociągającego

- Wyjąć akumulator.
- Nacisnąć i przytrzymać przycisk odblokowujący (2) modułu dociągającego i przytrzymać.
- Wysunąć moduł dociągający z wkrętarki udarowej do przodu.(3) .
Obsługa
Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na produkcie.Włączanie/wyłączanie
Włączanie modułu dociągającego
Warunki : Moduł dociągający jest wyłączony, na wyświetlaczu ma żadnych wskazań.- Ustawić przełącznik prawych / lewych obrotów wkrętarki udarowej na prawe obroty.
- Wcisnąć krótko włącznik wkrętarki udarowej.
- Podświetlenie wyświetlacza zostanie włączone, wyświetlacz wyświetli na chwilę ekran startowy
.
- W celu kontroli działania zapalają się na chwilę lampki kontrolne w kolorze czerwonym, żółtym a następnie zielonym. Rozlega się sygnał kontrolny.
- Wyświetlacz wskaże ostatnio wybrany tryb pracy za pomocą ramki wyboru.
- Jeśli na wyświetlaczu wyświetlana jest usterka:
- Sprawdzić wskazanie wyświetlacza w rozdziale Pomoc w razie usterek .
- Sprawdzić wskazanie wyświetlacza w rozdziale Pomoc w razie usterek .
- Podświetlenie wyświetlacza zostanie włączone, wyświetlacz wyświetli na chwilę ekran startowy
- Wybrać tryb pracy i ewentualnie inne ustawienia.
- Nacisnąć przycisk blokady
.
- Moduł dociągający jest teraz zablokowany, wkrętarka udarowa jest gotowa do pracy.
- Moduł dociągający jest teraz zablokowany, wkrętarka udarowa jest gotowa do pracy.
Wyłączanie modułu dociągającego
Moduł dociągający wyłącza się:- gdy wkrętarka udarowa wyłączy się automatycznie po dłuższej przerwie w użytkowaniu
- gdy wyjęty zostanie akumulator
- gdy połączenie USB modułu dociągającego z komputerem zostanie przerwane.
Podstawowe zasady obsługi
Podłączonej wkrętarki udarowej można używać wyłącznie wtedy, gdy moduł dociągający jest zablokowany. To chroni użytkownika przed niezamierzoną zmianą ustawień.Odblokowanie modułuAby móc przeprowadzać ustawienia w module dociągającym, należy go odblokować.
- Aby odblokować moduł dociągający, nacisnąć i przytrzymać przez minimum 1 sekundę przycisk blokady
.
- Na wyświetlaczu pojawi się ramka wyboru wokół ostatnio wyświetlanego rodzaju elementu mocującego lub ostatnio wyświetlanego trybu pracy.
- Moduł dociągający jest odblokowany i znajduje się w trybie ustawiania. Wkrętarka udarowa jest nieaktywna.


Wybór opcji / zmiana parametrów
- Ustawić ramkę wyboru na element przeznaczony do zmiany (opcja / parametr).
- Nacisnąć przycisk OK.
- Element wyświetlony zostanie na czarnym tle.
- Za pomocą przycisków ze strzałkami przeprowadzić żądane ustawienie.
- Nacisnąć przycisk OK, aby zapisać ustawienie.
- Element będzie teraz z powrotem wyświetlany z ramką wyboru.
- Nacisnąć przycisk blokady
.
- Ramka wyboru na wyświetlaczu zniknie. Inteligentny moduł dociągający zostanie zablokowany a ustawione parametry obróbki nie mogą zostać przypadkowo zmienione.
- Wkrętarka udarowa została ponownie aktywowana.
Ustawienia podstawowe
Wywoływanie ustawień podstawowych
- Ewentualnie odblokować moduł dociągający.
- Nacisnąć przycisk OK i przytrzymać go przez co najmniej 1 sekundę.
- Menu ustawień podstawowych zostanie wyświetlone.
- Menu ustawień podstawowych zostanie wyświetlone.
Wybór funkcji w menu ustawień podstawowych
- Przesunąć ramkę wyboru za pomocą przycisków ze strzałkami na symbol żądanej funkcji.
Funkcje w menu podstawowych ustawieńSymbol Funkcja Wyświetlanie daty i godziny zegara w module dokręcającym
Wyświetlanie informacji o konserwacji wkrętarki udarowej Wyświetlanie obłożenia pamięci modułu dociągającego
Hilti zaleca regularny odczyt i zapis danych.Wyświetlanie wersji oprogramowania modułu dociągającego przez przyłączoną wkrętarkę udarową Opuszczanie menu ustawień podstawowych - Nacisnąć przycisk OK.
Wskazania wyświetlacza funkcji informacji o konserwacji wkrętarki udarowej
Po uaktywnieniu symbolu
Wskazania wyświetlacza dotyczące stanu serwisowego wkrętarki udarowej
Wskazanie |
Znaczenie |
---|---|
![]() |
Stan wkrętarki udarowej jest prawidłowy, konserwacja nie jest obecnie konieczna. |
![]() |
W najbliższym czasie konieczny przegląd wkrętarki udarowej. Segmenty w prostokącie z prawej strony na wyświetlaczu wskazują pozostały czas użytkowania. |
![]() |
Natychmiast wymagany jest przegląd wkrętarki udarowej. Ważne: Ten komunikat ostrzegawczy pojawia się po upływie pozostałego czasu użytkowania automatycznie. Nie można już wybrać trybów „Inteligentna praca”, „Tracefast” i „Przykręcanie”. |
Opuszczanie menu ustawień podstawowych
- Przesunąć ramkę wyboru na symbol
.
- Nacisnąć przycisk OK.
- Na wyświetlaczu wyświetlony zostanie wybrany ostatnio tryb pracy.
- Na wyświetlaczu wyświetlony zostanie wybrany ostatnio tryb pracy.
Tryby pracy
Inteligentna praca
W trybie "inteligentny tryb" moduł dociągający reguluje i kontroluje dociąganie wybranego rodzaju elementu mocującego. Wykorzystywane są przy tym parametry robocze z ostatnio przeprowadzonej aktualizacji oprogramowania i/lub parametrów. Aby zagwarantować, iż praca zawsze będzie się odbywać z użyciem aktualnych parametrów roboczych, należy regularnie sprawdzać, czy oprogramowanie i wersje parametrów są aktualne.W tym trybie świeci się wskazanie momentu obrotowego wkrętarki udarowej AT a przełącznik momentu obrotowego nie funkcjonuje.
Przestrzegać instrukcji obsługi wkrętarki udarowej
Wskazanie wyświetlacza parametrów roboczych

- Rodzaj elementu mocującego (skrócona nazwa elementu mocującego)
- Materiał / jakość materiału
- Średnica (opcjonalnie)
Rodzaj elementu mocującego
Dla różnych rodzajów elementów mocujących parametry robocze zapisane są fabrycznie w module dociągającym.Wyświetlany element mocujący musi odpowiadać zastosowanemu elementowi mocującemu.
Dodatkowe informacje można znaleźć w instrukcji dotyczącej SI-AT, jak również w ogólnej instrukcji obsługi odpowiedniego elementu mocującego.
Tryb pracy „Tracefast”
Tryb pracy „Tracefast” jest rozszerzeniem trybu „Inteligentna praca”. W tym trybie pracy moduł dociągający kontroluje i monitoruje dociąganie wybranego typu elementu mocującego oraz rejestruje parametry elementu mocującego wraz z jego numerem seryjnym. Wykorzystywane są parametry robocze z ostatnio przeprowadzonej aktualizacji oprogramowania i/lub parametrów. Aby zagwarantować, iż praca zawsze będzie się odbywać z użyciem aktualnych parametrów roboczych, należy regularnie sprawdzać, czy oprogramowanie i wersje parametrów są aktualne.W tym trybie świeci się wskazanie momentu obrotowego wkrętarki udarowej AT a przełącznik momentu obrotowego nie funkcjonuje.
Przestrzegać instrukcji obsługi wkrętarki udarowej
Wskazanie wyświetlacza parametrów roboczych

- Rodzaj elementu mocującego (skrócona nazwa elementu mocującego)
- Materiał / jakość materiału / wersja produktu
- Średnica (opcjonalnie)
- Aktywacja/dezaktywacja Tracefast
Rodzaj elementu mocującego
Dla różnych rodzajów elementów mocujących parametry robocze zapisane są fabrycznie w module dociągającym.Wyświetlany element mocujący musi odpowiadać zastosowanemu elementowi mocującemu.
Dodatkowe informacje można znaleźć w instrukcji dotyczącej SI-AT, jak również w ogólnej instrukcji obsługi odpowiedniego elementu mocującego.
Tryb pracy "Przykręcanie"
Wskazanie wyświetlacza w trybie pracy "przykręcanie":
W tym trybie pracy dostępnych jest łącznie 30 poziomów. Odpowiedni poziom, który należy wybrać dla określonego rodzaju elementu mocującego, jest zależny od różnych czynników.
-
Przykłady czynników:
- rodzaj i rozmiar elementu mocującego
- konkretny moment obrotowy elementu mocującego
- materiał i właściwości przykręcanego elementu roboczego
Ustawianie wymaganego poziomu dla trybu pracy "Przykręcanie"
- Dociągnąć element mocujący z użyciem niskiego poziomu.
- Rozpocząć proces od możliwie najniższego poziomu, aby uniknąć uszkodzenia elementu mocującego na skutek zbyt mocnego dociągnięcia.
- Rozpocząć proces od możliwie najniższego poziomu, aby uniknąć uszkodzenia elementu mocującego na skutek zbyt mocnego dociągnięcia.
- Skontrolować uzyskany moment obrotowy elementu mocującego za pomocą skalibrowanego klucza dynamometrycznego.
Wynik 1 / 3Wymagany moment obrotowy dociąganego elementu mocującego nie został osiągnięty.
- Odkręcić element mocujący i ustawić na module dociągającym wyższy poziom momentu dociągającego.
- Dociągnąć element mocujący z użyciem nowego poziomu momentu dociągającego i ponownie przeprowadzić tę czynność kontrolną.
- Odkręcić element mocujący i ustawić na module dociągającym niższy poziom momentu dociągającego.
- Dociągnąć element mocujący z użyciem nowego poziomu momentu dociągającego i ponownie przeprowadzić tę czynność kontrolną.
Prawidłowy poziom momentu dociągającego dla elementu mocującego został ustalony. - Odkręcić element mocujący i ustawić na module dociągającym wyższy poziom momentu dociągającego.
Tryb "Praca bez regulacji"
W tym trybie moduł dociągający jest dezaktywowany. Przy krótkotrwałej pracy bez modułu dociągającego nie trzeba go zdejmować. Wkrętarka udarowa działa tak, jak gdyby inteligentnego modułu dociągającego nie było. Wskaźnik momentu obrotowego wkrętarki udarowej pokazuje wybrany poziom momentu obrotowego. Można ustawić go za pomocą przełącznika momentu obrotowego.Wskazanie wyświetlacza w trybie "Praca bez regulacji"

Ustawianie trybu pracy
Tryb pracy można ustawić na dwa różne sposoby w zależności od rodzaju elementu mocującego.Ustawienia trybu pracy poprzez skanowanie kodu kreskowego, kodu QR lub kodu Datamatrix
Jeśli dla przeznaczonego do przykręcenia produktu Hilti obecny jest kod kreskowy, kod QR lub kod DataMatrix, można szybko i łatwo ustawić tryb pracy na ten produkt poprzez zeskanowanie jego kodu.- Odblokować moduł dociągający.
- Nacisnąć przycisk Scan.
- Skaner zostanie uaktywniony, gotowość do odczytu kodu sygnalizowana będzie na wyświetlaczu za pomocą symbolu
.
- Skaner zostanie uaktywniony, gotowość do odczytu kodu sygnalizowana będzie na wyświetlaczu za pomocą symbolu

- Trzymać teraz moduł w odległości ok. 15 centymetrów (6″) z wyświetlanym celownikiem skierowanym na środek kodu kreskowego, kodu QR lub kodu Datamatrix.
Wynik 1 / 2Lampki kontrolne świecą w kolorze zielonym.
Na wyświetlaczu pojawia się.
Rozlega się dźwięk potwierdzenia.
Na wyświetlaczu wyświetlony zostanie tryb roboczy dla elementu mocującego przeznaczonego do przykręcenia.
Wynik 2 / 2 Lampki kontrolne migają w kolorze czerwonym.
Na wyświetlaczu wyświetlony zostanie komunikat(nie udało się odczytać kodu lub kod jest nieznany).
Rozlega się dźwięk ostrzegawczy.
- Nacisnąć przycisk Scan i zeskanować kod ponownie.
- Nacisnąć przycisk Scan i zeskanować kod ponownie.
- Jeśli element mocujący jest kompatybilny z Tracefast, należy wybrać, czy użytkownik będzie używać trybu pracy Tracefast (
), czy też nie (
).
- Zablokować moduł dociągający.
- Jeśli tryb pracy Tracefast został aktywowany, na wyświetlaczu stale widoczny jest symbol
.
- Jeśli tryb pracy Tracefast został dezaktywowany, na wyświetlaczu stale widoczny jest symbol
.
- Jeśli tryb pracy Tracefast został aktywowany, na wyświetlaczu stale widoczny jest symbol
Ustawianie trybu pracy za pomocą przycisków obsługi
Jeśli dla przykręcanego produktu nie jest obecny kod kreskowy kod QR lub kod Datamatrix, tryb pracy można ustawić ręcznie za pomocą przycisków obsługi modułu dociągającego.- Odblokować moduł dociągający.
- W celu zmiany przesunąć ramkę wyboru za pomocą przycisków ze strzałkami opcję, która ma zostać zmieniona.
- Nacisnąć przycisk OK.
- Wybrana opcja będzie teraz wyświetlana na czarnym tle.
- Wybrana opcja będzie teraz wyświetlana na czarnym tle.
- Za pomocą przycisków ze strzałkami wybrać żądane ustawienie.
- Nacisnąć przycisk OK.
- Wybrane ustawienie zostanie wyświetlone z ramką wyboru.
- Wybrane ustawienie zostanie wyświetlone z ramką wyboru.
- W razie potrzeby powtórzyć czynności robocze od 3 do 5, aby przeprowadzić dalsze ustawienia.
- Zablokować moduł dociągający.
Dokręcanie elementu mocującego w trybie inteligentnej pracy
- Włączyć tryb "inteligentnej pracy".
- Ustawić przełącznik prawych / lewych obrotów na prawe obroty.
- Nałożyć wkrętarkę udarową z odpowiednim narzędziem roboczym na element mocujący przeznaczony do przykręcenia.
- Nacisnąć włącznik i przytrzymać go w pozycji wciśniętej, dopóki moduł dociągający nie wygeneruje jednego z poniższych komunikatów zwrotnych.
Wynik 1 / 4- Wyświetlany jest komunikat "Przykręcanie zakończone pomyślnie":
- Lampki kontrolne świecą w kolorze zielonym.
- Rozlega się dźwięk potwierdzenia.
Wynik 2 / 4- Wyświetlany jest komunikat "Ponowne dociąganie zakończone pomyślnie":
- Lampki kontrolne migają w kolorze żółtym.
- Rozlega się dźwięk ostrzegawczy 1.
Wynik 3 / 4- Wyświetlany jest komunikat "Napięcie akumulatora za niskie:
- Lampki kontrolne migają w kolorze czerwonym.
- Nacisnąć przycisk OK, aby potwierdzić komunikat.
- Włożyć naładowany akumulator.
- Wyświetlany jest komunikat "Przykręcanie zakończone nieprawidłowo":
- Lampki kontrolne migają w kolorze czerwonym.
- Rozlega się dźwięk ostrzegawczy 2.
- Dokręcić element mocujący pomocą skalibrowanego klucza dynamometrycznego.
- Wyświetlany jest komunikat "Przykręcanie zakończone pomyślnie":
Dociąganie produktu w trybie pracy Tracefast
- Aktywować tryb pracy „Tracefast”
.
- Ustawić przełącznik prawych / lewych obrotów na prawe obroty.
- Nacisnąć włącznik wkrętarki udarowej.
- Skaner modułu dociągającego zostanie aktywowany.
- Skaner modułu dociągającego zostanie aktywowany.
- Zeskanować kod DataMatrix na przykręcanym elemencie mocującym.
Wynik 1 / 2Lampki kontrolne świecą w kolorze zielonym.
Na wyświetlaczu pojawia się.
Rozlega się dźwięk potwierdzenia.
Na wyświetlaczu pojawia się przykręcany element mocujący, a moduł dociągający zapisuje metadane elementu mocującego na potrzeby następnego przykręcania.
Wynik 2 / 2Lampki kontrolne migają w kolorze czerwonym.
Na wyświetlaczu wyświetlony zostanie komunikat(nie udało się odczytać kodu lub kod jest nieznany).
Rozlega się dźwięk ostrzegawczy.
- Nacisnąć przycisk Scan i zeskanować kod ponownie.
- Jeśli kod nie może zostać zeskanowany (np. z powodu zbyt dużego uszkodzenia), po 10 sekundach moduł dociągający oferuje możliwość dezaktywacji trybu pracy „Tracefast” dla następnego elementu mocującego i przykręcenie elementu mocującego z wykorzystaniem trybu „Inteligentna praca”. Wybór należy potwierdzić przyciskiem OK. Następny element mocujący może zostać przykręcony bez zapisywania jego metadanych. Następnie moduł dociągający automatycznie powraca do trybu pracy „Tracefast”.
- Nacisnąć przycisk Scan i zeskanować kod ponownie.
- Nałożyć wkrętarkę udarową z odpowiednim narzędziem roboczym na element mocujący przeznaczony do przykręcenia.
- Nacisnąć włącznik i przytrzymać go w pozycji wciśniętej, dopóki moduł dociągający nie wygeneruje jednego z poniższych komunikatów zwrotnych.
Wynik 1 / 4- Wyświetlany jest komunikat "Przykręcanie zakończone pomyślnie":
- Lampki kontrolne świecą w kolorze zielonym.
- Rozlega się dźwięk potwierdzenia.
Wynik 2 / 4- Wyświetlany jest komunikat "Ponowne dociąganie zakończone pomyślnie":
- Lampki kontrolne migają w kolorze żółtym.
- Rozlega się dźwięk ostrzegawczy 1.
Wynik 3 / 4- Wyświetlany jest komunikat "Napięcie akumulatora za niskie:
- Lampki kontrolne migają w kolorze czerwonym.
- Nacisnąć przycisk OK, aby potwierdzić komunikat.
- Włożyć naładowany akumulator.
- Wyświetlany jest komunikat "Przykręcanie zakończone nieprawidłowo":
- Lampki kontrolne migają w kolorze czerwonym.
- Rozlega się dźwięk ostrzegawczy 2.
- Dokręcić element mocujący pomocą skalibrowanego narzędzia dynamometrycznego.
- Wyświetlany jest komunikat "Przykręcanie zakończone pomyślnie":
- Powtórzyć kroki od 3 do 6 dla każdego kolejnego elementu mocującego, który ma zostać przykręcony.
Dociąganie elementów mocujących w trybie "Przykręcanie"
- Ustawić tryb "Przykręcanie".
- Ustalić poziom momentu dociągającego dla elementu mocującego przeznaczonego do przykręcenia i ustawić go.
- Ustawić przełącznik prawych / lewych obrotów na prawe obroty.
- Nałożyć wkrętarkę udarową z odpowiednim narzędziem roboczym na element mocujący przeznaczony do przykręcenia.
- Nacisnąć włącznik i przytrzymać go w pozycji wciśniętej, dopóki moduł dociągający nie wygeneruje jednego z poniższych komunikatów zwrotnych.
Wynik 1 / 2- Wyświetlany jest komunikat "Przykręcanie zakończone pomyślnie":
- Lampki kontrolne świecą w kolorze zielonym.
- Rozlega się dźwięk potwierdzenia.
Wynik 2 / 2- Wyświetlany jest komunikat "Przykręcanie zakończone nieprawidłowo":
- Lampki kontrolne migają w kolorze czerwonym.
- Rozlega się dźwięk ostrzegawczy 2.
- Dociągnąć element mocujący za pomocą skalibrowanego klucza dynamometrycznego.
- Wyświetlany jest komunikat "Przykręcanie zakończone pomyślnie":
Kontrola elementu mocującego
Wszystkie Hilti elementy mocujące podlegają ciągłej aktualizacji tak, aby również elementy mocujące, które nie są opisane w niniejszej dokumentacji, mogły być również SI-AT obsługiwane przez moduł. Należy zadbać o to, aby wersje oprogramowania i parametrów były zawsze aktualne.Aktualne instrukcje obsługi i instrukcje kontrolne można znaleźć online pod: www.hilti.group
Kontrola elementu mocującego kotew segmentowych
- Sprawdzić element mocujący kotwy segmentowej za pomocą skalibrowanego narzędzia dynamometrycznego i odpowiedniego kontrolnego momentu dokręcającego. Obserwować przy tym kąt, o jaki da się obrócić element mocujący.
Wynik 1 / 2Element mocujący kotwy segmentowej nie został obrócony o więcej niż określony maksymalny kąt obrotu (< 180°).
Element mocujący jest przykręcony prawidłowo.
Wynik 2 / 2Element mocujący kotwy segmentowej został obrócony poza maksymalny określony kąt obrotu (> 180 °).
Element mocujący jest przykręcony nieprawidłowo. Dokręcenie elementów mocujących od poprzedniej kontroli należy uznać za wadliwe i poddać sprawdzeniu. Wkrętarka udarowa powinna zostać skontrolowana przez serwis Hilti .
Kontrola elementów mocujących od mocowania prętów gwintowanych z kołkami chemicznymi
- Sprawdzić element mocujący pręta gwintowanego za pomocą skalibrowanego klucza dynamometrycznego i odpowiedniego kontrolnego momentu dokręcenia. Obserwować przy tym kąt, o jaki da się obrócić element mocujący.
Wynik 1 / 2Element mocujący pręta gwintowanego nie został obrócony o więcej niż określony maksymalny kąt obrotu (< 180°).
Element mocujący jest przykręcony prawidłowo.
Wynik 2 / 2Element mocujący pręta gwintowanego został obrócony poza maksymalny określony kąt obrotu (> 180 °).
Element mocujący jest przykręcony nieprawidłowo. Dokręcenie elementów mocujących od poprzedniej kontroli należy uznać za wadliwe i poddać sprawdzeniu. Wkrętarka udarowa powinna zostać skontrolowana przez serwis Hilti .
Kontrola bezpieczeństwa elementu mocującego dla systemów instalacyjnych
- Sprawdzić element mocujący za pomocą skalibrowanego narzędzia dynamometrycznego. Obserwować przy tym kąt, o jaki da się obrócić element mocujący.
Wynik 1 / 2Element mocujący nie został obrócony o więcej niż określony maksymalny kąt obrotu (< 180°).
Połączenie śrubowe elementu mocującego odbyło się prawidłowo.
Wynik 2 / 2Element mocujący został obrócony poza maksymalny określony kąt obrotu (> 180 °).
Wykonane połączenie śrubowe jest wadliwe. Dokręcenie elementów mocujących od poprzedniej kontroli należy uznać za wadliwe i poddać sprawdzeniu. Oddać wkrętarkę udarową do naprawy w serwisie Hilti .
Sprawdzanie połączenie śrubowego kołków T w profilach kotwowych
- Sprawdzić element mocujący kołka T za pomocą skalibrowanego narzędzia dynamometrycznego i odpowiedniego kontrolnego momentu dokręcającego. Obserwować przy tym kąt, o jaki da się obrócić element mocujący.
Wynik 1 / 2Element mocujący nie został obrócony o więcej niż określony maksymalny kąt obrotu (< 360°).
Element mocujący jest przykręcony prawidłowo.
Wynik 2 / 2Element mocujący został obrócony poza maksymalny określony kąt obrotu (> 360 °).
Element mocujący jest przykręcony nieprawidłowo. Dokręcenie elementów mocujących od poprzedniej kontroli należy uznać za wadliwe i poddać sprawdzeniu. Wkrętarka udarowa powinna zostać skontrolowana przez serwis Hilti .
Kontrola połączeń śrubowych dokręcanych w trybie pracy "Przykręcanie"
- W regularnych odstępach czasu należy kontrolować za pomocą skalibrowanego narzędzia dynamometrycznego według wytycznych firmowych lub wymogów jakościowych, czy osiągnięty został zadany moment obrotowy.
Podłączenie modułu dociągającego do komputera

- Otworzyć osłonę na spodzie modułu dociągającego.
- Podłączyć wtyczkę (typ C, USB 2.0) przewodu USB do złącza USB modułu dociągającego.
- Podłączyć wtyczkę (typu A) przewodu USB do swojego komputera.
- Moduł dociągający będzie teraz zasilany prądem z komputera. Na wyświetlaczu modułu wyświetlane będzie logo USB (
).
- Moduł dociągający będzie teraz zasilany prądem z komputera. Na wyświetlaczu modułu wyświetlane będzie logo USB (
Konserwacja i utrzymanie urządzenia
Konserwacja produktu- Ostrożnie usunąć przywierające zanieczyszczenia.
- Ostrożnie wyczyścić szczeliny wentylacyjne suchą, miękką szczotką, jeżeli są.
- Obudowę czyścic tylko lekko zwilżoną ściereczką. Nie stosować środków pielęgnacyjnych zawierających silikon, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzyw sztucznych.
- Aby oczyścić styki produktu, używać czystej i suchej szmatki.
- Nigdy nie używać akumulatora z niedrożnymi szczelinami wentylacyjnymi. Ostrożnie wyczyścić szczeliny wentylacyjne suchą, miękką szczotką.
- Unikać niepotrzebnego wystawiania akumulatora na działanie pyłu lub brudu. Nigdy nie wystawiać akumulatora na działanie dużej wilgotności (np. zanurzanie w wodzie lub pozostawianie na deszczu).
Jeżeli akumulator zostanie zamoczony, należy traktować go jak akumulator uszkodzony. Umieścić go w szczelnym, niepalnym pojemniku i skontaktować się z serwisem Hilti . - Akumulator musi być czysty oraz wolny od innego oleju i smaru. Nie wolno dopuścić do niepotrzebnego gromadzenia się kurzu lub brudu na akumulatorze. Czyścić akumulator suchą, miękką szczotką lub czystą, suchą szmatką. Nie stosować środków zawierających silikon, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzyw sztucznych.
Nie dotykać styków akumulatora i usunąć z nich smar, który nie został nałożony fabrycznie. - Obudowę czyścić tylko lekko zwilżoną ściereczką. Nie stosować środków zawierających silikon, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzyw sztucznych.
- Regularnie kontrolować wszystkie widoczne elementy pod względem uszkodzeń a elementy obsługi pod względem prawidłowego działania.
- W razie uszkodzeń i/lub zakłóceń w funkcjonowaniu, nie używać produktu. Niezwłocznie oddać produkt do naprawy w serwisie Hilti .
- Po zakończeniu prac konserwacyjnych założyć wszystkie mechanizmy zabezpieczające i skontrolować ich prawidłowe działanie.
Transport i przechowywanie
Transport i przechowywanie narzędzi akumulatorowych- Wyjąć akumulator/akumulatory.
- Nigdy nie przechowywać ani nie transportować akumulatorów luzem. Podczas transportu akumulatory powinny być zabezpieczone przed uderzeniami i wibracjami oraz odizolowane od jakichkolwiek materiałów przewodzących prąd lub innych akumulatorów, aby nie mogło stykać się z innymi biegunami akumulatorów i spowodować zwarcia. Przestrzegać lokalnych przepisów transportowych dotyczących akumulatorów.
- Nie wysyłać akumulatorów pocztą. Jeśli wysłane mają zostać sprawne akumulatory, zwrócić się do odpowiedniej firmy kurierskiej.
- Przed każdym użyciem oraz przed i po długim okresie transportu sprawdzić, czy produkt i akumulatory nie uległy uszkodzeniu.
- Produkt i akumulatory przechowywać w miejscu chłodnym i suchym. Przestrzegać wartości granicznych temperatury podanych w danych technicznych.
- Nie należy przechowywać akumulatorów na ładowarce. Po zakończeniu procesu ładowania zawsze wyjmować akumulator z ładowarki.
- Nigdy nie przechowywać akumulatorów na słońcu, na źródłach ciepła ani za szybą.
- Produkt i akumulatory przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Przed każdym użyciem oraz przed i po długim okresie przechowywania sprawdzić, czy produkt i akumulatory nie uległy uszkodzeniu.
Pomoc w razie usterek
W przypadku usterek, które nie zostały uwzględnione w tej tabeli lub których użytkownik nie jest w stanie sam usunąć, należy skontaktować się z serwisem Hilti .Awaria |
Możliwa przyczyna |
Rozwiązanie |
---|---|---|
![]() |
Moduł dociągający odblokowany. |
|
![]() |
Akumulator przegrzany. |
|
![]() |
Temperatura akumulatora wynosi poniżej 0°C ( 32°F). |
|
![]() |
Wkrętarka udarowa jest przegrzana. |
|
![]() |
Poziom naładowania akumulatora jest niewystarczający, aby prawidłowo przekręcić element mocujący. |
|
![]() |
Chwilowo zbyt wysoki pobór prądu. |
|
![]() |
Bateria guzikowa zegara w module dociągającym jest wyczerpana. |
|
![]() |
Natychmiast wymagany jest przegląd wkrętarki udarowej. |
|
![]() |
Wykryto błąd urządzenia. |
|
![]() |
Funkcja dokumentacji wyłączona (tylko komunikat ostrzegawczy). |
|
![]() |
Pamięć danych w module dociągającym jest prawie pełna. Uwaga: Jeżeli pamięć modułu dociągającego jest w pełni zajęta, najstarsze dane będą automatycznie nadpisywane! |
|
![]() |
Pamięć danych w module dociągającym jest pełna. Uwaga: Najstarsze dane zostaną nadpisane! |
|
Utylizacja

Gwarancja producenta na urządzenia
- W razie pytań dotyczących warunków gwarancji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Hilti .
Dalsze informacje
Wyposażenie, produkty systemowe i więcej informacji dotyczących produktów znajduje się tutaj.Dyrektywa RoHS (dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych)

Warunki : Korea Południowa
Informacje o dopuszczeniu w danym kraju
제품명: 아답티브 임펙 모듈
수입자(상호명): 힐티코리아㈜
제조회사: Hilti Corporation
제조국: 스위스
A/S: 080-220-2000
Akumulatory litowo-jonowe Hilti
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa i użytkowaniaW niniejszej dokumentacji pojęcie akumulator stosowane jest dla ładowalnych akumulatorów litowo-jonowych, w których kilka ogniw litowo-jonowych połączonych jest w jeden zespół. Są one przeznaczone do elektronarzędzi Hilti i mogą być wykorzystywane tylko wraz z nimi. Stosować wyłącznie oryginalne akumulatory Hilti !OpisHilti Akumulatory są wyposażone w system zarządzania ogniwami i ochrony ogniw.
Akumulatory składają się z ogniw zawierających materiał litowo-jonowy, zapewniający wysoką gęstość energii. Ogniwa litowo-jonowe wykazują bardzo niewielki efekt pamięci, ale są bardzo wrażliwe na uderzenia, głębokie rozładowanie i wysokie temperatury.
Produkty dopuszczone do akumulatorów Hilti można znaleźć w Hilti Store lub na: www.hilti.group
Bezpieczeństwo
- Przestrzegać poniższych wskazówek bezpiecznego używania akumulatorów litowo-jonowych. Nieprzestrzeganie ich może spowodować podrażnienia skóry, poważne uszkodzenia korozyjne, poparzenia chemiczne, pożar i / lub eksplozje.
- Z akumulatorami należy obchodzić się ostrożnie, aby uniknąć uszkodzeń lub wycieku szkodliwego dla zdrowia elektrolitu!
- W żadnym wypadku nie wolno modyfikować akumulatorów!
- Akumulatorów nie wolno rozkładać na pojedyncze elementy, zgniatać, podgrzewać do temperatury powyżej 80°C ani palić.
- Nie używać akumulatorów, które były narażone na uderzenie lub uległy uszkodzeniu w inny sposób. Regularnie sprawdzać akumulatory pod kątem oznak uszkodzenia.
- Nigdy nie używać akumulatorów z odzysku bądź naprawianych.
- Nigdy nie używać akumulatora lub elektronarzędzia zasilanego akumulatorem jako młotka.
- Nigdy nie narażać akumulatorów na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysokiej temperatury, iskier czy otwartych płomieni. Może to prowadzić do eksplozji.
- Nie dotykać biegunów akumulatorów palcami, narzędziami, biżuterią ani innymi metalowymi przedmiotami. Może to spowodować uszkodzenie akumulatora oraz szkody materialne i obrażenia ciała.
- Akumulatory chronić przed deszczem, wilgocią i cieczami. Wnikająca wilgoć może spowodować zwarcia, porażenia prądem, poparzenia, pożary lub eksplozje.
- Należy korzystać wyłącznie z prostowników i elektronarzędzi przeznaczonych dla danego typu akumulatora. Przestrzegać przy tym informacji zawartych we właściwych instrukcjach obsługi.
- Nie używać ani przechowywać akumulatorów w środowisku zagrożonym wybuchem.
- Jeżeli wysoka temperatura akumulatora uniemożliwia jego dotknięcie, akumulator może być uszkodzony. Umieścić akumulator w widocznym, niepalnym miejscu w odpowiedniej odległości od łatwopalnych materiałów. Pozostawić akumulator do ostygnięcia. Jeśli akumulator po jednej godzinie nadal jest zbyt gorący, aby dało się go dotknąć, oznacza to, że jest uszkodzony. Postępować zgodnie ze wskazówkami w rozdziale postępowanie Środki w przypadku zapalenia się akumulatora .
- Zawsze kontaktować się z partnerem serwisowym Hilti , jeśli akumulator zostanie uszkodzony.
- Nie stosować akumulatorów, z którego wycieka ciecz.
- W razie wycieku cieczy unikać bezpośredniego kontaktu z oczami i/ lub skórą. Zawsze nosić rękawice i okulary ochronne podczas kontaktu z elektrolitem.
- Do usunięcia elektrolitu wyciekłego z akumulatora użyć dopuszczonego chemicznego środka czyszczącego. Przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących usuwania elektrolitu.
- Uszkodzony akumulator włożyć do niepalnego pojemnika i przysypać suchym piaskiem, kredą (CaCO3) lub krzemianem (wermikulit). Następnie zamknąć szczelnie pokrywę i przechowywać pojemnik z dala od łatwopalnych gazów, cieczy lub przedmiotów.
- Zutylizować akumulator w lokalnym Hilti Store lub zwróć się do odpowiedniego zakładu utylizacji odpadów. Przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących transportu uszkodzonych akumulatorów!
- Zwrócić uwagę na nietypowe zachowanie akumulatora, jak nieprawidłowe ładowanie lub nietypowo długi czas ładowania, odczuwalny spadek mocy, nietypową aktywność diody lub wyciek elektrolitu. Są to wyraźne oznaki wewnętrznego problemu.
- W razie podejrzenia wewnętrznego problemu z akumulatorami, skontaktować się z partnerem serwisowym Hilti .
- Jeśli akumulator nie działa, nie da się już naładować lub wycieka z niego elektrolit, należy go zutylizować w opisany powyżej sposób. Patrz rozdział Konserwacja i utylizacja .
- Zapewnić odpowiednią wentylację, aby niebezpieczne lub wybuchowe opary mogły uchodzić.
- W razie wytwarzania dużej ilości dymu natychmiast opuścić pomieszczenie.
- W razie podrażnienia dróg oddechowych skonsultować się z lekarzem.
- Przed podjęciem próby gaszenia wezwać straż pożarną.
- Pożary akumulatorów zwalczać wyłącznie przy użyciu wody z zachowaniem jak największej odległości. Gaszenie za pomocą gaśnic proszkowych i koców gaśniczych jest w przypadku akumulatorów litowo-jonowych nieskuteczne. Pożary otoczenia można zwalczać za pomocą tradycyjnych środków gaśniczych.
- Nie próbować przenosić dużej liczby płonących akumulatorów. Usunąć niepłonące materiały z najbliższego otoczenia, odizolowując w ten sposób płonące akumulatory.
- Wziąć go na łopatę i wrzucić do wiadra z wodą. Chłodzące działanie wody spowalnia rozprzestrzenianie się pożaru na te ogniwa akumulatora, które jeszcze nie osiągnęły krytycznej temperatury zapłonu.
- Pozostawić akumulator przez co najmniej 24 godziny w wiadrze, tak aby całkowicie się schłodził.
- Patrz rozdział Postępowanie w razie uszkodzenia akumulatora .
- Temperatura robocza otoczenia pomiędzy -17°C a +60°C / 1°F a 140°F.
- Temperatura przechowywania pomiędzy -20°C a +40°C / -4°F a 104°F.
- Nie przechowywać akumulatorów na ładowarce. Po zakończeniu procesu ładowania zawsze wyjmować akumulator z prostownika.
- Akumulatory przechowywać w miarę możliwości w miejscu chłodnym i suchym. Przechowywanie w chłodnym miejscu zwiększa żywotność akumulatora. Nigdy nie przechowywać akumulatorów na słońcu, na grzejnikach ani za szybą.
- Nie wysyłać akumulatorów pocztą. Jeśli wysłane mają zostać sprawne akumulatory, zwrócić się do odpowiedniej firmy kurierskiej.
- Nigdy nie przechowywać ani nie transportować akumulatorów luzem. Podczas transportu akumulatory powinny być zabezpieczone przed uderzeniami i wibracjami oraz odizolowane od jakichkolwiek materiałów przewodzących prąd lub innych akumulatorów, aby nie mogło stykać się z innymi biegunami akumulatorów i spowodować zwarcia. Przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących transportu akumulatorów.
- Utrzymywać akumulator w czystości, nie może być on zanieczyszczony smarem ani olejem. Unikać obecności zbędnego pyłu i brudu na akumulatorze. Wyczyścić akumulator suchym, miękkim pędzelkiem lub czystą i suchą ściereczką.
- Nigdy nie używać akumulatora z niedrożnymi szczelinami wentylacyjnymi. Ostrożnie wyczyścić szczeliny wentylacyjne suchą, miękką szczotką.
- Zapobiegać przedostawaniu się ciał obcych do wnętrza urządzenia.
- Nie dopuszczać do wnikania wilgoci do wnętrza akumulatora. Jeśli wilgoć wniknęła do akumulatora, należy obchodzić się z nim jak z akumulatorem uszkodzonym i odizolować go w niepalnym pojemniku.
- Patrz rozdział Postępowanie w razie uszkodzenia akumulatora .
- W razie nieprawidłowej utylizacji wydobywające się gazy lub płyny mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia. Zutylizować akumulator w swoim Hilti Store lub zwróć się do odpowiedniego zakładu utylizacji odpadów. Przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących transportu uszkodzonych akumulatorów!
- Nie wyrzucać akumulatorów z odpadami komunalnymi.
- Akumulatory należy utylizować tak, by nie trafiły w ręce dzieci. Zakryć złącza za pomocą materiału nieprzewodzącego prądu, aby uniknąć zwarć.