Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą dokumentacją. Jest to warunek konieczny bezpiecznej pracy i bezawaryjnej obsługi.
Należy stosować się do uwag dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na wyrobie.
Instrukcję obsługi zawsze przechowywać z produktem; urządzenie przekazywać innym użytkownikom wyłącznie z instrukcją obsługi.
Objaśnienie symboli
Ostrzeżenia
Wskazówki ostrzegawcze ostrzegają przed niebezpieczeństwem w obchodzeniu się z produktem. Zastosowano następujące hasła ostrzegawcze:
ZAGROŻENIE
ZAGROŻENIE !
Wskazuje na bezpośrednie zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE !
Wskazuje na ewentualne zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTROŻNIE
OSTROŻNIE !
Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może prowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych.
Symbole w instrukcji obsługi
W niniejszej instrukcji obsługi zastosowano następujące symbole:
Przestrzegać instrukcji obsługi
Wskazówki dotyczące użytkowania i inne przydatne informacje
Obchodzenie się z surowcami wtórnymi
Nie wyrzucać elektronarzędzi ani akumulatorów do odpadów komunalnych
Symbole na rysunkach
Na rysunkach zastosowano następujące symbole:
Te liczby odnoszą się do rysunków zamieszczonych na początku niniejszej instrukcji obsługi.
Liczby te oznaczają kolejność kroków roboczych na rysunku i mogą odbiegać od kroków roboczych opisanych w tekście.
Numery pozycji zastosowane na rysunku Budowa urządzenia odnoszą się do numerów legendy w rozdziale Ogólna budowa urządzenia .
Na ten znak użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę podczas obsługiwania produktu.
Symbole zależne od produktu
Symbole na produkcie
Na produkcie mogą być zastosowane następujące symbole:
Urządzenie obsługuje technologię NFC, która jest kompatybilna z platformami iOS i Android.
Na produkcie
Informacja o laserze
Klasa lasera 1, zgodnie z normą IEC⁄EN 60825-1:2014, spełnia również wymogi CFR 21 § 1040 (Laser Notice 56).
Informacje o produkcie
Produkty
przeznaczone są do użytku profesjonalnego i mogą być eksploatowane, konserwowane i utrzymywane we właściwym stanie technicznym wyłącznie przez autoryzowany, przeszkolony personel. Personel ten musi być przede wszystkim poinformowany o możliwych zagrożeniach. Produkt i jego wyposażenie mogą stanowić zagrożenie w przypadku użycia przez niewykwalifikowany personel w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.
Oznaczenie typu i numer seryjny umieszczone są na tabliczce znamionowej.
Numer seryjny należy przepisać do poniższej tabeli. Dane o produkcie należy podawać w przypadku pytań do naszego przedstawicielstwa lub serwisu. Dane o produkcie
Laser Zacisk mocujący
BX-S BX-SH B3
Generacja
01
Nr seryjny
Deklaracja zgodności
Producent deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że opisany tutaj produkt jest zgodny z obowiązującym prawem i obowiązującymi normami.
Techniczna dokumentacja zapisana jest tutaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
Bezpieczeństwo
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE!Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa. Produkt może być niebezpieczny, jeśli jest obsługiwany w niewłaściwy sposób. Nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa i zaleceń może spowodować uszkodzenia urządzenia i/ lub ciężkie obrażenia.
Należy zachować do wglądu wszystkie wskazówki i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.
Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Należy dbać o czystość i dobre oświetlenie stanowiska pracy. Nieporządek lub brak oświetlenia w miejscu pracy mogą prowadzić do wypadków.
Nie pracować z użyciem produktu w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się np. łatwopalne ciecze, gazy lub pyły.
Podczas pracy przy użyciu tego produktu nie zezwalać na zbliżanie się dzieci i innych osób.
Produktu należy używać tylko w zdefiniowanych granicach zastosowania.
Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom.
Bezpieczeństwo elektryczne
Należy zadbać o to, aby produkt chroniony był przed deszczem i wilgocią. Wnikająca wilgoć może spowodować zwarcia, porażenia prądem, pożary lub eksplozje.
Wytrzeć produkt do sucha przed umieszczeniem w pojemniku transportowym.
Bezpieczeństwo osób
Należy być czujnym, uważać na to, co się robi i do pracy przy użyciu produktu przystępować z rozwagą. Nie należy używać produktu, będąc zmęczonym lub znajdując się pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi podczas eksploatacji produktu może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała.
Unikać niewygodnej pozycji ciała. Należy przyjąć bezpieczną pozycję i zawsze utrzymywać równowagę.
Nie demontować (dezaktywować) żadnych instalacji zabezpieczających i nie usuwać tabliczek informacyjnych ani ostrzegawczych.
Unikać niezamierzonego uruchomienia urządzenia. Przed włożeniem baterii, wzięciem produktu do ręki lub przenoszeniem go należy upewnić się, że produkt jest wyłączony.
Produktu i wyposażenia należy używać zgodnie z tymi wskazówkami oraz w sposób przewidziany dla tego typu urządzenia. Przy tym należy uwzględnić warunki pracy i rodzaj wykonywanych czynności. Używanie urządzeń do prac niezgodnych z przeznaczeniem może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
Nie należy lekceważyć potencjalnego zagrożenia ani wskazówek dot. bezpiecznej eksploatacji, nawet w przypadku dużego doświadczenia w zakresie obsługi produktu. Nieuważne obchodzenie się z urządzeniem może w ułamku sekundy doprowadzić do poważnych obrażeń.
Produktu nie wolno stosować w pobliżu aparatury medycznej.
Użytkowanie i obsługa produktu
Używać wyłącznie produktu i akcesoriów, które są w dobrym stanie technicznym.
Nieużywane produkty należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie należy pozwalać na użytkowanie produktu osobom, które nie zapoznały się z nim lub nie przeczytały tych wskazówek. Produkt jest niebezpieczny, jeśli jest używany przez osoby bez odpowiedniego doświadczenia.
Należy starannie konserwować produkt. Należy kontrolować, czy ruchome części funkcjonują bez zarzutu i nie są zablokowane, czy części nie są popękane ani uszkodzone w takim stopniu, że mogłoby to mieć niekorzystny wpływ na prawidłowe działanie produktu. Przed przystąpieniem do eksploatacji zlecić naprawę uszkodzonych części urządzenia. Przyczyną wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja produktów.
W żadnym wypadku nie wolno modyfikować produktu ani manipulować nim. Zmiany lub modyfikacje, których dokonywanie nie jest wyraźnie dozwolone przez firmę Hilti , mogą spowodować ograniczenie praw użytkownika do dalszej eksploatacji produktu.
Przed ważnymi pomiarami, jak również po upadku lub narażeniu na inne czynniki mechaniczne, należy sprawdzić dokładność działania produktu.
Ze względu na zasadę działania urządzenia określone warunki otoczenia mogą mieć ujemny wpływ na wyniki pomiarów. Chodzi tu np. o bliskość urządzeń wytwarzających silne pola magnetyczne lub elektromagnetyczne, drgania i zmiany temperatury.
Szybko zmieniające się warunki pomiaru mogą zafałszować jego wyniki.
W przypadku przeniesienia produktu z zimnego do ciepłego otoczenia lub odwrotnie, należy odczekać, aż urządzenie dostosuje się do nowych warunków. Duże różnice temperatur mogą powodować nieprawidłowe działanie i nieprawidłowe wyniki pomiarów.
W przypadku stosowania adapterów i akcesoriów upewnić się, że akcesoria te są pewnie zamocowane.
Mimo, że produkt jest przeznaczony do pracy w trudnych warunkach panujących na budowie, należy obchodzić się z nim ostrożnie, tak jak z innymi produktami optycznymi i elektrycznymi (lornetka, okulary, aparat fotograficzny).
Należy przestrzegać podanych temperatur eksploatacji i składowania.
Dodatkowe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
W przypadku nieprawidłowego otwarcia produktu może powstawać promieniowanie laserowe, przewyższające klasę 1. Konserwację lub naprawę produktu należy zlecać wyłącznie serwisowi Hilti .
Nie wolno kierować produktu na słońce lub na inne silne źródła światła.
Nie należy kierować promienia lasera na inne osoby ani z bliskiej odległości na nieosłoniętą skórę.
Wyłączyć produkt, gdy nie jest używany.
Nie używać produktu w bardzo jasnym otoczeniu. Promień lasera musi pozostać widoczny. Należy zaciemnić lub zacienić strefę roboczą.
Po upadku lub narażeniu na inne czynniki mechaniczne należy sprawdzić dokładność działania produktu.
W celu uniknięcia błędnych pomiarów należy utrzymywać w czystości okienko wyjścia promienia lasera.
Należy przestrzegać krajowych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Kompatybilność elektromagnetyczna
Pomimo tego, że produkt spełnia rygorystyczne wymagania obowiązujących dyrektyw, firma
Hilti nie może wykluczyć wystąpienia zakłóceń na skutek silnego promieniowania, co może z kolei doprowadzić do błędnych wskazań. W takim przypadku lub w razie pojawienia się innych wątpliwości należy przeprowadzić pomiary kontrolne. Równocześnie firma
Hilti nie może wykluczyć wystąpienia zakłóceń w innych urządzeniach (np. w urządzeniach nawigacyjnych samolotów).
Staranne obchodzenie się i użytkowanie baterii
Wyjąć baterie z produktu, jeśli nie będzie on używany przez dłuższy czas. Baterie mogą ulegać korozji w trakcie dłuższego przechowywania i samoczynnie się rozładowywać.
Upewnić się, że baterie nie trafią w ręce dzieci.
Nie mieszać nowych i starych baterii. Należy zawsze wymieniać wszystkie baterie razem. Nie mieszać baterii różnych producentów ani różnych typów.
Nie wolno używać uszkodzonych baterii.
Z tym produktem stosować wyłącznie baterie przewidzianego przez producenta typu. . Używanie innych baterii może doprowadzić do obrażeń ciała i zagrożenia pożarowego.
Wymieniając akumulator, należy zwracać uwagę na prawidłową biegunowość. Istnieje niebezpieczeństwo eksplozji.
Nie dopuszczać do przegrzania baterii i nie wystawiać ich na ogień. Baterie mogą eksplodować i uwalniać toksyczne substancje.
Nie ładować baterii.
Nie należy lutować baterii w produkcie.
Nie rozładowywać baterii poprzez zwarcie. Baterie mogą się rozszczelnić, eksplodować, zapalić się i doprowadzić do zranień osób.
Nie doprowadzać do uszkodzeń baterii i nie wyjmować ich. Baterie mogą się rozszczelnić, eksplodować, zapalić się i doprowadzić do zranień osób.
Opis
Ogólna budowa urządzenia
Okienko wyjścia promienia lasera
Pierścień nastawczy
Przycisk Wł./Wył.
Przycisk blokujący
Śruba mocująca
Zacisk mocujący
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Opisany produkt to laser. Jest on przeznaczony wyłącznie do stosowania z akumulatorowym osadzakiem BX 3 . Po zamontowaniu lasera na odpowiednim uchwycie BX‑SH B3 (01) i ustawieniu określonej odległości laser umożliwia szybkie określenie dokładnej pozycji, w której ma być osadzony następny element mocujący.
Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
Zakres dostawy
Laser, 3x baterie AA (nie dotyczy wszystkich rynków), instrukcja obsługi
Inne dopuszczone do urządzenia systemowe znajdują się w
Hilti Store lub na:
www.hilti.group
Wskaźnik „stan naładowania baterii zbyt niski”
Jeśli stan naładowania baterii spadnie poniżej 10%, dioda laserowa miga w określony sposób:
Czas wystąpienia
Sygnał świetlny
Przy włączaniu
5× miganie
W trakcie eksploatacji
5× miganie (co 5 minut)
Dane techniczne
Rzutowane promienie
300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm (11,8 in, 15,7 in, 19,7 in, 23,6 in, 31,5 in)
Dokładność (w przypadku niewciśniętego osadzaka)
-15% ... +5%
Klasa lasera
1
Automatyczne wyłączanie
≈ 6 min
Czas pracy
w temp. +20°C (+68°F): 15 h (typowe użytkowanie)
Zasilanie
3× bateria AA (1,5 V)
Zakres napięcia
2,7 V … 5 V
Maksymalna przeciętna moc wyjściowa (p)
≤ 600 mW
Ciężar wraz z bateriami
266 g (9,4 oz)
Ciężar z uchwytem i z bateriami
354 g (12,5 oz)
Wymiary lasera (dł. × szer. × wys.)
103,6 mm × 70,1 mm × 76,4 mm (4,08 in × 2,76 in × 3,01 in)
Wymiary uchwytu (dł. × szer. × wys.)
85,4 mm × 100,7 mm × 137,3 mm (3,36 in × 3,96 in × 5,41 in)
Maksymalna wilgotność powietrza bez kondensacji
85%
Temperatura otoczenia podczas eksploatacji
0 ℃ … 50 ℃ (32 ℉ … 122 ℉)
Temperatura przechowywania
−15 ℃ … 70 ℃ (5 ℉ … 158 ℉)
Obsługa
Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na produkcie.
Pierwsze uruchomienie
Produkt BX-S jest dostarczany z włożonymi bateriami (nie dotyczy wszystkich rynków). W celu eksploatacji należy najpierw usunąć folię izolacyjną, która chroni baterie przed przedwczesnym rozładowaniem.
Otworzyć pokrywę przegrody na baterie.
Usunąć folię izolacyjną.
Nałożyć pokrywę na przegrodę na baterie, zaczynając od zaczepów, i zamknąć. Pokrywa zatrzaskuje się z wyraźnym odgłosem.
Wymiana baterii
Otworzyć pokrywę przegrody na baterie.
Włożyć trzy baterie AA do przegrody na baterie.
Przestrzegać poprawnej biegunowości.
Nałożyć pokrywę na przegrodę na baterie, zaczynając od zaczepów, i zamknąć. Pokrywa zatrzaskuje się z wyraźnym odgłosem.
Montaż uchwytu
OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń w wyniku zakleszczenia podczas montażu uchwytu!
Podczas montażu uchwytu należy nosić odpowiednią osłonę dłoni.
Odkręcić śrubę mocującą.
Umieścić uchwyt wokół osadzaka.
Dociągnąć śrubę mocującą.
Sprawdzić, czy montaż wykonano prawidłowo.
Szczeliny w uchwycie muszą być dokładnie dopasowane do szczelin wentylacyjnych osadzaka.
Umieścić laser wraz z przednim zaczepem na uchwycie.
Następnie należy docisnąć laser do uchwytu za pomocą tylnego zaczepu, aż zatrzaśnie się ze słyszalnym kliknięciem.
Sprawdzić, czy oba zaczepy lasera są prawidłowo osadzone w uchwycie.
W celu demontażu nacisnąć przycisk odblokowujący na laserze i zdjąć go z uchwytu.
Używanie lasera
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń na skutek promieniowania laserowego! Wychodzące promieniowanie laserowe może wydostawać się w sposób niekontrolowany.
Nie używać produktu, jeśli soczewka lub okienko wyjścia promienia lasera jest uszkodzone lub jeśli laser wygląda nietypowo (obszary zbyt jasne lub zbyt ciemne, przerwany łuk laserowy itp.).
OSTROŻNIE
Zagrożenie w wyniku nieprawidłowego stosowania! Zafałszowane wyniki pomiarów mogą prowadzić do nieprawidłowego osadzenia elementów mocujących.
Produkt jest przyrządem pomocniczym i nie zastępuje narzędzia pomiarowego. Nadaje się on wyłącznie do pomiarów przybliżonych i nie może zapewnić dokładnych wartości pomiarowych. Przy jego stosowaniu należy przestrzegać występujących tolerancji pomiarowych.
Lasera BX‑S należy używać wyłącznie w połączeniu z odpowiednim uchwytem BX‑SH B3 na osadzaku Hilti serii BX 3.
Osadzak może być używany tylko z podporą magazynka i musi być ustawiony dokładnie pod kątem prostym.
Lasera należy używać wyłącznie na możliwie płaskich powierzchniach.
Nacisnąć przycisk wł./ wył., aby włączyć laser.
Laser wyłączy się automatycznie, jeśli przez 6 minut nie zostanie zastosowany żaden element mocujący.
Ustawić żądaną odległość na pokrętle sterującym.
Osadzić pierwszy element mocujący (patrz instrukcja osadzaka).
W celu osadzenia następnego elementu mocującego umieścić osadzak na podłożu w taki sposób, aby łuk lasera był dokładnie wyśrodkowany nad poprzednio osadzonym elementem mocującym.
Prawidłowy promień jest wyświetlany tylko wtedy, gdy osadzak nie jest wciśnięty.
Osadzić następny element mocujący.
Powtarzać kroki od 3 do 5, aż osadzanie kolejnych elementów mocujących nie będzie potrzebne.
Nacisnąć przycisk wł./wył., aby wyłączyć laser.
Konserwacja i utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym
Konserwacja produktu
Ostrożnie usunąć przywierające zanieczyszczenia.
Zdmuchnąć kurz z okienka wyjścia promienia lasera. Nie dotykać okienka wyjścia promienia lasera palcami.
Obudowę czyścić tylko lekko zwilżoną ściereczką. Nie stosować środków zawierających silikon, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzyw sztucznych.
Utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym
Regularnie kontrolować wszystkie widoczne elementy pod względem uszkodzeń a elementy obsługi pod względem prawidłowego działania.
W razie uszkodzeń i/lub zakłóceń w funkcjonowaniu, nie używać produktu. Oddać produkt niezwłocznie do naprawy w serwisie Hilti .
Po zakończeniu prac konserwacyjnych założyć wszystkie mechanizmy zabezpieczające i skontrolować ich działanie.
W celu bezpiecznej pracy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i materiały eksploatacyjne. Dopuszczone przez
Hilti części zamienne, materiały eksploatacyjne i wyposażenie produktu są dostępne w lokalnym centrum
Hilti Store oraz na:
www.hilti.group
Kontrola dokładności
Zaznacz punkt (krzyżyk) na równej powierzchni.
Zamontować prawidłowo laser na osadzaku.
Umieścić osadzak lufą skierowaną na środek zaznaczonego krzyżyka.
Włączyć laser i ustawić go na 300 mm.
Na rzutowanym okręgu laserowym wykonać jeszcze trzy oznaczenia po prawej i lewej stronie, jak również powyżej oznaczenia wyjścia.
Wyłączyć laser i odłożyć osadzak.
Teraz zmierzyć odległości między oznaczeniem wyjścia a trzema nowymi oznaczeniami.
Odchylenie każdego punktu nie powinno wykraczać poza zakres od -15% do + 5% wartości 300 mm.
Jeśli odchylenie jest większe, należy skontaktować się z serwisem Hilti .
Powtórzyć kroki od 4 do 7 w odniesieniu do wszystkich pozostałych promieni (400 mm, 500 mm, 600 mm i 800 mm).
Transport i przechowywanie
Transport
Przed każdym użyciem oraz przed i po długim transporcie sprawdzić, czy urządzenie nie uległo uszkodzeniu.
Przechowywanie
Produkt i baterie przechowywać w miejscu chłodnym i suchym. Przestrzegać wartości granicznych temperatury podanych w danych technicznych.
Nigdy nie przechowywać produktu na słońcu, na źródłach ciepła ani za szybą.
Produkt i baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
Przed każdym użyciem oraz przed i po długim przechowywaniu sprawdzić, czy urządzenie nie uległo uszkodzeniu.
Pomoc w przypadku awarii
W przypadku awarii, które nie zostały uwzględnione w tej tabeli lub których użytkownik nie jest w stanie sam usunąć, należy skontaktować się z serwisem
Hilti .
Powoli doprowadzić produkt do dopuszczalnego zakresu temperatury roboczej.
Uszkodzony laser lub przycisk wł./wył.
Zwrócić się do serwisu Hilti .
Nieprawidłowe wyniki pomiarów
Zanieczyszczenia lub ciała obce między uchwytem i osadzakiem lub między uchwytem i laserem
Wyczyścić osadzak, uchwyt i mocowanie lasera.
Uchwyt nieprawidłowo zamontowany na osadzaku lub laser nieprawidłowo zamontowany na uchwycie
Zdemontować uchwyt oraz laser i zamontować oba produkty prawidłowo.
Dioda laserowa jest uszkodzona lub przestawiona w wyniku uderzenia
Zwrócić się do serwisu Hilti .
Osadzak nie jest umieszczony prostopadle do powierzchni.
Umieścić osadzak dokładnie prostopadle do powierzchni. Użyć podpory magazynka.
Utylizacja
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała. Zagrożenie w wyniku nieprawidłowej utylizacji.
Niewłaściwa utylizacja sprzętu może mieć następujące skutki: Podczas spalania elementów z tworzywa sztucznego powstają trujące gazy, które mogą zagrażać zdrowiu. W przypadku uszkodzenia lub silnego rozgrzania baterie mogą eksplodować i spowodować zatrucia, oparzenia ogniem lub kwasem oraz zanieczyszczenie środowiska. Lekkomyślne pozbywanie się sprzętu umożliwia niepowołanym osobom użytkowanie go niezgodnie z przeznaczeniem. Może to spowodować poważne obrażenia ciała oraz zanieczyszczenie środowiska.
Baterie utylizować zgodnie z przepisami krajowymi.
Urządzenia
Hilti wykonane zostały w znacznej mierze z materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania. Warunkiem recyklingu jest prawidłowa segregacja materiałów. W wielu krajach firma
Hilti przyjmuje zużyte urządzenia w celu ponownego wykorzystania. Informacje na ten temat można uzyskać w punkcie serwisowym
Hilti lub u doradcy handlowego.
Zgodnie z Europejską Dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego oraz dostosowaniem jej do prawa krajowego, zużyte elektronarzędzia należy posegregować i zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska.
Nie wyrzucać elektronicznych urządzeń pomiarowych wraz z odpadami z gospodarstwa domowego!
Gwarancja producenta na urządzenia
W razie pytań dotyczących warunków gwarancji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Hilti .