PD-S
Polski
Dane dotyczące dokumentacji
O niniejszej dokumentacji
- Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą dokumentacją. Jest to warunek konieczny bezpiecznej pracy i bezawaryjnej obsługi.
- Należy stosować się do uwag dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na wyrobie.
- Instrukcję obsługi zawsze przechowywać z produktem; urządzenie przekazywać innym użytkownikom wyłącznie z instrukcją obsługi.
Objaśnienie symboli
Ostrzeżenia
Wskazówki ostrzegawcze ostrzegają przed niebezpieczeństwem w obchodzeniu się z produktem. Zastosowano następujące hasła ostrzegawcze:Symbole w dokumentacji
W niniejszej dokumentacji zastosowano następujące symbole:![]() |
Przed użyciem przeczytać instrukcję obsługi |
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
Te liczby odnoszą się do rysunków zamieszczonych na początku niniejszej instrukcji |
![]() |
Liczby te oznaczają kolejność kroków roboczych na rysunku i mogą odbiegać od kroków roboczych opisanych w tekście |
![]() |
Numery pozycji zastosowane na rysunku Budowa urządzenia odnoszą się do numerów legendy w rozdziale Ogólna budowa urządzenia |
![]() |
Na ten znak użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę podczas obsługiwania produktu. |
Symbole zależne od produktu
Symbole na produkcie
Na produkcie zastosowano następujące symbole:![]() |
Pomiar / Pomiar ciągły |
![]() |
Pomiar powierzchni / jednostki |
![]() |
WŁ. / Kasowanie / WYŁ. |
Informacje o produkcie
Produkty
Oznaczenie typu i numer seryjny umieszczone są na tabliczce znamionowej.
- Numer seryjny należy przepisać do poniższej tabeli. Dane o produkcie należy podawać w przypadku pytań do naszego przedstawicielstwa lub serwisu.
Dane o produkcieDalmierz laserowy PD-S Generacja 01 Nr seryjny
Deklaracja zgodności
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że opisany tutaj produkt jest zgodny z obowiązującymi wytycznymi i normami. Kopia deklaracji zgodności znajduje się na końcu niniejszej dokumentacji.Techniczna dokumentacja zapisana jest tutaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
Bezpieczeństwo
Podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa
Oprócz wskazówek bezpieczeństwa z poszczególnych rozdziałów niniejszej instrukcji obsługi należy bezwzględnie przestrzegać poniższych uwag. Produkt i jego wyposażenie mogą stanowić zagrożenie w przypadku użycia przez niewykwalifikowany personel w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.- Należy zachować do wglądu wszystkie wskazówki i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.
- Należy być czujnym, uważać na to, co się robi i do pracy przy użyciu urządzenia przystępować z rozwagą. Nie używać produktu będąc zmęczonym lub znajdując się pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi podczas eksploatacji produktu może prowadzić do poważnych obrażeń ciała.
- Nie demontować żadnych instalacji zabezpieczających i nie usuwać tabliczek informacyjnych ani ostrzegawczych.
- W przypadku nieprawidłowego przykręcenia produktu może powstać promieniowanie laserowe przewyższające klasę 2. Konserwację lub naprawę produktu należy przeprowadzać wyłącznie w serwisie Hilti .
- Dokonywanie modyfikacji i zmian w produkcie jest zabronione.
- Przed każdym uruchomieniem sprawdzać prawidłowy sposób działania produktu.
- Pomiary dokonywane przez szyby szklane lub inne obiekty mogą zafałszować wyniki pomiaru.
- Przyczyną zafałszowania wyniku pomiaru mogą być częste zmiany warunków pomiaru, np. osoby przecinające promień lasera.
- Nie wolno kierować produktu na słońce lub na inne silne źródła światła.
- Należy uwzględnić wpływ otoczenia. Nie używać urządzenia tam, gdzie istnieje niebezpieczeństwo pożaru lub eksplozji.
- Przestrzegać zawartych w instrukcji obsługi wskazówek dotyczących eksploatacji, konserwacji i utrzymania urządzenia we właściwym stanie technicznym.
Ogólne środki bezpieczeństwa
- Przed użyciem sprawdzić produkt pod kontem uszkodzeń. Zlecić naprawę uszkodzonych elementów w serwisie Hilti .
- Po upadku lub innych mechanicznych oddziaływaniach należy sprawdzić dokładność działania produktu.
- Pomimo tego, że produkt przystosowany został do pracy w trudnych warunkach panujących na budowie, należy się z nim obchodzić ostrożnie, jak z każdym innym urządzeniem pomiarowym.
- Nieużywane produkty należy przechowywać w suchym, wysoko położonym lub zamkniętym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
- Produkt nie może być obsługiwany przez dzieci.
- Należy przestrzegać krajowych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Prawidłowa organizacja miejsca pracy
- Podczas prac na drabinach unikać nienaturalnych pozycji ciała. Zadbać o utrzymanie stabilnej pozycji i zachowanie równowagi.
- Należy zabezpieczyć miejsce pomiaru i podczas eksploatacji produktu zwracać uwagę na to, aby promienia lasera nie kierować na siebie ani inne osoby.
- W przypadku przeniesienia produktu z zimnego do ciepłego otoczenia lub odwrotnie, należy odczekać, aż urządzenie dostosuje się do nowych warunków.
- Produktu należy używać tylko w zdefiniowanych granicach zastosowania.
- W celu uniknięcia błędnych pomiarów należy utrzymywać w czystości okienko wyjścia promienia lasera.
- Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom.
Klasyfikacja lasera w urządzeniach z laserem klasy 2
Urządzenie odpowiada klasie lasera 2 wg IEC 60825-1:2014 /EN 60825-1:2014. Te urządzenia mogą być stosowane bez dodatkowych środków ostrożności.Opis
Ogólna budowa urządzenia

- Wyświetlacz
- Przycisk Pomiar / Pomiar ciągły
- Przycisk Pomiar powierzchni / jednostki
- Przycisk WŁ. / Kasowanie / WYŁ.
- Wskazanie stanu naładowania baterii
- Wyświetlanie ostatnich wartości pomiaru
- Jednostki
- Bieżąca wartość pomiaru
- Wyświetlanie punktu odniesienia pomiaru
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Opisany produkt to dalmierz laserowy. Jest on przeznaczony do przeprowadzania pomiarów pojedynczych oraz pomiarów ciągłych odległości.
Mogą być mierzone odległości do wszystkich obiektów, których powierzchnia wykonana jest z materiałów normalnie odbijających światło, takich jak beton, kamień, drewno, tworzywo sztuczne czy papier. Stosowanie pryzmatów lub innych celów silnie odbijających światło jest niedozwolone i może zafałszować rezultat.Produkt jest dopuszczony do eksploatacji z bateriami typu AAA.
Zakres dostawy
Dalmierz laserowy, etui na pasek, 2 baterie, instrukcja obsługi do szybkiego uruchomienia, certyfikat producenta, wskazówki bezpieczeństwaWięcej dopuszczonych dla urządzenia produktów systemowych znajduje się w centrum Hilti Store lub online pod adresem: www.hilti.group | USA: www.hilti.com
Dane techniczne
PD-S |
|
---|---|
Zasilanie (2 x) |
1,5 V |
Zakres pomiaru |
0,2 m … 60 m |
Dokładność pomiar odległości |
±1,5 mm |
Stopień ochrony zgodnie z IEC 60529 (pyłoszczelność i bryzgoszczelność) |
IP 54 |
Temperatura robocza |
−10 ℃ … 50 ℃ |
Zalecany zakres temperatury podczas transportu i przechowywania |
−25 ℃ … 70 ℃ |
Ciężar zgodny z procedurą EPTA 01 |
95 g |
Wkładanie i wymiana (2 x) |
AAA |
Żywotność baterii (pomiary) do |
10000 |
Wyłączanie lasera po |
90 s |
Wyłączanie urządzenia po |
180 s |
Obsługa
Przygotowanie do pracy
Wkładanie baterii

- Otworzyć przegrodę na baterie i włożyć baterie.
Włączanie i wyłączanie urządzenia

- Nacisnąć krótko przycisk WŁ. / Kasowanie / WYŁ. , aby włączyć urządzenie.
- Nacisnąć przycisk WŁ. / Kasowanie / WYŁ. na 2 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.
Włączanie i wyłączanie dźwięku

- Równocześnie wcisnąć przyciski Pomiar powierzchni / jednostki i WŁ. / Kasowanie / WYŁ. na 2 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć dźwięk.
Praca / punkt odniesienia pomiaru
- Tylną krawędź dalmierza laserowego trzymać skierowaną na punkt początkowy pomiaru.
Przeprowadzanie pomiaru pojedynczego

- Nacisnąć przycisk WŁ. / Kasowanie / WYŁ. , aby uaktywnić promień lasera.
- Przytrzymać promień lasera na punkcie pomiarowym i nacisnąć przycisk Pomiar / pomiar ciągły .
- Odległość zostanie wyświetlona na wyświetlaczu.
- Odległość zostanie wyświetlona na wyświetlaczu.
Włączanie i wyłączanie pomiaru ciągłego

- Nacisnąć przycisk Pomiar / pomiar ciągły na 2 sekundy, aby uaktywnić pomiar ciągły.
- Odległość będzie wyświetlana na wyświetlaczu.
- Odległość będzie wyświetlana na wyświetlaczu.
- Ponownie nacisnąć przycisk Pomiar / pomiar ciągły , aby zakończyć pomiar ciągły.
Pomiar powierzchni

- Włączyć urządzenie
- Nacisnąć krótko przycisk Pomiar powierzchni / jednostki .
- Zmierzyć długość powierzchni naciskając na przycisk Pomiar / pomiar ciągły .
- Zmierzyć szerokość powierzchni naciskając na przycisk Pomiar / pomiar ciągły .
- Na wyświetlaczu wyświetlona zostanie obliczona powierzchnia.
- Na wyświetlaczu wyświetlona zostanie obliczona powierzchnia.
Zmiana jednostki

- Nacisnąć przycisk Pomiar powierzchni / jednostki na 2 sekundy, aby zmienić jednostki.
Pomoc w przypadku awarii
W przypadku awarii, które nie zostały uwzględnione w tej tabeli lub których użytkownik nie jest w stanie usunąć sam, należy skontaktować się z serwisem Hilti .Kody błędów
W razie pojawienia się kodu błędu nacisnąć krótko przycisk Pomiar pomiar / ciągły , aby powrócić do trybu pomiaru.Jeśli kod błędu nie zniknie automatycznie, ponownie uruchomić urządzenie.
Jeśli ponownie pojawi się komunikat informacyjny, zasięgnąć informacji na temat usuwania błędów w poniższej tabeli.
- Nacisnąć przycisk WŁ. / Kasowanie / WYŁ. , aby usunąć komunikat informacyjny.
Awaria |
Możliwa przyczyna |
Rozwiązanie |
---|---|---|
204 |
Błąd obliczeń |
|
240 |
Błąd transmisji danych |
|
252 |
Za wysoka temperatura |
|
253 |
Za niska temperatura |
|
254 |
Napięcie baterii za niskie do przeprowadzenia pomiaru |
|
255 |
Odebrany sygnał zbyt słaby |
|
Czas pomiaru zbyt długi |
|
|
256 |
Odebrany sygnał zbyt silny |
|
257 |
Zbyt silne oświetlenie tła |
|
258 |
Pomiar poza zakresem pomiarowym |
|
260 |
Przerwany promień lasera |
|
Konserwacja, transport i przechowywanie
Konserwacja
- Unikać zanieczyszczenia i pozostawiania odcisków palców na soczewce lasera.
- Czyścić soczewkę lasera poprzez odmuchiwanie lub za pomocą czystej, miękkiej ściereczki.
- Nie stosować innych płynów oprócz czystego alkoholu i wody.
Transport
- Do transportu lub wysyłki urządzenia należy używać opakowania Hilti lub opakowania o podobnych właściwościach.
Przechowywanie i suszenie
- Nie przechowywać zawilgoconego produktu. Przed zapakowaniem i przechowywaniem należy pozostawić go do wyschnięcia.
- Przestrzegać wartości granicznych temperatury przechowywania i transportu wyposażenia, podanych w danych technicznych.
- Po dłuższym przechowywaniu lub transporcie należy przed użyciem urządzenia wykonać pomiar kontrolny.
Utylizacja

RoHS (dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych)
Pod poniższym linkiem znajduje się tabela substancji niebezpiecznych: qr.hilti.com/r8128694.Link do tabeli RoHS znajduje się na końcu niniejszej dokumentacji jako kod QR.
Gwarancja producenta na urządzenia
- W razie pytań dotyczących warunków gwarancji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Hilti .