AI G125
Polski
Dane dotyczące dokumentacji
O niniejszej dokumentacji
- Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą dokumentacją. Jest to warunek konieczny bezpiecznej pracy i bezawaryjnej obsługi.
- Należy stosować się do uwag dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na wyrobie.
- Instrukcję obsługi zawsze przechowywać z produktem; urządzenie przekazywać innym użytkownikom wyłącznie z instrukcją obsługi.
Objaśnienie symboli
Ostrzeżenia
Wskazówki ostrzegawcze ostrzegają przed niebezpieczeństwem w obchodzeniu się z produktem. Zastosowano następujące hasła ostrzegawcze:Symbole w instrukcji obsługi
W niniejszej instrukcji obsługi zastosowano następujące symbole:![]() |
Przestrzegać instrukcji obsługi |
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
Te liczby odnoszą się do rysunków zamieszczonych na początku niniejszej instrukcji obsługi. |
![]() |
Liczby te oznaczają kolejność kroków roboczych na rysunku i mogą odbiegać od kroków roboczych opisanych w tekście. |
![]() |
Numery pozycji zastosowane na rysunku Budowa urządzenia odnoszą się do numerów legendy w rozdziale Ogólna budowa urządzenia . |
![]() |
Na ten znak użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę podczas obsługiwania produktu. |
Symbole zależne od produktu
Symbole na produkcie
Na produkcie mogą być zastosowane następujące symbole:![]() |
Prąd stały |
Informacje o produkcie
Produkty
Oznaczenie typu i numer seryjny umieszczone są na tabliczce znamionowej.
- Numer seryjny należy przepisać do poniższej tabeli. Dane o produkcie należy podawać w przypadku pytań do naszego przedstawicielstwa lub serwisu.
Dane dotyczące produktuGateway AI G125 Generacja 01 Nr seryjny
Deklaracja zgodności

Techniczna dokumentacja zapisana jest tutaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
Bezpieczeństwo
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa
Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa.Należy zachować do wglądu wszystkie wskazówki i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.
- Należy zachować ostrożność, zwracać uwagę na to, co się robi i kierować się zdrowym rozsądkiem podczas pracy z tym urządzeniem, nie należy używać urządzenia, będąc zmęczonym lub znajdując się pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw.
- Należy starannie konserwować urządzenia i osprzęt. Kontrolować, czy ruchome części funkcjonują bez zarzutu i nie są zablokowane, czy części nie są popękane ani uszkodzone w takim stopniu, że mogłoby to mieć negatywny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie urządzenia. Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy zlecić naprawę uszkodzonych części. Przyczyną wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja urządzeń.
- Urządzenie należy chronić przed deszczem i wilgocią. Wnikanie wody do elektronarzędzia zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- Naprawę urządzenia zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi, stosującemu tylko oryginalne części zamienne. Gwarantuje to zachowanie bezpieczeństwa urządzenia.
- Nie naklejać na tabliczki znamionowe ani na inne etykiety.
- Nie zaklejać otworów w obudowach.
- Etykiety nie powinny utrudniać działania przełączników, wyświetlaczy i lampek ostrzegawczych.
- Przed naklejeniem ON!Track Gateway AI G125 należy sprawdzić tolerancję podłoża na klej, aby uniknąć odbarwienia i reakcji chemicznych.
- Trzymać z dala od dzieci.
Zasady bezpieczeństwa dotyczące produktu
- Sprawdzić zawartość opakowania pod kątem nienaruszalności i kompletności. W przypadku zauważenia jakichkolwiek wad lub usterek uniemożliwiających niezawodne działanie urządzenia należy zlecić ich usunięcie wykwalifikowanemu personelowi.
- Upewnić się, że urządzenie jest prawidłowo zamontowane i zamocowane.
Dodatkowe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
- Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o stosowaniu wyłącznie w pomieszczeniach.
- Chociaż urządzenie spełnia rygorystyczne wymagania obowiązujących wytycznych, firma Hilti nie może całkowicie wykluczyć, że może ono powodować zakłócenia generowane przez silne promieniowanie elektromagnetyczne. Może to prowadzić do błędów w obsłudze. W przypadku pracy w takich warunkach lub jakichkolwiek wątpliwości i zastrzeżeń należy skontrolować dokładność urządzenia za pomocą innych środków. Analogicznie firma Hilti nie może wykluczyć możliwości zakłóceń w odniesieniu do pracy innych urządzeń (np. urządzeń nawigacyjnych samolotów).
Opis
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Hilti ON!Track Gateway AI G125 umożliwia jasną identyfikację sprzętu za pomocą sygnału radiowego. Po aktywowaniu AI G125 wysyła ciągły sygnał radiowy, który umożliwia użytkownikowi rozwiązania systemowego Hilti ON!Track wykrycie sprzętu. Hilti udostępnia aplikację mobilną i aplikację sieciową do zarządzania materiałami eksploatacyjnymi.Zakres dostawy
Gateway AI G125, dwie anteny, zasilacz sieciowy, uchwyt dla Gateway AI G125 (w komplecie z wkrętami i kołkami), instrukcja obsługiSłowne i graficzne znaki towarowe firm trzecich
Android™ i Chrome™ są znakami towarowymi Google Inc.iPhone® i iOS są znakami towarowymi Apple Inc.
Wszystkie inne wykorzystywane graficzne i słowne znaki towarowe są własnością ich właścicieli, nawet jeśli nie są oznakowane jako takie.
Warunki
Z funkcjonalności AI G125 można korzystać wyłącznie przy użyciu aplikacji Hilti ON!Track lub przeglądarki sieciowej. Aby móc korzystać z odpowiedniej aplikacji, konieczne jest wprowadzenie nazwy użytkownika oraz hasła.W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat Hilti ON!Track należy skontaktować się z serwisem Hilti lub odwiedzić stronę internetową http://ontrack.hilti.com.
Aktualizacje oprogramowania AI G125 mogą spowodować, że system nie będzie funkcjonował.
Wymagane są następujące warunki minimalne:
Wymagania systemowe
Wymagania systemowe
Smartfon / Tablet |
Android™ 5 (lub wyższy) iOS® 10 (lub wyższy) ON!Track 3 Kompatybilność z innymi urządzeniami do transmisji danych |
Przeglądarka |
Internet Explorer lub Chrome™ |
Dane techniczne
Klasa ochrony |
IP20 |
Napięcie znamionowe |
5 V |
Prąd znamionowy |
2,0 A |
Wymiary |
127 mm x 127 mm x 30 mm (5,0 in x 5,0 in x 1,2 in) |
Wymiary anten |
196 mm x 38 mm x 13 mm (7,7 in x 1,5 in x 0,5 in) |
Temperatura robocza |
0 ℃ …60 ℃ (32 ℉ …140 ℉) |
Temperatura przechowywania |
−20 ℃ …70 ℃ (−4 ℉ …158 ℉) |
Zasięg sygnału (może mocno różnić się w zależności od warunków zewnętrznych) |
30 m (98 ft - 10 in) |
Częstotliwość |
2 402 GHz …2 480 GHz |
Maksymalna emitowana moc nadawcza |
12 dBm |
Częstotliwość Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) |
2412 GHz - 2472 GHz, 5180 GHz - 5700 GHz (w zależności od regionu) |
Maksymalna emitowana moc nadawcza Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) |
19 dBm w paśmie 2,4 GHz; 18 dBm w paśmie 5 GHz |
Częstotliwość UMTS/HSPA |
800, 850, 900, 1700/2100 (AWS), 1800, 1900, 2100 MHz (pasmo I, II, IV, V, VIII, IX, XIX); w zależności od regionu |
Częstotliwość LTE |
700, 800, 850, 900, 1700/2100 (AWS), 1800, 1900, 2100, 2600 MHz (pasmo 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 18, 19, 20, 28); w zależności od regionu |
Częstotliwość GSM/GPRS/EDGE |
GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz; w zależności od regionu |
Maksymalna emitowana moc promieniowania |
EGSM 850/900: klasa 4; GSM 1800/1900: klasa 1, odpowiada wersji 99; GSM 850/900/1800/1900 8-PSK: Klasa E2, odpowiada wersji 99; UMTS 800/850/900/AWS/1800/1900/2100: klasa 3, odpowiada wersji 99; LTE 700/800/850/900/ AWS/1800/1900/2100/2600: klasa 3, odpowiada wersji 8 |
Obsługa
Instalacja Gateway

- Za pomocą dołączonych kołków i śrub zamontować wspornik AI G125 na ścianie/suficie.
- Przykręcić anteny z tyłu AI G125.
- Zamocować AI G125 na zamontowanym wsporniku. Zwrócić uwagę na pewne zamocowanie.
- Podłączyć AI G125 do zasilania.
Przestawianie Gateway

- Odłączyć AI G125 od zasilania.
- Zainstalować AI G125 w nowej lokalizacji. Nie podłączać urządzenia do zasilania.
- Aktywować aplikację ON!Track i przejść do zakładki Transfer.
- Zeskanować za pomocą smartfona kod QR i wprowadzić nowe dane.
- Podłączyć AI G125 do zasilania.
- Urządzenie AI G125 jest gotowe do pracy.
- Urządzenie AI G125 jest gotowe do pracy.
Transport i przechowywanie
Transport- Na czas transportu należy wyłączyć urządzenie.
- Uważać na bezpieczne trzymanie podczas transportu.
- Po każdym transporcie należy sprawdzić wszystkie widoczne elementy pod kątem uszkodzeń.
- Przed przechowywaniem produktu należy zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazda.
- Przechowywać produkt w suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci oraz innych niepowołanych osób.
- Po każdym przechowywaniu należy skontrolować wszystkie widoczne elementy pod kątem uszkodzeń, a elementy obsługi pod względem prawidłowego działania.
Dalsze informacje
Chińska dyrektywa RoHS (dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych)
Utylizacja

Gwarancja producenta na urządzenia
- W razie pytań dotyczących warunków gwarancji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Hilti .
Deklaracja dotycząca narażenia na promieniowanie o częstotliwości radiowej (RF)
To urządzenie spełnia wartości graniczne promieniowania określone dla niekontrolowanego środowiska. Urządzenie to powinno być instalowane i obsługiwane w minimalnej odległości 35 cm między źródłem promieniowania a dowolną częścią ciała.Wskazówka FCC (w USA) / wskazówka IC (w Kanadzie)
W przypadku niektórych instalacji nie można jednak wykluczyć wystąpienia zakłóceń. Jeśli urządzenie powoduje zakłócenia odbioru fal radiowych lub telewizyjnych, co można stwierdzić wyłączając i ponownie włączając urządzenie, użytkownik powinien usunąć zakłócenia wykonując następujące czynności:- Na nowo ustawić lub przestawić antenę odbiorczą.
- Zwiększyć odstęp pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączyć urządzenie do gniazda innego obwodu prądu, niż ten, do którego podłączono odbiornik.
- Zwrócić się o pomoc do sprzedawcy lub doświadczonego technika RTV.
Aby uruchomić urządzenie, spełnione muszą być dwa poniższe warunki:
- Urządzenie nie powinno wytwarzać żadnego szkodliwego promieniowania.
- Urządzenie powinno pochłaniać wszelkie promieniowanie, łącznie z promieniowaniem powodującym niepożądane reakcje.