- Strona Główna
- 30 lat TE-CX
30 lat wydajności
Świętuj z nami 30 lat TE-CX!

Jedno wiertło. Lata innowacji.
Od pierwszego przełomu do najnowszych technologii – ewolucji TE-CX przyświeca jeden cel: Ty!
Od 30 lat nieustannie udoskonalamy nasze wiertła TE-CX, abyś mógł pracować szybciej, wydajniej i lepiej.
Zobacz, jak kształtowały się najważniejsze etapy naszej podróży.

Przełom, który zmienił wszystko
Wprowadzenie pierwszego na świecie wiertła SDS Plus z pełną głowicą z węglika spiekanego i walcowaną na zimno spiralą – nowy standard trwałości, który pozwala Ci wiercić szybciej i dłużej, bez konieczności częstej wymiany wierteł.
Wydajność i precyzja w jednym narzędziu
Kolejna światowa nowość: wprowadzenie wiertła SDS Max do betonu z pełną głowicą z węglika spiekanego, czterema ostrzami oraz hartowaną spiralą. To wiertło zapewnia wyjątkową odporność na udary i niezawodność podczas pracy w betonie. Precyzyjne lutowanie i hartowanie zwiększyły wydajność wiertła, oszczędzając Twój czas i energię.
Wiercenie jeszcze łatwiejsze – wykorzystaj przewagę technologii.
Przesunęliśmy granice wydajności dzięki twardemu metalowi o zmiennym składzie i 4-żłobieniowej spirali, zapewniając płynniejsze wiercenie i dłuższą żywotność. To przełom, nagrodzony na całym świecie, ale przede wszystkim – obdarzony Twoim zaufaniem na budowie.
Wiercenie i czyszczenie w jednym kroku
W 2012 roku wprowadziliśmy rozwiązanie, które zrewolucjonizowało pracę na budowie — system wiercenia próżniowego Hilti.
Umożliwia jednoczesne wiercenie i czyszczenie otworu – niemal całkowicie bezpyłowo.
To bezpieczniejsza i szybsza metoda, w pełni dopuszczona do montażu kotew. Rozwiązanie, które dziś wyznacza standard na każdej profesjonalnej budowie.
Jedno wiertło, jedno narzędzie, jeden krok
Wraz z wprowadzeniem pierwszego na świecie wiertła z 6 ostrzami i naszego zautomatyzowanego osadzaka, wiercenie i osadzanie kotew po raz pierwszy stało się możliwe w jednym kroku roboczym.
To rozwiązanie na nowo zdefiniowało sposób pracy – przynosząc realną oszczędność czasu przy każdym otworze.

Dołącz do nas i świętuj razem z nami!
Już wkrótce niespodzianka.
Świętując 30 lat innowacji, przygotuj się na wyjątkową ofertę.
Sprawdź ustawienia komunikacji w profilu Hilti Online, aby jej nie przegapić! Pamiętaj, aby zaznaczyć pole zgody marketingowej, abyśmy mogli wysłać ofertę bezpośrednio do Ciebie