- Strona Główna
- Projektowanie
- Oprogramowanie
- Projektowanie Systemów Instalacyjnych
- Aplikacja Hilti Channel Calculator

Hilti Channel Calculator
Przyspiesz dobór szyn montażowych
Korzystaj z Hilti Channel Calculator w codziennej pracy, aby zaoszczędzić cenny czas i zapewnić efektywny dobór profili.
Wybór odpowiednich szyn montażowych nie jest łatwym zadaniem, biorąc pod uwagę ogromne portfolio, różnorodność rozmiarów, materiałów i elementów montażowych.
Czas pracy jest ograniczony, a każda minuta na budowie ma znaczenie. Channel Calculator to narzędzie służące do wyboru odpowiednich szyn montażowych do zastosowań związanych z instalacją rur, kanałów wentylacyjnych i koryt kablowych. Oprogramowanie pomaga szybko znaleźć odpowiednie rozwiązanie przy minimalnym wysiłku.
Hilti Channel Calculator: KORZYŚCI DLA CIEBIE

Mniejsze ryzyko, szybkie wyniki, wsparcie online
- Mniejsze ryzyko dzięki bezpiecznemu stosowaniu produktu
Oprogramowanie przeprowadza szybką kontrolę ugięcia i procentowego wykorzystania szyn montażowych i kategoryzuje kanały jako zalecane lub niezalecane na podstawie wyników.
- Szybkie wyniki
Końcowy wybór lub zestawienie materiałów, w tym mocowaniu rur, można przesłać bezpośrednio do koszyka online Hilti lub wyodrębnić jako dokument PDF lub CSV w celu łatwego przekazania zainteresowanym stronom projektu.
- Obsługa placu budowy online
Bądź tak elastyczny, jak to tylko możliwe, aby wybrać odpowiedni wariant profilu szyny na budowie - pełna mobilność, bez czasochłonnych notatek na papierze.
6 kroków do wyboru właściwego produktu do montażu na budowie

Wybierz wymagane zastosowania
Wybierz swoje zastosowanie, po prostu uruchamiając moduł dla rur, kanałów wentylacyjnych, koryt kablowych lub z niestandarowymi bciążeniami.

Dodaj predefiniowane obiekty
Dodaj wstępnie skonfigurowane elementy montażowe z biblioteki lub zdefiniuj obciążenia i przesuń je wzdłuż szyny, aby znaleźć rozwiązanie.

Otrzymuj zalecenia dotyczące szyn
Hilti Channel Calculator rekomenduje kanały spełniające kryteria naprężeń i ugięć oraz sortuje je według stopnia wykorzystania.

Stwórz zestawienie materiałów
Utwórz zestawienie materiałów: Po wybraniu rozwiązania zobaczysz, jak Twoje zestawienie jest dostosowywane w czasie rzeczywistym zgodnie z danymi wejściowymi.

Udokumentuj rozwiązania
Utwórz raport zawierający geometrię i szczegóły stworzonego rozwiązania.

Dodaj do koszyka
Dodaj swoje rozwiązanie bezpośrednio do koszyka Hilti Online, aby ułatwić zamawianie od razu na budowie.