- Strona Główna
- Usługi
- Optymalizacja
- Blog Hilti
- Zrównoważony rozwój
Budownictwo przyjazne dla środowiska
Innowacyjne rozwiązania dla zrównoważonych, certyfikowanych projektów
Musisz planować zgodnie z najnowszymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska? Czy chcesz zdobyć punkty w przyjaznych dla środowiska programach budowlanych, takich jak LEED i BREEAM?
Jesteśmy Twoim partnerem w zakresie rozwiązań budowlanych, które są certyfikowane pod kątem zgodności z normami zdrowotnymi i środowiskowymi przez organami zewnętrznymi. z Hilti skorzystasz z łatwo dostępnej, kompleksowej dokumentacji, która sprawia, że dostarczanie certyfikowanych zrównoważonych projektów jest łatwiejsze niż kiedykolwiek.
Strategia holistyczna: trzy równie ważne filary
Dla naszego środowiska
Rozwiązania budowlane, które pomogą Ci zmniejszyć ślad węglowy
Naszym zobowiązaniem wobec klientów jest bycie najlepszym partnerem w zakresie zrównoważonego rozwoju, nie tylko dzięki oferowanym rozwiązaniom, ale także w sposobie działania. Dlatego dążymy do dekarbonizacji w całym łańcuchu wartości.
Pod koniec 2023 roku osiągnęliśmy neutralność emisyjną CO2 w naszej działalności. W 2024 roku inicjatywa Science Based Targets potwierdziła nasze cele w zakresie zrównoważonego rozwoju. Do 2032 roku wyznaczyliśmy sobie krótkoterminowy cel redukcji emisji z zakresu 1 i 2 o 50% oraz z zakresu 3 o 30%. Naszym długoterminowym celem jest osiągnięcie zerowej emisji netto do 2050 roku.
Nasze podejście oparte na gospodarce o obiegu zamkniętym
Zmniejszyć ilość odpadów
Nasz model zarządzania flotą pozwala nam przejąć kontrolę nad cyklem życia naszych produktów. Ograniczamy ilość odpadów, optymalizując park narzędziowy i dbając o to, aby nigdy nie dysponować większą ilością sprzętu niż potrzebujesz.
Użyć ponownie
Gdy zwracasz nam narzędzia, przekazujemy je na cele humanitarne lub edukacyjne, które nie są intensywnie użytkowane, lub przerabiamy i ponownie wykorzystujemy podzespoły do napraw zamiast stosować nowe części zamienne.
Ponownie wprowadzać do obiegu
Narzędzia, których nie można ponownie wykorzystać, są poddawane recyklingowi przez naszą globalną sieć audytowanych partnerów. Dążymy do zwiększenia recyklingu, również w naszych procesach produkcyjnych, aby uniknąć składowania odpadów na wysypiskach.
Dla naszych ludzi
Priorytetem jest zdrowie i bezpieczeństwo każdego, wszędzie.
Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników. Chcemy pomóc Ci zrobić to samo.
Oferujemy nie tylko produkty i usługi, które koncentrują się na bezpieczeństwie na placu budowy i w budynkach, ale także pomagamy w podnoszeniu standardów bezpieczeństwa poprzez współpracę z instytucjami badawczymi i certyfikującymi. W miarę możliwości unikamy stosowania potencjalnie niebezpiecznych substancji bez obniżania wydajności, a nasze innowacyjne narzędzia pomagają chronić Twoje zespoły przed zmęczeniem i urazami.
Dla naszego społeczeństwa
Zaangażowanie wykraczające poza biznes w celu znalezienia zrównoważonych rozwiązań
Rozumiemy, że w miejscach, w których żyjemy i pracujemy, istnieją wyzwania społeczne. Dlatego angażujemy naszych pracowników w działania wykraczające poza biznes.
W krajach rozwijających się i na rynkach wschodzących Fundacja Hilti angażuje się w umożliwianie ludziom prowadzenia niezależnego i samodzielnego życia. Jej celem jest wywieranie wpływu społecznego na dużą skalę. Współpracując z Hilti, przyczyniasz się do budowania lepszego świata: przekazujemy fundacji 2% naszego zysku.
Zrównoważone rozwiązania budowlane
Zmniejsz swój wpływ na środowisko, jednocześnie rozwijając swoją działalność budowlaną
Chcemy zapewnić sobie i Państwu, naszym klientom, długoterminowy sukces, współpracując nad energooszczędnymi rozwiązaniami, które pomogą nam rozwijać naszą działalność w sposób zrównoważony.
Rozwiązania te obejmują:
- ekologiczne produkty budowlane, posiadające zewnętrzne certyfikaty potwierdzające zgodność z normami środowiskowymi i zdrowotnymi
- nasz model zarządzania flotą, który pomaga zapewnić, że mają Państwo dostęp wyłącznie do niezbędnych narzędzi, co zmniejsza zużycie zasobów
- ponowne wykorzystanie narzędzi lub części narzędzi spełniających nasze wysokie standardy jakości lub recykling, jeśli to możliwe