- Strona Główna
- Usługi
- Optymalizacja
- Zamocowania w tunelach
- Tymczasowe kable i instalacje rurowe
Mocowanie tymczasowych kabli i instalacji rurowych
Ogólne przepisy i wymagania
Kable wysokiego i niskiego napięcia, wodociągi i przewody sprężonego powietrza niezbędne do prowadzenia prac w tunelu muszą być tymczasowo przymocowane do ścian tunelu. Szczególnie w długich tunelach, jak również w tunelach budowanych z wykorzystaniem TBM, tymczasowa instalacja jest zazwyczaj bardzo rozbudowana. Zazwyczaj stosowane są specjalne wsporniki z kilkoma hakami.
Wymogi dotyczące tymczasowych mocowań kabli i rur
- System z aprobatą/oceną (ETA/KOT)
- Wymagane oprogramowanie do projektowania i dokumentacja
- Ze względu na ograniczony czas użytkowania, można stosować ocynkowane elementy mocujące
- Prosty i skuteczny montaż
- Specjalne wymagania dotyczące montażu (bezpyłowo, metoda wiercenia, bezprochowo)
Projektowanie / Przepisy normatywne
- Projektowanie dla obciążeń statycznych i quasi-statycznych zgodnie z EN 1992-4 jest możliwe, ale zazwyczaj nie jest wymagane dla zamocowań tymczasowych.
Optymalny element kotwiący do tymczasowego mocowania kabli i instalacji rurowych
HUS4-H
- ETA-20/0867
- Regulowana śruba
- Szybkie osadzanie z użyciem zakrętarki z udarem stycznym
- Natychmiastowe obciążenie
- Odpowiednie do otworów wierconych udarowo
- Dostępne HUS3 z powłoką wielowarstwową (HUS HF)
HSA (M6)
- ETA-11/0374
- Oprogramowanie projektowe Profis Engineering wraz z dokumentacją
- Szybkie osadzanie z zastosowaniem modułu AT - technologia Hilti SafeSet
- Odpowiednia do otworów wierconych udarowo
- Dostępny materiał A2, A4 i wariant ocynkowany
HVU2 + HAS-U A4
- ETA-16/0515
- Oprogramowanie projektowe Profis Engineering wraz z raportem obliczeniowym
- Krzywe obciążenia ogniowego: ISO 834 i ZTV-ING
- Obciążenie sejsmiczne dla kategorii C1 i C2
- Szybkie osadzanie bez systemów iniekcyjnych
- Odpowiedni do otworów wierconych udarowo i techniką diamentową (np. za pomocą wiertnic diamentowych
DD-30W i DD EC-1) - Dostępny materiał A4 i HCR (1.4529)
Systemy instalacyjne
Systemy instalacyjne MQ
- Oprogramowanie projektowe Profis Installation wraz z dokumentacją
- Możliwa opinia sporządzona przez Hilti
- Możliwość wielokrotnego użytku
- Dostępne w wersji ze stali ocynkowanej galwanicznie, ocynkowanej ogniowo i A2 / A4 - Idealne do zastosowania w tunelach bezpieczeństwa, pomieszczeniach technicznych i centrach sterowania. Punkty stałe i przesuwne dostępne w ramach systemu
- Elastyczność w montażu i projektowaniu
- Możliwa prefabrykacja
- Brak konieczności spawania
Wiercenie i uszorstnianie
TE 30-22
Wydajna młotowiertarka SDS plus (TE-C), do wiercenia i dłutowania w betonie
Do produktu TE 30-22
TE 60-22
Mocna akumulatorowa młotowiertarka SDS Max (TE-Y), do wiercenia i dłutowania w betonie przy dużych obciążeniach
Do produktu TE 60-22
TE-CD (SDS PLUS)
Najwytrzymalsze wiertło udarowe do bezpyłowego wiercenia w betonie
Do produktu TE-CD (SDS PLUS)Oczyszczanie otworów
VC 40M-X
Odkurzacz, który w połączeniu z wiertłem rurowych TE-YD, czyści otwór zgodnie z ETA.
Do produktuOsadzanie kotew
SI-AT-A22
Moduł dynamometryczny do SIW 6AT-A22 do mocowania kotew mechanicznych (HST3/2, HSA) zgodnie z ETA
Do produktu SI-AT-A22