Ważne informacje dla klientów HiltiSprawdź aktualności i ważne komunikatyDowiedz się więcej

Wysoce wytrzymały pręt kotwy do kotwienia przy użyciu patronów z klejem oraz żywicy hybrydowej/epoksydowej w betonie i murze (stal węglowa 5.8 lub 8.8 i ocynkowana ogniowo lub stal nierdzewna A4)

  • Materiał, korozja: Stal węglowa, klasa 5.8, ocynk galwaniczny, Stal węglowa 5.8 HDG, Stal węglowa, klasa 8.8, ocynk galwaniczny, Stal węglowa, ocynkowana ogniowo, Stal nierdzewna, A4
  • Oprogramowanie PROFIS: Tak
  • Zastosowanie: Płyta podstawy

Klienci szukali również pręty, pręt gwintowany, has u, kotwa chemiczna or has-u.

Wybierz opcję

Skład materiału
  • Stal nierdzewna, A4
  • Stal węglowa 5.8
  • Stal węglowa 5.8 HDG
  • Stal węglowa 8.8
  • Stal węglowa 8.8 HDG
Rozmiar kotwy
  • M6
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
  • M24
  • M27
  • M30
  • M33
  • M36
  • M39
Średnica wiertła
  • 8 mm
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 18 mm
  • 22 mm
  • 28 mm
  • 30 mm
  • 35 mm
  • 37 mm
  • 40 mm
  • 42 mm
Długość kotwy
  • 75 mm
  • 80 mm
  • 95 mm
  • 105 mm
  • 110 mm
  • 115 mm
  • 120 mm
  • 130 mm
  • 150 mm
  • 160 mm
  • 165 mm
  • 170 mm
  • 180 mm
  • 190 mm
  • 200 mm
  • 220 mm
  • 240 mm
  • 260 mm
  • 300 mm
  • 340 mm
  • 350 mm
  • 380 mm
  • 400 mm
  • 420 mm
  • 450 mm
  • 460 mm
  • 480 mm
  • 500 mm
  • 510 mm
Konfiguracja głowicy
  • Łeb sześciokątny
Paczka
  • 2 szt.
  • 4 szt.
  • 5 szt.
  • 10 szt.
  • 20 szt.
  • 30 szt.
  • 50 szt.
  • 100 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Od 41,80 PLN