- Strona Główna
- Usługi
- Optymalizacja
- Systemy mocowania instalacji

Systemy mocowania instalacji
Najlepsze rozwiązanie do zastosowań od HVAC po podkonstrukcje i wiele więcej
Twórz projekty o wyższej efektywności, zoptymalizowane i zgodne z przepisami, obejmujące szeroki zakres wyzwań technicznych dla zastosowań w takich dziedzinach, jak mechanika/HVAC, elektryka, hydraulika/rurociągi, wielodyscyplinarne MEP i podkonstrukcje.
Zagadnienia związane z systemami mocowania instalacji
Elementy instalacji elektrycznych mocowane do stali
Prezentujemy unikalne na rynku sposoby montażu lekkich elementów instalacji - szybkie i bezpieczne mocowanie na stali.
Dowiedz się więcejPrefabrykacja zamocowań instalacji
Troszcząc się o naszego klienta oferujemy usługę wspierającą montaż instalacji pozwalającą na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy.
Kotwienie podpór instalacji mechanicznych i elektrycznych
Oferujemy gamę zamocowań przeznaczonych do kotwienia podwieszeń instalacji - do wyboru w zależności od wymagań projektu, doświadczenia i własnych preferencji wykonawcy.
Mocowanie inst. elektrycznych do różnych elem. konstrukcji
Przedstawiamy ofertę zamocowania ciągów kablowych w różnych konfiguracjach: do ścian, stropów i podłóg.
Kompleksowe projektowanie zamocowań instalacji
Na bazie Twojego projektu instalacji możemy przygotować propozycję rozwiązania technicznego z zakresu montażu instalacji i biernych zabezpieczeń ppoż.
System montażu lekkich instalacji
Firma Hilti oferuje optymalne rozwiązanie także dla mocowania ciągów instalacji rurowych i kablowych o niewielkim zakresie obciążeń.
Rozwiązania uwzględniające rozszerzalność termiczną
Prezentujemy podejście Hilti do potrzeby uwzględnienia skutków rozszerzalności termicznej instalacji rurowych poddanych zmianom temperatury.
Ochrona antykorozyjna w montażu instalacji
Dobór właściwego zabezpieczenia antykorozyjnego zamocowania z uwzględnieniem czynników środowiskowych, jest jednym z kluczowych elementów bezpiecznego funkcjonowania instalacji.
Zamocowania instalacji w Data Center
Przedstawiamy możliwości wsparcia realizacji projektu zamocowań instalacji w środowisku wymagającym spełnienia restrykcyjnych wymagań technicznych.
Dalsze zasoby
Dane Techniczne
Nasze karty techniczne produktów zawierają dane techniczne dotyczące naszych modułowych systemów wsparcia, naszego portfolio kotew i nie tylko. Sprawdź informacje projektowe, aby spełnić wymagania swoich projektów.
Zobacz karty techniczne dotyczące produktówSpecyfikacje / detale CAD
Pomóż nam upewnić się, że Twój projekt jest prawidłowo udokumentowany. Włącz do zastosowania kotwy Hilti, technologię Rebar wklejania prętów, materiały ppoż, modułowe systemy mocowania instalacji i łączniki do zamocowań bezpośrednich do swoich projektów dzięki naszym przykładowym specyfikacjom i typowym detalom rozwiązań.
Zobacz specyfikacje i szczegóły CAD Uslugi projektowe w BIMEngineering center
Nasza internetowa społeczność inżynierska oferuje edukację i webinaria na tematy techniczne, takie jak projektowanie zamocowań z użyciem kotew, monitorowanie wytrzymałości betonu i zielone budownictwo. Bądź na bieżąco ze zmieniającymi się metodami projektowania i standardami branżowymi dzięki akredytowanym kursom szkoleniowym zaprojektowanym, aby pomóc Ci pracować wydajniej.
Przejdź do Engineering CenterReferencje z inwestycji
Sprawdź nasze liczne referencje! Możemy pochwalić się wieloma przykładami partnerskiej współpracy z klientami, gdzie kompleksowo doradzaliśmy rozwiązania zarówno w procesie projektowania, jak i realizacji inwestycji. Jesteśmy zawsze otwarci na wyzwania i nasi klienci to doceniają!
Zobacz nasze referencje z inwestycji