KOTWIENIE PODPÓR DLA INSTALACJI MECHANICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH

Mocowanie instalacji do stropu

Hilti HST3 stud anchor
Hilti anchors for mechanical and electrical support

Projekty budowlane stają się coraz bardziej skomplikowane, a wiele konstrukcji wymaga podwieszenia pod stropem olbrzymiej ilości rur i kabli.

Dlatego opracowaliśmy szeroką gamę praktycznych rozwiązań z wykorzystaniem kotew wbetonowywanych oraz kotew wbudowywanych – mechanicznych i chemicznych.

Świadczymy również specjalistyczne usługi, w ramach których:

  • pomagamy w opracowaniu projektu,
  • wdrażamy oprogramowanie do projektowania i przeprowadzamy testy zamocować na budowie oraz szkolenia praktyczne.
  • dostarczamy dane i dokumentację techniczną.

JAKIE KOTWY SĄ NAJLEPSZE DO MOCOWANIA INSTALACJI MECHANICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH?

Poddajemy nasze kotwy wielu rygorystycznym testom. Badamy ich ognioodporność oraz odporność na działanie korozji i obciążeń statycznych, dynamicznych i sejsmicznych. Wszystkie kotwy z naszej oferty spełniają wymogi określone w stosownych normach i przepisach.

Posiadamy duży wybór kotew, w tym kotwy wkręcane, rozprężne i tuleje kotwiące.

Do mocowania instalacji podstropowej, gdzie przestrzeń kotwienia jest bardzo ograniczona, rekomendujemy kotwy wkręcane HUS3 i kotwy rozprężne HST3. 

JAK PROJEKTOWAĆ SYSTEMY KOTWIENIA DO MOCOWANIA INSTALACJI MECHANICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH?

W razie problemów z samodzielnym, opracowaniem systemu kotwienia możesz liczyć na pomoc naszych ekspertów. Wystarczy, że skontaktujesz się z nami za pośrednictwem maila lub telefonu.

Możesz także skorzystać z naszego oprogramowania do projektowania PROFIS Anchor, które:

  • Jest stale uaktualniane pod kątem najnowszych norm i przepisów
  • Uwzględnia wszystkie kotwy z naszej oferty (kotwy wbetonowywane, kotwy chemiczne oraz mechaniczne)
  • Przekierowuje użytkownika do naszej biblioteki BIM/CAD