- Strona Główna
- Usługi
- Optymalizacja
- System MT
POZNAJ MOŻLIWOŚCI SYSTEMU MT
Kompleksowe rozwiązanie spełniające wymagania instalatorów
Łatwy w projektowaniu i prosty w montażu system MT Hilti to uniwersalne rozwiązanie dla praktycznie wszystkich konstrukcji wsporczych instalacji.
Niezależnie od tego, czy projektujesz zamocowania instalacji mechanicznych/elektrycznych, takie jak podpory dla rur i korytek kablowych, czy też pomosty robocze i podłogi zintegrowane dla projektów energetycznych i przemysłowych, będziesz potrzebował tylko jednego, wielofunkcyjnego, lekkiego i wysoce wydajnego systemu.
JEDEN SPÓJNY SYSTEM
BEZPROBLEMOWY MONTAŻ INSTALACJI
Szybsze, bezpieczniejsze i łatwiejsze wykonywanie montażu instalacji
Montaż profili zamkniętych MT (dźwigarów), ceowników i innych komponentów jest intuicyjny i nieskomplikowany.
Przy wykorzystaniu pełnej gamy elementów MT, można tak zaprojektować poszczególne podpory, aby cały układ mógł służyć wszystkim mediom przewidzianym w danym projekcie.
SYSTEM DOSTOSOWANY DO POTRZEB KLIENTA
System MT Hilti jest częścią pełnego portfolio rozwiązań dostępnego dla klientów. Korzystaj z rozwiązań zaprojektowanych w nowoczesnym oprogramowaniu mając pewność, że otrzymujesz w pełni zoptymalizowane i bezpieczne rozwiązanie.
ZORIENTOWANY NA WYTRZYMAŁOŚĆ
Doskonała odporność na korozję
System MT został zaprojektowany tak, aby zapewnić optymalną odporność na korozję zarówno w zastosowaniach wewnętrznych jak i zewnętrznych.
Profile MT z powłoką ZM dla środowisk zewnętrznych, komponenty i płytki z powłoką HDG zgodnie z normami ASTM i ISO.
Powłoka ZM systemu MT: innowacyjność
W przypadku zastosowań wewnętrznych:
wysokiej jakości rozwiązania Hilti, w których profile cynkowane są metodą Sendzimira, a łączniki i płytki - galwanicznie.
Rozwiązanie do zastosowań zewnętrznych:
łączy w sobie ocynk ogniowy (dla elementów takich jak łączniki i płytki) oraz powłokę cynkowo-magnezową (ZM) dla profili. Profile ZM są zgodne z normami ASTM A1046 i EN 10346. Technologia ZM zapewnia korzyści takie jak: wytrzymałość i trwałość, oraz jest przyjazna dla środowiska.
KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE HILTI
Więcej niż tylko modułowa konstrukcja nośna
System MT Hilti został zaprojektowany nie tylko jako doskonała modułowa konstrukcja wsporcza, ale ma być także integralną częścią kompleksowego rozwiązania Hilti dla instalatorów: jest on w pełni kompatybilny z modułem Hilti AT, rozwiązaniami do kotwienia w betonie i montażu bezpośredniego do stali, a także z pełną gamą elementów mocujących rury.