- Strona Główna
- Usługi
- Optymalizacja
- Rozwiązania Projektowe Uwzględniające Rozszerzalność Termiczną
JAK CHRONIĆ INSTALACJE PRZED EFEKTAMI ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ?
Rozwiązania projektowe uwzględniające zjawisko rozszerzalności termicznej
W czasie projektowania rurociągów, koniecznie uwzględniamy zjawisko rozszerzalności termicznej – dotyczy to zwłaszcza instalacji grzewczych.
Pod wpływem zmiennej temperatury rury mogą się kurczyć i wydłużać. Instalacja musi więc uwzględniać możliwość ich przemieszczania się.
CO POWODUJE ROZSZERZALNOŚĆ TERMICZNĄ?
Rozszerzalność termiczna zależy od kilku kluczowych czynników:
- Pierwotnej długości rury
- Współczynnika rozszerzalności cieplnej
- Różnicy temperatur
Jest to zazwyczaj różnica pomiędzy temperaturą wewnątrz rury a temperaturą otoczenia. Łatwo ją dostrzec na przykładzie rur grzewczych, gdzie temperatura wewnątrz rury może być bliska 70°C, podczas gdy temperatura otoczenia wynosi zazwyczaj około 20°C.
JAKIE ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE NALEŻY ZASTOSOWAĆ W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA ZJAWISKA ROZSZERZALNOŚCI TERMICZNEJ?
-
1 – Punkty stałe
Instalacja, w której wykorzystano punkty stałe wyklucza wszelkie niepożądane przemieszczenia rur, przenosząc obciążenie na konstrukcję nośną budynku. Każda instalacja posiada ponadto „punkt zerowy”, który umożliwia obliczenie rozszerzalności cieplnej i jego wpływu na działanie całej instalacji.
ROZWIĄZANIA UWZGLĘDNIAJĄCE EFEKTY ROZSZERZALNOŚCI TERMICZNEJ – 3 CENNE WSKAZÓWKI DLA PROJEKTANTÓW
- Obliczając wydłużenie liniowe rury uwzględnij jej długość, materiał, z jakiego jest wykonana oraz różnicę temperatur.
- Sprawdź, czy przemieszczenie pomiędzy osią rury a górną powierzchnią szyny nie wynosi więcej niż 4°. Jeśli tak, konieczne jest zastosowanie jednej z metod kompensacji. Pamiętaj, że stopień dopuszczalnego przemieszczenia nie jest stały. Może on zależeć od specyfiki danej instalacji.
- Musisz dokonać wyboru pomiędzy kompensacją naturalną a technologiczną. Podczas kalkulacji weź pod uwagę przestrzeń, jaka jest niezbędna w ramach każdego rozwiązania.