Profesjonalne doradztwo, solidne połączenie
Wzmocnienie i naprawa konstrukcji betonowych z użyciem nadbetonu
Wraz ze wzrostem mobilności ludzi i stale rosnącym przepływem towarów rosną także wymagania względem infrastruktury. Jednocześnie wiele obiektów mostowych wymaga renowacji oraz wzmocnienia.
Systematycznie wzrasta też liczba remontów, przeprowadzanych zarówno w budynkach mieszkalnych, gospodarczych, jak i przemysłowych. Wzmocnienie istniejących konstrukcji jest np. warunkiem koniecznym, aby można było zwiększyć ilość pięter w istniejących budynkach lub dokonać adaptacji budynków do nowego przeznaczenia.
Wzmocnienie istniejących konstrukcji betonowych
Bardzo skutecznym rozwiązaniem w przypadku wzmacniania lub naprawy konstrukcji mostów, stropów międzykondygnacyjnych, słupów i ścian jest powiększenie przekroju przy użyciu nadbetonu. W celu zapewnienia monolitycznego przenoszenia obciążeń nowego przekroju, firma Hilti kompleksowe rozwiązania systemowe – od elastycznego projektowania po bezpieczną i wydajną realizację.
Oferowane rozwiązania obejmują projektowanie według najnowszych wytycznych EOTA TR 066 w połączeniu ze specjalnie dobranymi elementami mocującymi (kotwy chemiczne i mechaniczne). Systemy te mogą być zaprojektowane w zakresie przenoszenia obciążeń statycznych, quasi-statycznych, a także obciążeń zmęczeniowych.
Różnorodne rozwiązania systemowe zapewniają elastyczność w doborze komponentów i spełniają specjalne wymogi dotyczące montażu.
Dzięki systemowi SafeSet możesz pracować bezpyłowo i zaoszczędzić do 60% czasu potrzebnego na montaż.
Wzmocnienie konstrukcji nośnej mostu
Wzmocnienie filarów mostowych lub podpór
Wzmocnienie wewnętrznej konstrukcji tunelu
Nadbeton w skrócie
Realizację projektu budowlanego z użyciem nadbetonu można podzielić na kilka etapów: wyburzenie lub odsłonięcie istniejącej, uszkodzonej warstwy betonu, szorstkowanie powierzchni, montaż łączników Hilti do konstrukcji zespolonych, instalowanie nowego zbrojenia i na koniec wylanie nowej warstwy betonu.
Łączniki do konstrukcji zespolonych muszą zapewnić niezawodne przenoszenie sił ścinających i rozciągających pomiędzy nowym i starym betonem. W przypadku łączników do konstrukcji zespolonych firmy Hilti rozróżnia się systemy łączników mechanicznych (HCC-HUS) i systemy oparte na kotwach chemicznych (HCC-K, HCC-B i HCC-U). Niezależnie od systemu, w istniejącym betonie wykonuje się otwór, przy czym powstający podczas wiercenia pył musi zostać usunięty. W tym celu Hilti oferuje technologię SafeSet, dzięki której pył jest automatycznie odsysany podczas wiercenia, a otwór jest oczyszczony zgodnie z wymogami ETA. Przed umieszczeniem elementu w wywierconym otworze za pomocą automatycznego lub pneumatycznego dozownika do otworu dozowana jest żywica.
Dlaczego łączniki do konstrukcji zespolonych są lepsze od prętów zbrojeniowych?
Wartość obliczeniowa długości zakotwienia
- Zgodnie z EOTA TR 069 projektowane mogą być wyłącznie łączniki do konstrukcji zespolonych posiadające kwalifikację zgodnie z EAD 332347-00-0601.
- Wartość obliczeniowa długości zakotwienia zgodnie z EN 1992-1-1 z lbd lub lb,eq nie może być uwzględniona w elemencie konstrukcyjnym wykonanym z zagiętego pręta zbrojeniowego (w postacji "haku")
- Należy wykazać wartość obliczeniową długości zakotwienia haków kątowych w istniejącym i nowym betonie.
Przenoszenie obciążeń uzależnione od kierunku
- Haki kątowe z pręta zbrojeniowego nie są obrotowo symetryczne i powinny wykazywać zależne od kierunku przenoszenie obciążeń podczas rozciągania, ścinania i zginania. Powoduje to trudności w oszacowaniu naprężeń występujących w poszczególnych łącznikach i tym samym stwarza ryzyko błędnych obliczeń.
Dedykowane oprogramowanie do projektowania połączeń nadbetonu
Moduł PROFIS Engineering
W celu zaprojektowania połączenia nadbetonu możesz skorzystać z modułu "nadbeton" w oprogramowaniu PROFIS Engineering.
Powiązane produkty systemowe
Dozowniki do kotew chemicznych
Akumulatorowy dozownik do wszystkich typów żywic iniekcyjnych Hilti. Precyzyjne dozowanie pozwala zaoszczędzić do 30% żywicy iniekcyjnej.
Do portfolio dozowników
Oszczędź do 60% czasu dzięki SafeSet
Dzięki zastosowaniu wiertła rurowego Hilti jako zintegrowanego urządzenia do czyszczenia otworów dla żywic iniekcyjnych, nie tylko zapewnisz prawidłowe oczyszczenie wywierconego otworu, ale także skrócisz całkowity czas pracy.
Wydajny montaż z SafeSet
Żywice iniekcyjne
Jakiej żywicy iniekcyjnej użyć do konkretnego zastosowania? W jaki sposób mogę zaoszczędzić na żywicy iniekcyjnej? Czy każda żywica iniekcyjna nadaje się do wszystkich zastosowań?
Dowiedz się więcej