Dłuta i głowice do osadzania prętów
Maksymalna wydajność przy każdym uderzeniu


Skuwanie i odsłanianie zbrojenia

Skalowanie i wykonywanie bruzd

Zastosowania specjalistyczne
Szybkie, trwałe, odporne na zakleszczenia.


Zaprojektowane dla większej wydajności
Każde dłuto zaprojektowane do konkretnego zadania – szybsza praca, mniej zakleszczeń, dłuższa żywotność

Efekt wieloletniego doświadczenia
Projektowane, testowane i produkowane w Hilti — dla powtarzalnej wydajności w wymagających zastosowaniach.

Trwałość, na której możesz polegać
Stal wysokiej jakości i hartowanie indukcyjne ograniczają zużycie oraz ryzyko odkształceń i pęknięć dłut.
Dłuta do elektronarzędzi Hilti
Dłuta do wszystkich zastosowań

Dłuta FlatPoint Hilti
Dłuta FlatPoint (FP) do szybkiego i kontrolowanego wykonywania przebić oraz wyburzeń. Łączą precyzję dłuta płaskiego z szybkością szpicaka, ograniczając ryzyko zakleszczeń.
Specjalna geometria końcówki i kanały odprowadzające pył przyspieszają pracę i poprawiają kontrolę. Utwardzona powierzchnia zwiększa trwałość i ogranicza zużycie.

Dłuta BullPoint
Dłuta Hilti BullPoint (BP) z wyjątkowo ostrą końcówką do szybkiego skuwania i usuwania materiału warstwa po warstwie. Zapewniają precyzyjne wnikanie i niezawodną pracę w betonie – także przy odsłanianiu zbrojenia.
Kanały odprowadzające pył ograniczają zakleszczenia, a możliwość ponownego ostrzenia pozwala utrzymać wysoką wydajność przez dłuższy czas.

Dłuta do usuwania warstw
Dłuta Hilti Ultimate do usuwania warstw: do szybkiego zdzierania materiału, usuwania nadmiaru betonu oraz wykonywania bruzd w ścianach i posadzkach.
Specjalny profil roboczy zapewnia lepszą kontrolę i powtarzalne rezultaty, a wysoka trwałość pozwala pracować dłużej bez przestojów.

Dłuta do zastosowań specjalnych
Do prac wykonywanych rzadziej, które wciąż wymagają wysokiej jakości, nasza szeroka gama dłut Premium została zaprojektowana, aby zwiększyć Twoją wydajność w pracy. Wybierz dłuta do zadań od zdzierania i wygładzania po skrobanie, osadzanie prętów i nie tylko.
Do 30% szybsze przebicia: dłuta Hilti FlatPoint*
Wybierz odpowiednie dłuto do swojego zastosowania

Ultimate
Zoptymalizowane do młotów wyburzeniowych i młotów udarowych Hilti, aby w pełni wykorzystać możliwości narzędzia
Najlepszy wybór do codziennych, ciężkich prac przy przebiciach, skuwaniu i usuwaniu warstw
Najdłuższa żywotność dłut w ofercie Hilti

Premium
Do szerokiego zakresu okazjonalnych prac
Zaprojektowane, by zapewniać niezawodne działanie z narzędziami Hilti

Standard
Praktyczne wsparcie dla kluczowych zastosowań przy ograniczonym budżecie
Zaprojektowane, aby zapewnić niezawodną pracę Twoich narzędzi Hilti o dużej mocy
Właściwa eksploatacja pozwala maksymalnie wykorzystać wartość dłut.
Oprócz zasad dotyczących ostrzenia, kluczowa jest również technika pracy:
Pozwól narzędziu pracować. Zbyt duży nacisk zwiększa zużycie, nie poprawiając wydajności.
Nie używaj dłuta jako dźwigni – może to spowodować jego wygięcie lub pęknięcie trzpienia.
Stosuj równomierny, kontrolowany nacisk.
W miarę możliwości obracaj dłuto w uchwycie, aby zapewnić równomierne zużycie.
Pielęgnacja końcówki przyłączeniowej
Zalecamy zawsze czyścić i smarować końcówkę przyłączeniową przed zamontowaniem dłuta w narzędziu. Ogranicza to nagrzewanie i tarcie w uchwycie, pomagając wydłużyć żywotność zarówno dłuta, jak i samego narzędzia.
To zależy od typu dłuta — ponieważ różne dłuta zachowują wydajność w różny sposób:
Dłuta Ultimate FlatPoint:
Nie wymagają ostrzenia i nie jest ono zalecane. Przy prawidłowej pracy dłuto zachowuje swój funkcjonalny profil roboczy. Po 1–2 godzinach końcówka może wyglądać na lekko stępioną — to normalne. Dłuta o profilu wielokątnym pracują dzięki swoim krawędziom bocznym, a nie ostrej końcówce. Ostrzenie może obniżyć twardość stali i prowadzić do większego zużycia, spadku wydajności oraz krótszej żywotności.
Dłuta Ultimate BullPoint:
Można ostrzyć bezpośrednio na budowie przy użyciu szlifierki kątowej lub taśmowej — ostrzenie jest wymagane, aby utrzymać ostrą końcówkę.
Hartowanie indukcyjne to proces modyfikacji mikrostruktury stali, który pozwala uzyskać różne poziomy twardości w poszczególnych częściach dłuta. Dzięki temu możliwe jest zapewnienie odpowiedniej wytrzymałości, ograniczenie ryzyka wczesnych pęknięć oraz maksymalna odporność na zużycie w strefie roboczej oraz ograniczenie ryzyka przedwczesnych uszkodzeń.
Te obszary są wyjątkowo odporne na zużycie, podczas gdy wnętrze dłuta pozostaje bardziej miękkie i elastyczne.
Ta równowaga ma kluczowe znaczenie: twarda powierzchnia spowalnia zużycie i ogranicza odkształcenia, a bardziej elastyczny rdzeń pozwala dłutu wytrzymać powtarzalne uderzenia bez ryzyka pęknięć czy złamań. Efektem jest dłuto, które zachowuje swój kształt pod obciążeniem, nie tracąc odporności na uszkodzenia.
Końcówka przyłączeniowa to miejsce, w którym cała energia udarowa z narzędzia jest przekazywana do dłuta. Dłuta Hilti wykorzystują hartowane, lekko wypukłe końcówki przyłączeniowe, aby efektywnie przenosić tę energię do korpusu dłuta.
Taki kształt pomaga również równomiernie rozłożyć obciążenia w uchwycie narzędzia. Ogranicza to lokalne zużycie i chroni interfejs między narzędziem a osprzętem, co przekłada się na bardziej stabilną wydajność w czasie.
Celem jest jednocześnie wydłużenie żywotności dłuta oraz utrzymanie stałej wydajności całego zestawu – narzędzia i osprzętu.
Tak, ale tylko przy użyciu odpowiedniego typu młotowiertarki.
młotowiertarki kombi z funkcją podkuwania z trybem pracy bez obrotu mogą być stosowane do lekkich prac dłutowania, takich jak usuwanie materiału z powierzchni, wykonywanie niewielkich kanałów czy rozbijanie cienkiego betonu. Odpowiednie dłuto z właściwym uchwytem, np. SDS plus / TE-C albo SDS max / TE-Y – zgodnie z narzędziem zapewniają dobrą kontrolę przy precyzyjnych pracach.
W przypadku cięższych prac, takich jak przebicia czy ciągłe prace wyburzeniowe, zalecamy użycie dedykowanego młota wyburzeniowego.
Nie. Dłuta BullPoint są przeznaczone do skuwania powierzchni i odsłaniania zbrojenia, gdzie beton usuwany jest warstwowo. Ich prosta, ostra końcówka może być ostrzona na miejscu (np. szlifierką kątową lub taśmową). Sprawdza się przy odsłanianiu zbrojenia i pracy warstwa po warstwie, ograniczając ryzyko zakleszczenia w betonie silnie zbrojonym.
Z kolei dłuta FlatPoint (o profilu wielokątnym) są przeznaczone do wykonywania przebić — wbijane w beton, aby szybko inicjować pęknięcia i umożliwiać szybkie, kontrolowane rozbijanie materiału.
Informacje dodatkowe
*Na podstawie testów wewnętrznych z wykorzystaniem:
akumulatorowego młota wyburzeniowego TE 1000‑22 TE‑S, akumulatora B290‑22 oraz dłuta FlatPoint TE‑SX FP. W testach użyto niezbrojonych płyt betonowych C30/37 GK32 o wymiarach 800 × 500 × 200 mm. Należy pamiętać, że warunki na budowie, takie jak temperatura, wilgotność, poziom zapylenia czy rodzaj obrabianego materiału, mogą znacząco wpływać na prędkość pracy oraz maksymalną ilość pracy możliwą do wykonania na jednym akumulatorze.