Przejdź do strony głównej
Ważne informacje dla klientów HiltiSprawdź aktualności i ważne komunikatyDowiedz się więcej

Poznaj woski, oleje, kapturki ochronne i inne akcesoria pomagające utrzymać lub wydłużyć żywotność osprzętu do elektronarzędzi

8 Produkty

Filtr
li04514.tif
Opis
Narzędzie ściągające do wierteł koronowych
Brak danych technicznych
5562.tif
Opis
Płytka ostrząca do wierteł koronowych
Informacja o dodatkowych akcesoriach
Do ostrzenia segmentów diamentowych
Screw driver S-SD SL1,2 x 7,0 (83345)
Opis
Akcesoria do wiertła diamentowego do wymiany modułów X-Change (wkrętak, narzędzie do demontażu)
Brak danych technicznych
L097441 (181578)
Opis
Akcesoria do wiertła diamentowego do wymiany modułów X-Change (wkrętak, narzędzie do demontażu)
Brak danych technicznych
6244.tif
Opis
Łamacz rdzenia łamie i usuwa kompletny rdzeń z otworu wierconego w technologii diamentowej
Brak danych technicznych
L137311 (199354)
Opis
Wkłady woskowe do wierteł HEX do płytek ceramicznych
Materiał podłoża
Płytki, Kamień naturalny
L138626 (202932)


Opis
Akcesoria do tarcz abrazyjnych do obróbki metali w tym pasty polerskie i taśmy stalowe
Materiał podłoża
Stal węglowa, Stal nierdzewna
Klasa produktu
Ultimate
Szerokość
50 mm
#211981
Opis
Uniwersalny olej chłodząco-smarujący wydłużający żywotność wierteł przy wiercenia w metalu, także w stali
Objętość na jednostkę
100 ml