Adaptery i akcesoria do konfiguracji narzędzi
Adaptery, przyrządy centrujące, prowadnice elementów mocujących, magazynki i prowadnice wkrętów, które umożliwiają elastyczną konfigurację narzędzi oraz pracę w trudno dostępnych miejscach
39 Produkty
Filtr

- Opis
- Szczypce do zaciskania oraz akcesoria do bezpiecznego łączenia lin
Brak danych technicznych

- Opis
- Szczypce do zaciskania oraz akcesoria do bezpiecznego łączenia lin
Brak danych technicznych

- Opis
- Szczypce do zaciskania oraz akcesoria do bezpiecznego łączenia lin
Brak danych technicznych

- Opis
- Szczypce do zaciskania oraz akcesoria do bezpiecznego łączenia lin
Brak danych technicznych

- Opis
- Szczypce do zaciskania oraz akcesoria do bezpiecznego łączenia lin
Brak danych technicznych

- Opis
- Szczypce do zaciskania oraz akcesoria do bezpiecznego łączenia lin
Brak danych technicznych

- Opis
- Szczypce do zaciskania oraz akcesoria do bezpiecznego łączenia lin
Brak danych technicznych

- Opis
- Szczypce do zaciskania oraz akcesoria do bezpiecznego łączenia lin
Brak danych technicznych

- Opis
- Szczypce do zaciskania oraz akcesoria do bezpiecznego łączenia lin
Brak danych technicznych

- Opis
- Szczypce do zaciskania oraz akcesoria do bezpiecznego łączenia lin
Brak danych technicznych

- Opis
- Prowadnica wkrętów do wkrętarki ST 1800 / 2000-22 – do mocowania wkrętami płyt warstwowych
- Długość
- 135 mm
- Średnica wkrętu d
- 6.5 mm
- Długość wkrętu – min.
- 55 mm

- Opis
- Magazynek do wkrętów magazynkowanych o długości 25–35 (od 1" do 1-1/4") – do prac wykończeniowych wewnątrz budynków
- Długość
- 153 mm
- Pojemność magazynka
- 40
- Długość wkrętu – min.
- 25 mm

- Opis
- Magazynek do wkrętów magazynkowanych o długości 25–35 (od 1" do 1-1/4") – do prac wykończeniowych wewnątrz budynków
- Długość
- 153 mm
- Długość wkrętu – min.
- 25 mm
- Długość wkrętu – maks.
- 35 mm

- Opis
- Magazynek do wkrętów magazynkowanych o długości 25–35 (od 1" do 1-1/4") – do prac wykończeniowych wewnątrz budynków
- Długość
- 153 mm
- Długość wkrętu – min.
- 25 mm
- Długość wkrętu – maks.
- 35 mm

- Opis
- Magazynek do wkrętów magazynkowanych o długości od 25 do 51 mm – do prac wykończeniowych wewnątrz budynków
- Długość
- 193 mm
- Pojemność magazynka
- 40
- Długość wkrętu – min.
- 25 mm

- Opis
- Magazynek do wkrętów magazynkowanych o długości od 25 do 51 mm – do prac wykończeniowych wewnątrz budynków
- Długość
- 193 mm
- Długość wkrętu – min.
- 25 mm
- Długość wkrętu – maks.
- 51 mm

- Opis
- Magazynek do wkrętów magazynkowanych o długości od 25 do 51 mm – do prac wykończeniowych wewnątrz budynków
- Długość
- 193 mm
- Długość wkrętu – min.
- 25 mm
- Długość wkrętu – maks.
- 51 mm

- Opis
- Wysokowydajne urządzenie do pracy w pozycji stojącej, do stosowania z wkrętami magazynkowanymi do montażu poszyć dachowych - do łączenia blach na zakładkę i mocowania blach do konstrukcji
- Pojemność magazynka
- 25
- Długość wkrętu – min.
- 19 mm
- Długość wkrętu – maks.
- 40 mm

- Opis
- Wysokowydajne urządzenie do pracy w pozycji stojącej, do stosowania z wkrętami magazynkowanymi do montażu poszyć dachowych - do łączenia blach na zakładkę i mocowania blach do konstrukcji
- Zastosowanie z
- SDT 9
- Pojemność magazynka
- 25
- Długość wkrętu – min.
- 19 mm

- Opis
- Wysokowydajne urządzenie do pracy w pozycji stojącej, do stosowania z wkrętami magazynkowanymi do montażu poszyć dachowych - do łączenia blach na zakładkę i mocowania blach do konstrukcji
- Zastosowanie z
- SDT 9
- Długość wkrętu – min.
- 19 mm
- Długość wkrętu – maks.
- 40 mm

- Opis
- Wysokowydajne urządzenie do pracy w pozycji stojącej, do stosowania z wkrętami magazynkowanymi do montażu poszyć dachowych - do łączenia blach na zakładkę i mocowania blach do konstrukcji
- Zastosowanie z
- SDT 9
- Długość wkrętu – min.
- 19 mm
- Długość wkrętu – maks.
- 40 mm

- Opis
- Wysokowydajne urządzenie do pracy w pozycji stojącej, do stosowania z wkrętami magazynkowanymi do montażu poszyć dachowych - do łączenia blach na zakładkę i mocowania blach do konstrukcji
- Zastosowanie z
- SDT 9
- Długość wkrętu – min.
- 19 mm
- Długość wkrętu – maks.
- 40 mm

- Opis
- Wysokowydajne urządzenie do pracy w pozycji stojącej, do stosowania z wkrętami magazynkowanymi do montażu poszyć dachowych - do łączenia blach na zakładkę i mocowania blach do konstrukcji
- Długość wkrętu – min.
- 19 mm
- Długość wkrętu – maks.
- 40 mm
- Ciężar
- 0.18 kg

- Opis
- Wysokowydajne urządzenie do pracy w pozycji stojącej, do stosowania z wkrętami magazynkowanymi do montażu poszyć dachowych - do łączenia blach na zakładkę i mocowania blach do konstrukcji
- Długość wkrętu – min.
- 19 mm
- Długość wkrętu – maks.
- 40 mm
- Ciężar
- 0.17 kg

- Opis
- Magazynek do wkrętów magazynkowanych o długości od 9 do 57 mm – do montażu płyt gipsowo-kartonowych, płyt drewnianych i okładzin zewnętrznych
- Długość
- 180 mm
- Długość wkrętu – min.
- 9 mm
- Długość wkrętu – maks.
- 57 mm

- Opis
- Akcesoria i części zamienne do dmuchaw akumulatorowych NBL 4-22 oraz NBL 6-22, takie jak rury, dysze i nie tylko
Brak danych technicznych

- Opis
- Akcesoria i części zamienne do dmuchaw akumulatorowych NBL 4-22 oraz NBL 6-22, takie jak rury, dysze i nie tylko
- Ciężar
- 0.75 kg
- Grubość
- 140 mm
- Szerokość
- 120 mm

- Opis
- Akcesoria i części zamienne do dmuchaw akumulatorowych NBL 4-22 oraz NBL 6-22, takie jak rury, dysze i nie tylko
Brak danych technicznych

- Opis
- Końcówki do nitownicy do mocowania nitów ze stali, aluminium i stali nierdzewnej za pomocą nitownicy akumulatorowej RT 6-22 (dostępne rozmiary od 2,4 mm do 4,8 mm | 3/32”to 3/16”)
Brak danych technicznych

- Opis
- Zestaw końcówek do nitów do mocowania nitów ze stali, aluminium i stali nierdzewnej za pomocą nitownicy akumulatorowej RT 6-22 (zestaw zawiera nity 2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm i 4,8 mm)
Brak danych technicznych

- Opis
- Akcesoria do kompatybilnych bruzdownic Hilti, w tym moduły laserowe, uchwyty oraz inne elementy osprzętu
Brak danych technicznych

- Opis
- Akcesoria do kompatybilnych bruzdownic Hilti, w tym moduły laserowe, uchwyty oraz inne elementy osprzętu
Brak danych technicznych

- Opis
- Zestawy adaptacyjne i elementy osprzętu do kompatybilnych przecinarek elektrycznych Hilti
- Informacja o dodatkowych akcesoriach
- Wygięte złącze do zamocowania na VC 20/40

- Opis
- Zestawy adaptacyjne i elementy osprzętu do kompatybilnych przecinarek elektrycznych Hilti
- Informacja o dodatkowych akcesoriach
- Do przekształcenia przecinarki DCH 230 w bruzdownicę DCH 180-SL