Przejdź do strony głównej
Ważne informacje dla klientów HiltiSprawdź aktualności i ważne komunikatyDowiedz się więcej

Końcówki do nitownicy do mocowania nitów ze stali, aluminium i stali nierdzewnej za pomocą nitownicy akumulatorowej RT 6-22 (dostępne rozmiary od 2,4 mm do 4,8 mm | 3/32”to 3/16”)

Wybierz opcję

Średnica
  • 2.4 mm
  • 3 mm
  • 4 mm
  • 4.8 mm
Paczka
  • 5 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Od 1 143,90 PLN

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Dostępne różne rozmiary – 2,4 mm, 3,0 mm, 3,2 mm, 4,0 mm lub 4,8 mm, wybierz odpowiedni do stosowanych nitów
  • Część zamienna – w każdym opakowaniu znajduje się zestaw 5 elementów zastępujących zgubione lub uszkodzone końcówki nitownicy
  • Dostępne różne rozmiary – 3/32" (2,4 mm), 1/8" (3 mm), 5/32" (3,2 mm) lub 3/16" (4,8 mm), wybierz odpowiedni do stosowanych nitów

Zastosowania

  • Elementy ustalające zapobiegają wypadniu nitów podczas pracy w dół
  • Wymienne końcówki do nitownicy akumulatorowej RT 6-22

Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.

Pokaz produktu na Twojej budowie

Pokaz produktu na Twojej budowie

Pokaz produktu na Twojej budowie
Rozpocznij czat

Rozpocznij czat

Rozpocznij czat