Ważne informacje dla klientów HiltiSprawdź aktualności i ważne komunikatyDowiedz się więcej

Specjalistyczne akcesoria, takie jak moduły kontroli momentu dokręcającego, głowice znakujące, mieszadła, ramiona szlifierskie i akcesoria do dozowników, pozwalające dostosować elektronarzędzia do konkretnych zastosowań i rozszerzyć zakres wykonywanych prac

17 Produkty

Filtr
25784.tif
Opis
Kaseta na opakowanie foliowe
Brak danych technicznych
71119.tif
Opis
Kaseta na patrony foliowe (czarna)
Brak danych technicznych
71112.tif
Opis
Kaseta na patrony foliowe (czarna)
Brak danych technicznych
71120.tif
Opis
Kaseta na patrony foliowe np. HY200 (czerwona)
Brak danych technicznych
71113.tif
Opis
Kaseta na patrony foliowe np. HY200 (czerwona)
Brak danych technicznych
L134143_v1 (195439)
Brak danych technicznych
L134144_v1 (195441)
Brak danych technicznych
L134141 (195437)
Brak danych technicznych
L134146 (195443)
Brak danych technicznych
L134149_v1 (195446)
Brak danych technicznych
L134151 (195448)
Brak danych technicznych
L134153 (195449)
Brak danych technicznych
L134142 (195438)
Brak danych technicznych
L134155 (195450)
Brak danych technicznych
L129438 (2473912)
Opis
Mieszadła łopatkowe do gotowych mieszanek betonu, masy do spoinowania płyt g-k, zaprawy, stiuku, fugi, kleju i mas szpachlowych. Do stosowania wraz z mieszarką akumulatorową NMX 6-22
Brak danych technicznych
L130844 (2588302)
Opis
Dodatkowy moduł do akumulatorowych zakrętarek z udarem stycznym umożliwiający automatyzację dokręcania elementów mocujących zgodnie z aprobatami (platforma akumulatorowa Nuron)
Zastosowanie z
SIW 4AT-22, SIW 6AT-22
Masa bez akumulatora zgodnie z procedurą EPTA 01/2003
0.24 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
123 x 74 x 56 mm
L131320 (2854245)
Opis
Wałek do stosowania z plecakowymi akumulatorowymi wibratorami buławowymi do betonu Hilti NCV 10-22 (platforma akumulatorowa Nuron)
Stopień ochrony IP
IP 67 (wibratory buławowe NCV 10-22)