Adapter momentu dokręcającego SI-AT-22 m
Numer produktu: #2291197




Dodatkowy moduł do akumulatorowych zakrętarek z udarem stycznym umożliwiający automatyzację dokręcania elementów mocujących zgodnie z aprobatami (platforma akumulatorowa Nuron)
- Zastosowanie z: SIW 4AT-22, SIW 6AT-22
- Masa bez akumulatora zgodnie z procedurą EPTA 01/2003: 0.24 kg
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 123 x 74 x 56 mm
Klienci szukali również nuron, SI AT, moduł or dokręcanie.
Wybierz opcję
Paczka
- 1 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy
Cena netto po rabacie
1 664,00 PLN
1 664,00 PLN
/
1 Szt.
Dane techniczne
Zastosowanie z
SIW 4AT-22, SIW 6AT-22
Masa bez akumulatora zgodnie z procedurą EPTA 01/2003
0.24 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
123 x 74 x 56 mm
Dokumenty
pdf Zakres sprzętowy SI-AT-22, plik wer. 92 (METRYCZNY) – Stan: październik 2026 [ 224.2 KB ]
pdf Moduł dynamometryczny Hilti SI-AT-22 – jak znaleźć odpowiednie ustawienie śruby, angielski [ 281.8 KB ]
Właściwości i zastosowania
Właściwości
- Do 30% wydajniej niż przy użyciu klucza dynamometrycznego – moduł adaptacyjnego dostosowywania momentu obrotowego podłączony do kompatybilnej akumulatorowej zakrętarki z udarem stycznym pozwala zaoszczędzić czas na każdym zamocowaniu przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z aprobatami ETA dla kotew segmentowych
- Łatwe wykonywanie prawidłowego montażu – wbudowany skaner umożliwia odczytywanie kodu paskowego z opakowania elementów mocujących, dzięki czemu moduł może za każdym razem zapewnić dokręcanie z prawidłowym momentem
- Możliwość stosowania z szerokim asortymentem kotew – moduł można stosować z różnorodnymi kotwami segmentowymi, kotwami wkręcanymi, śrubami do metalu, szynami wbudowywanymi i konstrukcjami podporowymi MEP
- Przygotowanie do odbioru – przy użyciu oprogramowania do przesyłania danych z modułu SI-AT-22 dokumentację wykonanych zamocowań można przekonwertować na raporty, które umożliwiają lepszą weryfikację oraz ograniczają zakres prac administracyjnych
- Możliwość stosowania z szerokim asortymentem kotew – moduł można stosować z różnorodnymi kotwami segmentowymi, kotwami wkręcanymi, śrubami do metalu, szynami wbudowywanymi i konstrukcjami podporowymi MEP
Zastosowania
- Osadzanie kompatybilnych kotew segmentowych Hilti (np. HST2 V3, HST4, HSL4, HSA itp.), maks. średnica gwintu M24, w betonie
- Osadzanie kompatybilnych kotew wkręcanych Hilti (np. HUS4) w betonie
- Powtarzalne, kontrolowane dokręcanie metalowych śrub
- Montaż śrub młoteczkowych w szynach kotwiących HAC-V i HAC-C w celu zamocowania fasad wentylowanych, wind oraz instalacji MEP
- Montaż podporowych konstrukcji modułowych MI, MQ, MIQ oraz MT przy użyciu pasujących łączników
Powiązane Produkty
Akumulatorowa zakrętarka klasy kompaktowej z udarem stycznym, o doskonałej równowadze pomiędzy mocą, a łatwością obsługi (platforma akumulatorowa Nuron)
Oprogramowanie komputerowe do przesyłania danych poprzez kabel USB, osadzenia kotwy/elementu mocującego oraz aktualizacji modułu dynamometrycznego SI-AT-22
Zakrętarka z udarem stycznym 22 V, o dużej mocy, z wytrzymałym uchwytem 1/2" z pierścieniem ciernym, do szybkiego i bezpiecznego osadzania kotew oraz dokręcania śrub
Kotwa klinowa do dużych obciążeń dla zastosowań istotnych dla bezpieczeństwa, do osadzania w betonie
Usługi
Serwis narzędzi Hilti
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
Zarządzanie flotą
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.