Akumulatorowa prasa do otworów NPU 100-22
Nowy produktProdukt #r13250416
Akumulatorowa zaciskarka o nacisku 12 t z głowicą pokrytą PCV do zaciskania kabli do maks. 750 kcmil │ 400 mm² (platforma akumulatorowa Nuron)
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 124 x 75 x 372 mm
- Siła przebijania: 107 kN
- Grubość przebijanej stali miękkiej: 4" / 10 Ga steel
Udostępnij
Właściwości
- Pozwala ograniczyć przestoje – dziurkownice Hilti mogą korzystać z naszych usług corocznej certyfikacji i darmowego przeglądu narzędzi
- Większa wydajność pracy – funkcja automatycznego cofnięcia wykrywa zakończenie operacji dziurkowania i automatycznie resetuje położenie ramienia wybijającego, oszczędzając Twój czas i zapewniając większą trwałość matryc.
- Wygodniejsze manewrowanie – smukła rękojeść, głowica obracająca się o 360°, lampka LED i dobre wyważenie sprawiają, że dziurkownicę do wykonywania otworów obsługuje się o wiele wygodniej w ciasnych przestrzeniach
- Szeroka kompatybilność – NPU 100-22 może być stosowana z matrycami do dziurkowania Hilti oraz większością popularnych narzędzi innych producentów
- Na platformie akumulatorowej Nuron znajdziesz wydajne, bezprzewodowe prasy do otworów dzięki zastosowaniu innowacyjnych akumulatorów, które wystarczają na dłużej, zestawom matryc do szybkiego wykonywania otworów oraz szerokiej gamie usług, które pozwalają utrzymać produktywność i bezpieczeństwo pracy
Aplikacje
- Wykonywanie otworów w stali miękkiej (średnica do 102 mm i grubość 3,5 mm)
- Wykonywanie otworów w stali nierdzewnej (średnica do 102 mm i grubość 3,5 mm)
- Wykonywanie otworów w aluminium (średnica do 102 mm i grubość 3,5 mm)
- Wykonywanie otworów w tworzywach sztucznych (średnica do 150 mm)
- Wykonywanie otworów w stali miękkiej (do średnicy 4" w arkuszach o grubości do 10 cali)
Dane techniczne
Dokumenty
-
- Instrukcja obsługi NPU 100-22 (02), Szwedzki, Niemiecki, Hebrew, Norweski, Rumuński, Litewski, Angielski, Słowacki, Ukraiński, Kazachski, Polski, Estoński, Techisch, Holenderski, Grecki, Serbski, Bułgarski, Portugalski, Hiszpański, Rosyjski, Słoweński, Lotewski, Włoski, Duński, Francuski, Chorwacki, Węgierski, Fiński, [ 3.4 MB ]