Pilarka tarczowa SCW 70
Pilarka tarczowa SCW 70 230V walizka #427725




Pilarka tarczowa do ciężkich cięć prostych, na głębokość maks. 70 mm
- Maks. głębokość cięcia: 67 mm
- Głębokość cięcia pod kątem 45°: 49 mm
- Prędkość obrotowa bez obciążenia: Bieg 1: 5800 obr./min
Wybierz opcję
Paczka
- 1 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy
Cena netto po rabacie
3 250,00 PLN
3 250,00 PLN
/
1 Szt.
Dane techniczne
Maks. głębokość cięcia
67 mm
Głębokość cięcia pod kątem 45°
49 mm
Prędkość obrotowa bez obciążenia
Bieg 1: 5800 obr./min
Materiał podłoża
Drewno, Płyta warstwowa
Masa bez akumulatora zgodnie z procedurą EPTA 01/2003
5.3 kg
Zgodność z prowadnicą
Tak
Poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką częstotliwościową A
99 dB (A) 1
Trójosiowa wartość wibracji przy cięciu drewna (ah,W)
2.5 m/s² 2
Znamionowa moc wejściowa
1700 W
- Zgodnie z obowiązującą normą produktową (szczegółowe informacje zamieszczono w instrukcji obsługi)
- wg EN 60745-2-5
Dokumenty
pdf Instrukcja obsługi SCW 70 (01), czeski, duński, niemiecki, grecki, angielski, hiszpański, estoński, fiński, francuski, węgierski, włoski, litewski, łotewski, niderlandzki, norweski, polski, portugalski, rosyjski, słowacki, szwedzki, turecki, ukraiński [ 3.7 MB ]
Właściwości i zastosowania
Właściwości
- Łatwa w obsłudze pilarka tarczowa zapewnia najwyższe parametry i wyjątkowo szybkie cięcie
- Idealna do szybkiego cięcia wzdłużnego
- W zestawie niezawodna, wytrzymała osłona obrotowa
- Kompatybilne z szyną prowadzącą i odkurzaczami Hilti
Zastosowania
- Cięcie płyt szalunkowych
- Cięcie belek drewnianych i więźby dachowej
- Cięcie płyt gipsowo-kartonowych
- Cięcie przy użyciu szyny prowadzącej
- Cięcie płyt warstwowych
Powiązane Produkty
Tarcza premium do pilarek tarczowych, do uniwersalnego cięcia drewna
Tarcza z zębami z węglików przeznaczona do cięcia drewna, o doskonałych właściwościach użytkowych, umożliwiająca szybsze cięcie akumulatorowymi pilarkami tarczowymi i oferująca wyższą produktywność
Miękka torba narzędziowa do przechowywania i transportowania szlifierki Hilti i akcesoriów
Usługi
Serwis narzędzi Hilti
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
Zarządzanie flotą
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.



