Pilarka tarczowa WSC 85
Pilarka tarczowa WSC 85 230V walizka #314712





Pilarka tarczowa z połączeniem funkcji zagłębiania z podcinaniem; do ciężkich cięć prostych, na głębokość do 85 mm
- Maks. głębokość cięcia: 85 mm
- Głębokość cięcia pod kątem 45°: 60 mm
- Prędkość obrotowa bez obciążenia: Bieg 1: 4500 obr./min
Wybierz opcję
Paczka
- 1 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy
Cena netto po rabacie
7 298,00 PLN
7 298,00 PLN
/
1 Szt.
Dane techniczne
Maks. głębokość cięcia
85 mm
Głębokość cięcia pod kątem 45°
60 mm
Prędkość obrotowa bez obciążenia
Bieg 1: 4500 obr./min
Materiał podłoża
Drewno
Masa bez akumulatora zgodnie z procedurą EPTA 01/2003
7.8 kg
Poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką częstotliwościową A
97 dB (A) 1
Trójosiowa wartość wibracji przy cięciu drewna (ah,W)
2.5 m/s² 2
Znamionowa moc wejściowa
1800 W
- Zgodnie z obowiązującą normą produktową (szczegółowe informacje zamieszczono w instrukcji obsługi)
- wg EN 60745-2-5
Dokumenty
pdf Instrukcja obsługi WSC 85 (01), bułgarski, czeski, niemiecki, grecki, angielski, francuski, chorwacki, węgierski, polski, rumuński, rosyjski, słowacki, słoweński [ 3.6 MB ]
Właściwości i zastosowania
Właściwości
- Połączenie funkcji zagłębiania z podcinaniem
- Jedna pilarka tarczowa, dwie funkcje
- Błyskawiczne zatrzymywanie ostrza
- Precyzyjny ruch pionowy podczas zagłębiania z dwoma znacznikami zagłębiania na stopce
- Cięcie na głębokość do 85 mm (z możliwością zablokowania)
Zastosowania
- Rozcinanie oraz przecinanie, zagłębianie, fazowanie/cięcie ukośne do 60°
- Ogólne prace stolarskie, takie jak docinanie krokwi na długość, docinanie czopów, docinanie łat dachu na długość, wyrównywanie krawędzi surowych desek
- Możliwość cięcia pod kątem do 60°
- Ogólne prace stolarskie, takie jak cięcie krokwi na długość, docinanie czopów, cięcie łat dachu na długość
- Krawędziowanie desek w stanie surowym
Powiązane Produkty
Tarcza premium do pilarek tarczowych, do uniwersalnego cięcia drewna
Akcesoria do pilarek tarczowych, takie jak szyny prowadzące, zaciski oraz walizki narzędziowe
Szkolenie on-line zapewniające wiedzę praktyczną o potencjalnych zagrożeniach związanych z użytkowaniem pił elektrycznych, objaśniające jak unikać ryzyka
Usługi
Serwis narzędzi Hilti
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
Zarządzanie flotą
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.


