REJESTRACJASkorzystaj z zakupów online i spersonalizowanych usług onlineDowiedz się więcej
Nuron

Wiertło udarowe TE-YX 20/32 #2122295

  • Masa bez akumulatora zgodnie z procedurą EPTA 01/2003: 6.4 kg
  • Optymalny zakres wiercenia udarowego: 18 - 40 mm
  • Energia pojedynczego udaru: 8.8 J

Wybierz opcję

Paczka
  • 1 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Szt.
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
525,67 PLN
525,67 PLN / 1 Szt.

Dane techniczne

Masa bez akumulatora zgodnie z procedurą EPTA 01/2003
6.4 kg
Optymalny zakres wiercenia udarowego
18 - 40 mm
Energia pojedynczego udaru
8.8 J
Prędkość obrotowa wiercenia udarowego
303 obr./min
Częstotliwość udarów
3480 ud./min
Funkcjonalność
System aktywnej kontroli momentu obrotowego (ATC), Aktywny system tłumienia wibracji (AVR), Wiercenie udarowe, Dłutowanie, Redukcja mocy
Trójosiowa wartość wibracji przy wierceniu udarowym w betonie (ah, HD)
10.2 m/s² 1
Trójosiowa wartość wibracji przy dłutowaniu w betonie
9.1 m/s² 2
Dostępny system odsysania zwiercin
TE DRS-Y, TE DRS-D
Poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką częstotliwościową A
98 dB (A) 3
Poziom natężenia dźwięku emitowanego skorygowany charakterystyką częstotliwościową A
106 dB (A) 4
  1. Zgodnie z obowiązującą normą produktową (szczegółowe informacje zamieszczono w instrukcji obsługi)
  2. Zgodnie z obowiązującą normą produktową (szczegółowe informacje zamieszczono w instrukcji obsługi)
  3. Zgodnie z obowiązującą normą produktową (szczegółowe informacje zamieszczono w instrukcji obsługi)
  4. Zgodnie z obowiązującą normą produktową (szczegółowe informacje zamieszczono w instrukcji obsługi)