Ważne informacje dla klientów HiltiSprawdź aktualności i ważne komunikatyDowiedz się więcej
Nuron

SIW 20-22 3/4" Akumulatorowa zakrętarka udarowa

Ak. zakrętarka udarowa SIW 20-22 3/4" ka Numer produktu:

Klucz udarowy klasy Ultimate o wysokim momencie obrotowym z uchwytem 3/4", systemem Quick Lock i pierścieniem ciernym do wymagających połączeń śrubowych (platforma akumulatorowa Nuron)

  • Rodzaj końcówki: Uchwyt kwadratowy 3/4"
  • Maks. moment obrotowy: 2250 Nm (2)
  • Moment wyrywający nakrętki: 3000 Nm

Klienci szukali również Nuron, zakrętarka z udarem, najmocniejsza zakrętarka, zakręcanie śrub or nowości.

Personalizuj swój zestaw

Urządzenie
Urządzenie w kartonie Zawiera: 1x Quick lock SIW ¾" - medium kpl, 1x Quick lock SIW ¾" - large kpl
Ile zestawów chcesz zamówić?
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
2 993,54 PLN